![](/fileadmin/1429649145455-de-html-1.0.jpg)
Garantir que os produtos finais estejam absolutamente livres de erros requer procedimentos automáticos de controle e garantia de qualidade que usam as tecnologias mais avançadas.
Na B&R, a garantia de qualidade é alcançada no mais alto nível sem comprometer a produtividade. Em um mercado exigente como a indústria automotiva, as inspeções e a garantia de qualidade não devem ser subestimadas porque, como resultado da estratégia de peças comuns, um número muito alto de produtos no campo seria afetado. Não é apenas a qualidade dos produtos finais que deve ser garantida, mas também de todos os processos, também é decisiva.
A B&R torna fácil integrar diagnósticos de sistema contínuos e manutenção preditiva em todos os sistemas.
Garantia de qualidade com um sistema de visão integrado
![](/fileadmin/1538513983869-de-html-1.0.jpg)
A B&R oferece um portfólio de visão inteligente e flexível, composto por câmeras, lentes, equipamentos de iluminação e software. A integração perfeita no sistema de controle da B&R permite a troca de dados síncrona em todo o sistema. As funções de processamento de imagem são fáceis de configurar e os aplicativos podem ser criados sem muito esforço de programação.
Poderoso processamento de imagem com o Automation PC 910
Equipado com a melhor tecnologia do mercado, incluindo os processadores Intel® Core ™ série i de última geração, o Automation PC 910 é a escolha perfeita para as aplicações mais ambiciosas. As portas USB 3.0 fornecem uma conexão perfeita para integrar sistemas de visão. Seu design modular permite que o Automation PC 910 seja perfeitamente customizado para as demandas de qualquer aplicação.
Avançados diagnósticos do sistema via web
![](/fileadmin/1323144703403-de-html-1.0.jpg)
Com a versão mais recente do System Diagnostics Manager (SDM), a B&R adicionou uma gama de novas e poderosas funções de diagnóstico a um portfólio já impressionante. O usuário se beneficia não apenas de poder acessar informações sobre hardware e software do sistema de qualquer lugar do mundo, mas também de applets de diagnóstico prontos que podem ser facilmente integrados diretamente nos aplicativos.
Como todas as funções de serviço necessárias para uma máquina ou sistema já estão integradas no System Diagnostics Manager, ele pode ser iniciado a partir de qualquer PC, sem qualquer instalação. O único requisito é um navegador da Web convencional. A aparência do System Diagnostics Manager também pode ser personalizada individualmente para corresponder à aparência do fabricante da máquina ou dos sistemas que o utiliza.
Muitas opções diferentes de diagnósticos
A aparência do System Diagnostics Manager também pode ser personalizada individualmente para corresponder à aparência do fabricante da máquina ou dos sistemas que o utiliza. O SDM também pode ser usado para acessar e operar com facilidade os osciloscópios integrados ao inversor. Ser capaz de verificar o status atual dos canais de I/O's em todo o hardware com um visualizador integrado, significa que o comissionamento da máquina e do sistema está mais fácil do que nunca. O processo demorado de testar pontos de I/O's usando fiação elétrica agora é coisa do passado.
A ferramenta System Dump do sistema faz com que o suporte seja ainda mais fácil
Durante a manutenção, todos os dados no System Diagnostics Manager podem ser carregados do controlador e salvos em um arquivo com um simples clique do mouse. Isso possibilita que casos de serviço difíceis sejam analisados offline por uma equipe de suporte de segundo nível. Para os fabricantes de máquinas, isso abre dimensões totalmente novas para o tratamento de solicitações de manutenção e serviço.
Monitoramento de condição
![](/fileadmin/1347270307379-de-html-1.1.jpg)
A capacidade de prever falhas de máquinas e sistemas antes que elas aconteçam, reduz custos e aumenta a disponibilidade Os módulos de monitoramento de condição da B&R detectam precisamente casos em que serviços de manutenção podem ser necessários, e ainda são extremamente fáceis de configurar. Todos os módulos fazem parte da família de sistema de controle X20, e portanto, podem ser utilizados sem limitações em qualquer topologia de controle. Uma característica especial desses módulos é que eles executam análises de vibração diretamente no módulo. A disponibilidade de resultados totalmente processados reduz o tempo e os custos de integração ao mínimo. Esses resultados também fornecem uma visão detalhada sobre a mecânica do sistema, permitindo que os processos existentes possam ser otimizados com a máxima eficiência.
- Manutenção preventiva
- Simples configuração
- Parte do sistema de controle X20
- Análise localizada dentro dos módulos
- Otimização dos processos