APROL ComMon é a solução da B&R para medir, registrar e avaliar todos os parâmetros de condição relevantes para fornecer suporte ideal para o processo de melhoria contínua.
O objetivo principal de um sistema de monitoramento de condição é coletar e retransmitir a condição atual de um sistema, bem como fornecer detecção avançada ou previsão de danos. Para atingir esses objetivos, o sistema deve fornecer as seguintes funções:
- Registro, armazenamento e compressão de dados de medição
- Monitoramento online de parâmetros
- Vinculação online de parâmetros
- Avaliando dados de medição
- Incorporação e processamento de dados adicionais
![](/fileadmin/1408613853747-de-html-1.0.jpg)
Mais qualidade e disponibilidade - menos manutenção
A solução está em tomar decisões de manutenção informadas com base na condição real do seu equipamento, sempre que possível. Ainda assim, não existe uma estratégia única para todos, e cada unidade dentro de uma fábrica precisa ser considerada individualmente, levando em consideração os requisitos legais e o que faz mais sentido técnica e economicamente. Atualmente, os sensores inteligentes tornam essas soluções muito mais acessíveis e fáceis de usar. A B&R oferece monitoramento de condições como um pacote pré-instalado e pré-configurado que torna a implementação da manutenção preditiva mais direta do que nunca.
O APROL ConMon pode ser usado como uma solução autônoma, independente de quaisquer sistemas de gerenciamento existentes, sistemas SCADA, sistemas de controle de processo e soluções PLC, ou pode ser integrado em um sistema de controle de processo APROL existente.
Seminários
O treinamento para soluções APROL (ComMon, EnMon, etc.) é fornecido em dois seminários: Básico e avançado.
SEM820.3 Treinamento em Soluções APROL - Básico
- Fornece o conhecimento básico necessário para começar
- Duração do treinamento: 3 dias
- Configurando toda a topologia (módulos I / O, sistemas fieldbus) usando o Automation Studio
- Estrutura e conteúdo de modelos para sinais de entrada e transdutores
- Definindo pontos de medição usando uma ferramenta baseada em Excel
- Gerando, validando e baixando todos os programas necessários no sistema ComMon usando CaeManager
- Usando relatórios ConMon baseados na web, incluindo o Relatório de Alarme
- Backup e restauração
SEM821.2 Treinamento de Soluções APROL - Avançado
- Incorpora conhecimentos mais avançados
- Duração do treinamento: 2 dias
- Sistema de tendência incluindo a ferramenta de avaliação TrendViewer
- Criação de gráficos de processo simples (gráficos de linha única)
- Usando o DisplayCenter
- Usando relatórios padrão baseados na web adicionais
- Tecnologia Fieldbus (PROFIBUS DP, Modbus TCP, etc.)
- Funções básicas de módulos de controle (PAL)