![](/fileadmin/1427994264070-de-html-1.0.jpg)
O sistema X20 e os PCs industriais da B&R provaram durante muitos anos em campo que podem atender aos desafiadores requisitos ambientais e às altas demandas que ocorrem ao operar turbinas a gás e a vapor. Soluções de qualidade excepcional e redundância abrangentes garantem confiabilidade e disponibilidade excelentes.
A tecnologia de safety integrada está disponível para soluções de alta disponibilidade, a fim de garantir a operação segura das turbinas.
É fácil implementar medições extremamente precisas da velocidade da turbina usando um terminal de medição adequado quanto implementar medições de vibração para o eixo.
Como opção, as medições podem ser processadas de forma rápida e fácil, armazenadas e encaminhadas para outros sistemas para monitoramento automático ou manual usando o pacote de solução APROL ConMon.
A B&R tem a solução perfeita para ...
Tecnologia de segurança de alta disponibilidade
Aplicações críticas, como uma turbina a gás, requerem alta disponibilidade - também no que diz respeito à tecnologia de segurança. Esse requisito é normalmente atendido por meio de soluções especializadas caras.
Sistemas de segurança padrão redundantes
O sistema de segurança da B&R é uma alternativa eficaz. Ele é capaz de operar como um sistema de redundância hot / standby ou 2oo3 ("dois em três"). As tecnologias básicas necessárias para isso são:
- Comunicação entre os controladores de segurança
- Comunicação entre os controladores padrão e de segurança
- Monitoramento indireto de comunicações de outras estações
- Informação adicional:
- Tecnologia de segurança
- Catálogos de tecnologia safety integrada
![](/fileadmin/1424207499732-de-html-1.0.jpg)
Medição de velocidade de turbina de alta precisão
Um valor de medição crítico para cada turbina é a velocidade de rotação. O controlador associado deve ser capaz de reagir com muita rapidez e precisão a qualquer alteração na velocidade. Com tempos de ciclo de aplicação ultrarrápidos de 1 µs, a tecnologia reACTION provou ser especialmente adequada para esses tipos de aplicações porque as medições, o pré-processamento e, quando necessário, a reação podem ser implementados diretamente no módulo I/O.
- A tecnologia reACTION significa:
- Resposta I/O ultra-rápida
- Para ambos os sistemas de baixo e alto nível
- Totalemente integrada
- Tecnologia IEC 61131 aberta
- Gerenciamento totalmente centralizado
- Execução do programa descentralizado
![](/fileadmin/1382021633499-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Tecnologia reACTION
- Catálogo Ultrafast automation
Plataforma de controle robusta
O consolidado sistema X20 da B&R é caracterizado pelo fato de que pode ser adaptado a qualquer aplicação devido à sua espessura, modularidade e flexibilidade.
Enorme portfólio de produtos, todos os sistemas fieldbus
Mais de 250 módulos X20 diferentes permitem o uso em qualquer aplicação concebível. Interfaces para todos os sistemas fieldbus relevantes estão disponíveis para integração e conexão do sistema X20 com vários sensores, sistemas, etc.
Aprovado para uso marítimo e uma ampla faixa de temperatura
Quase todos os componentes do sistema padrão são certificados para aplicações marítimas. Isso permite a sua utilização em navios ou offshore e é um selo de qualidade dos produtos devido aos rigorosos testes que devem ser realizados. O sistema X20 oferece, com apenas algumas exceções, uma faixa de temperatura de operação contínua de -25 a + 60 ° C.
Fabricação robusta
Além dos produtos com proteção IP20, também está disponível uma versão revestida do sistema que pode suportar até 100% de umidade e gases corrosivos, assim como o sistema X67 para aplicações que requerem proteção IP67.
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Detalhes relativos aos sistemas de controle
- Visão geral do sistema X20
- Visão geral do sistema X67
- Detalhes relativos às certificações
PCs industriais de alto desempenho
![](/fileadmin/1409305121203-de-html-1.0.jpg)
Poderoso
Os sistemas Automation PC e Panel PC da B&R possuem bastante potência. Usando a tecnologia mais recente, incluindo a última geração de processadores Intel Core i-series, o Automation PC 910 e o Panel PC 900 são a escolha perfeita para dominar aplicatições altamente exigentes. O Automation PC 2100 e o Panel PC 2100 são baseados na mais recente tecnologia Intel Atom. Esses sistemas têm tamanho mínimo, mas podem oferecer desempenho até o nível do Core i-series.
Eficiência Energética
Outra vantagem da última geração dos processadores Core i-series e Atom da Intel é seu desempenho consideravelmente mais alto, mas menor consumo de energia - eficiência energética maximizada em toda a linha. Isso possibilita a eliminação dos ventiladores internos em muitos casos, uma vantagem já explorada pelos sistemas Automation PC 2100 e Panel PC 2100 resfriados passivamente.
Robusta
O design robusto do Automation PC e do Panel PC é perfeitamente adequado para operação nos ambientes mais adversos - mesmo a operação contínua de 24 horas não é problema para eles. Muitas variantes dos sistemas de PC não têm nenhuma conexão de cabo interna, muito menos peças rotativas.
Confiável
Cada PC e painel são submetidos a testes de funções abrangentes antes do envio. Todas as propriedades e interfaces do sistema são totalmente inspecionadas. Depois de anos de operação confiável, sua linha inferior vai notar a diferença.
Desenvolvimento
Os Automation PCs podem ser adaptados perfeitamente aos requisitos exclusivos de cada aplicação. Isso começa selecionando o desempenho do processador tamanho do invólucro, em seguida, dimensionando todo o resto - capacidade de memória e mídia de armazenamento como CFast, HDD ou SSD, por exemplo - conforme necessário.
Pronto para usar
Estes PCs industriais são entregues completamente prontos para uso. Fabricantes de máquinas OEM podem ter o PC de automação enviado diretamente para seu fornecedor de gabinete de controle com todo o software totalmente instalado. A pedido, a B&R pode congelar versões de BIOS e firmware para garantia de consistência a longo prazo - uma enorme vantagem para máquinas e sistemas certificados individualmente.
Disponível por muito tempo
Tanto o Automation PC 910 como o Panel PC 900, bem como o Automation PC 2100 e o Panel PC 2100 estarão disponíveis a longo prazo. Uma vez que o PC tenha sido integrado a uma máquina, nenhum trabalho de manutenção adicional é necessário para o fabricante. A máquina entra na produção em série e pode continuar a ser fabricada por mais de uma década.
- Informação adicional:
- Detalhes relativos às unidades Automation PC 2100
- Detalhes relativos às unidades do Automation PC 910
- Catálogos de Automation PCs e Panel PCs
Redundância
Maior disponibilidade por meio de redundância é a pedra fundamental da tecnologia de energia. Com seu portfólio de produtos flexível, a B&R oferece uma solução eficiente que pode atender a todas as demandas.
- Redundância de servidor no sistema de controle de processo APROL da B&R
- Servidor Runtime
- Estações de operação
- Redundância de servidor hot/standby
- Controladores X20 padrão
- Tempos de switchover extremamente rápidos, menos de um milissegundo
- Transição ininterrupta
- Redundância de rede
- Vários sistemas fieldbus estão disponíveis
- Redundância de mídia e cabo
- Redundância em anel
- Redundância de alimentação
- Módulos de fonte de alimentação de 24 V redundantes
- Fontes de alimentação redundantes
![](/fileadmin/1424295294903-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Detalhes sobre redundância
- Manual do usuário:
- Detalhes sobre o sistema X20
- Detalhes sobre a fonte de alimentação
Tecnologia de segurança inovadora
O sistema de segurança da B&R fornece uma clara vantagem tecnológica com o mais alto nível de segurança e permite que conceitos de segurança inteligentes sejam implementados de forma extremamente simplificada. O sistema de segurança é totalmente integrado ao sistema de controle padrão e totalmente transparente.
Simples programação
As aplicações safety são criadas com blocos de funções pré-certificados usando uma ferramenta de desenvolvimento integrada e segura. As linguagens de programação FBD e Texto Estruturado estão disponíveis para esse fim. Além disso, também haverá a oportunidade de criar blocos de funções de forma independente, por exemplo em ANSI-C.
Manutenção remota e reconhecimento
Uma interface aberta para reconhecimento remoto de erros e cenários de manutenção também está disponível, além de uma função de atualização remota para o software safety.
Compreensivo portifólio de produto
Existem várias funções e diferentes variantes que podem ser usadas para todos os tipos de aplicações: Proteção IP20, IP20 revestida ou IP67 disponível:
- Entradas digitais
- Saídas digitais (0,5 A, 2 A e 10 A)
- Saída a relê
- Troca de grupos potenciais
- Módulo contador por pulsos
- Entradas analógicas
- Entradas de temperatura (PT100/1000 e sensores de temperatura)
![](/fileadmin/1403033767504-de-html-1.1.jpg)
- Informação adicional:
- Detalhes relacionados à tecnologia de segurança
- Catálogos de tecnologia safety integrada
Medição inteligente de vibração
O módulo de medição de vibração X20CM4810 é caracterizado principalmente por dados técnicos impressionantes que são fornecidos a um preço baixo e são fáceis de operar.
Integrado reconhecimento de danos
Cálculos matemáticos complexos para avaliações seletivas de frequência podem ser configurados diretamente no módulo para detectar uma mudança sem atraso e reagir a ela imediatamente. Os dados brutos das medições também podem ser carregados no controlador.
- Características técnicas do X20CM4810:
- 4 canais IEPE
- Resolução de 24 bits
- 51,6 kHz frequência de amostragem
- Avaliação de parâmetros de banda larga seletivos de frequência
- Avaliação de envelopes seletivos de frequência ou espectros de amplitude
- Avaliação de parâmetros seletivos de frequência para mudança de sinais
- Memória de dados brutos no módulo
![](/fileadmin/1424207500339-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Manual do usuário para o módulo de medição de vibração X20CM4810
Aquisição de medições para monitoramento de condição
APROL ComMon é a solução da B&R para medir, registrar e avaliar todos os parâmetros de condição relevantes para fornecer suporte ideal para o processo de melhoria contínua.
- Medição, armazenamento e compressão de parâmetros de condição
- Monitoramento online de parâmetros
- Vinculação online de parâmetros
- Avaliação dos dados de medição
- Incorporação e processamento de dados adicionais
Integração flexível em soluções de automação existentes
O APROL ConMon pode ser usado como uma solução autônoma, independente de quaisquer sistemas de gerenciamento existentes, sistemas SCADA, sistemas de controle de processo e soluções PLC, ou pode ser integrado em um sistema de controle de processo APROL existente.
- Informação adicional:
- Detalhes sobre motores de passo
- Catálogo APROL ConMon
![](/fileadmin/1424955169720-de-html-1.0.jpg)