![](/fileadmin/1427994264100-de-html-1.0.jpg)
Elementos individuais, como controladores de turbinas e sistemas de controle completos para usinas hidrelétricas, podem ser facilmente implementados usando o sistema de controle de processo APROL.
Os controladores podem ser desenvolvidos de forma muito eficiente, por exemplo, usando MATLAB/Simulink ou MapleSim, e podem ser disponibilizados com o toque de um botão.
A B&R utiliza padrões abertos em todos os produtos e, portanto, fornece segurança de investimento por décadas.
A B&R tem a solução perfeita para ...
SCADA e sistemas de controle de processo
O sistema de controle de processo APROL é caracterizado principalmente pelo uso universal. Isso se deve à sua escalabilidade, modularidade e flexibilidade exclusivas.
Como uma solução confiável em mais de 3.000 instalações, oferece os seguintes recursos importantes:
- Abertura por meio de um grande número de interfaces padronizadas para conectar dispositivos de campo, sistemas de nível inferior ou superior
- Transferência segura de dados
- Armazenamento de dados à prova de manipulação
- Conformidade com o Audit Trail FDA (rastreabilidade de todas as alterações)
- Geração de alarmes
- Sistema de tendência (implementado usando um banco de dados)
- Solução integrada de business intelligence
- Informação adicional:
- Catálogos APROL Process Automation
![](/fileadmin/1424955169748-de-html-1.0.jpg)
Geração de código automática
Algoritmos e malhas de controle desenvolvidos em ferramentas especializadas podem ser implementados de forma muito rápida e precisa em programas de controle com geração automática de código. A B&R oferece uma série de interfaces certificadas, por exemplo para MATLAB/Simulink ou MapleSim.
A interface do Simulink é muito simples de usar. As variáveis de entrada e saída no controlador são simplesmente definidas no Simulink. A potência total do Simulink fica então disponível para o programa de controle e também para o componente do controlador.
![](/fileadmin/1424207499487-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Detalhes sobre a interface Simulink
Padrões abertos
A única solução à prova de futuro é uma solução aberta. A abertura permite que você trabalhe com as ferramentas que você está mais confortável usando. Ele permite que as máquinas se comuniquem facilmente com sistemas externos e, ao facilitar a reutilização do software existente para soluções futuras, libera um tempo valioso para colocar seu produto no mercado com mais rapidez. B&R oferece transparência em todos os níveis e produtos.
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
Medição de velocidade de turbina de alta precisão
Um valor de medição crítico para cada turbina é a velocidade de rotação. O controlador associado deve ser capaz de reagir com muita rapidez e precisão a qualquer alteração na velocidade. Com tempos de ciclo de aplicação ultrarrápidos de 1 µs, a tecnologia reACTION provou ser especialmente adequada para esses tipos de aplicações porque as medições, o pré-processamento e, quando necessário, a reação podem ser implementados diretamente no módulo I/O.
- A tecnologia reACTION significa:
- Resposta I/O ultra-rápida
- Para ambos os sistemas de baixo e alto nível
- Totalemente integrada
- Open IEC 61131 technology
- Gerenciamento totalmente centralizado
- Execução do programa descentralizado
![](/fileadmin/1382021633499-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Tecnologia reACTION
- Catálogo Ultrafast automation
Plataforma de controle robusta
O consolidado sistema X20 da B&R é caracterizado pelo fato de que pode ser adaptado a qualquer aplicação devido à sua espessura, modularidade e flexibilidade.
Enorme portfólio de produtos, todos os sistemas fieldbus
Mais de 250 módulos X20 diferentes permitem o uso em qualquer aplicação concebível. Interfaces para todos os sistemas fieldbus relevantes estão disponíveis para integração e conexão do sistema X20 com vários sensores, sistemas, etc.
Aprovado para uso marítimo e uma ampla faixa de temperatura
Quase todos os componentes do sistema padrão são certificados para aplicações marítimas. Isso permite a sua utilização em navios ou offshore e é um selo de qualidade dos produtos devido aos rigorosos testes que devem ser realizados. O sistema X20 oferece, com apenas algumas exceções, uma faixa de temperatura de operação contínua de -25 a + 60 ° C.
Fabricação robusta
Além dos produtos com proteção IP20, também está disponível uma versão revestida do sistema que pode suportar até 100% de umidade e gases corrosivos, assim como o sistema X67 para aplicações que requerem proteção IP67.
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Detalhes relativos aos sistemas de controle
- Visão geral do sistema X20
- Visão geral do sistema X67
- Detalhes relativos às certificações
Redundância
Maior disponibilidade por meio de redundância é a pedra fundamental da tecnologia de energia. Com seu portfólio de produtos flexível, a B&R oferece uma solução eficiente que pode atender a todas as demandas.
- Redundância de servidor no sistema de controle de processo APROL da B&R
- Servidor Runtime
- Estações de operação
- Redundância de servidor hot/standby
- Controladores X20 padrão
- Tempos de switchover extremamente rápidos, menos de um milissegundo
- Transição ininterrupta
- Redundância de rede
- Vários sistemas fieldbus estão disponíveis
- Redundância de mídia e cabo
- Redundância em anel
- Redundância de alimentação
- Módulos de fonte de alimentação de 24 V redundantes
- Fontes de alimentação redundantes
![](/fileadmin/1424295294903-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Detalhes sobre redundância
- Manual do usuário:
- Detalhes sobre o sistema X20
- Detalhes sobre a fonte de alimentação