![](/fileadmin/1427807892889-de-html-1.0.jpg)
Com mais de 15.000 instalações em campo, a B&R é uma parceira de automação bem estabelecida nesta área.
A base para isso é o escalonável Sistema X20, que é ideal para uso em unidades combinadas de calor e energia de pequeno, médio e grande porte. Existe, por exemplo, um módulo especial disponível para sincronização do gerador, outro permite o monitoramento da condição via medição de vibração para detecção de detonação.
As unidades de visualização econômicas e personalizáveis das Série C e Série T estão disponíveis com um controlador integrado ou puramente como tela de exibição.
O sistema é configurado de forma eficiente com a ferramenta de desenvolvimento Automation Studio, que utiliza padrões abertos, permite a conexão de outras ferramentas (como configuração elétrica e ferramentas de simulação) e permite a geração automática de código (conforme fornecido pelo MATLAB/Simulink ou MapleSim).
A B&R tem a solução perfeita para ...
Plataforma de controle robusta
O consolidado sistema X20 da B&R é caracterizado pelo fato de que pode ser adaptado a qualquer aplicação devido à sua espessura, modularidade e flexibilidade.
Enorme portfólio de produtos, todos os sistemas fieldbus
Mais de 250 módulos X20 diferentes permitem o uso em qualquer aplicação concebível. Interfaces para todos os sistemas fieldbus relevantes estão disponíveis para integração e conexão do sistema X20 com vários sensores, sistemas, etc.
Aprovado para uso marítimo e uma ampla faixa de temperatura
Quase todos os componentes do sistema padrão são certificados para aplicações marítimas. Isso permite a sua utilização em navios ou offshore e é um selo de qualidade dos produtos devido aos rigorosos testes que devem ser realizados. O sistema X20 oferece, com apenas algumas exceções, uma faixa de temperatura de operação contínua de -25 a + 60 ° C.
Fabricação robusta
Além dos produtos com proteção IP20, também está disponível uma versão revestida do sistema que pode suportar até 100% de umidade e gases corrosivos, assim como o sistema X67 para aplicações que requerem proteção IP67.
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Detalhes relativos aos sistemas de controle
- Visão geral do sistema X20
- Visão geral do sistema X67
- Detalhes relativos às certificações
Sincronismo principal para geradores
Uma funcionalidade central da tecnologia de energia é acoplar um gerador à rede elétrica para que sejam sincronizados. É aqui que entra o módulo de sincronismo de rede elétrica X20CM0985-1. Com mais de 15.000 instalações, este dispositivo provou seu valor no campo por muitos anos. Ele combina toda a gama de funções necessárias para esta aplicação:
- Sincronizando geradores com a rede elétrica,
- Tarefas multifuncionais de medição,
- Função de proteção do gerador e
- Monitoramento dos parâmetros da rede elétrica
em um módulo.
Saídas locais para medidores de status e energia
Além de conectores para transformadores de corrente e medição de tensão, o módulo também possui várias saídas digitais para fiação direta. Por exemplo, um interruptor de acoplamento pode ser acionado e medidores de energia externos também podem ser alimentados com pulsos de contagem. Todos os valores medidos estão disponíveis no controlador, que também controla a configuração do módulo.
![](/fileadmin/1424295294875-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Data sheet do módulo de sincronismo de rede X20CM0985-1
Medição inteligente de vibração
O módulo de medição de vibração X20CM4810 é caracterizado principalmente por dados técnicos impressionantes que são fornecidos a um preço baixo e são fáceis de operar.
Integrado reconhecimento de danos
Cálculos matemáticos complexos para avaliações seletivas de frequência podem ser configurados diretamente no módulo para detectar uma mudança sem atraso e reagir a ela imediatamente. Os dados brutos das medições também podem ser carregados no controlador.
- Características técnicas do X20CM4810:
- 4 canais IEPE
- Resolução de 24 bits
- 51,6 kHz frequência de amostragem
- Avaliação de parâmetros de banda larga seletivos de frequência
- Avaliação de envelopes seletivos de frequência ou espectros de amplitude
- Avaliação de parâmetros seletivos de frequência para mudança de sinais
- Memória de dados brutos no módulo
![](/fileadmin/1424207500339-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Manual do usuário para o módulo de medição de vibração X20CM4810
Visualização com custo otimizado
O Power Panel Série C e Série T estão disponíveis como dispositivos de visualização com custo otimizado. A Série C funciona como um controlador com funcionalidade PLC integrada e a Série T é usada como um terminal. Ambas as séries estão disponíveis em vários tamanhos de tela, formatos e cores de moldura.
- Esses produtos são caracterizados por:
- um design extremamente compacto,
- uma largura de borda otimizada sem comprometer a superfície de montagem e vedação
- e fiação otimizada.
Aparência personalizada
Opções de moldura específicas do cliente estão disponíveis e, após os protótipos iniciais, podem ser obtidos como unidades individuais.
![](/fileadmin/1397186249626-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Detalhes sobre unidades da série C/série T
- Catálogos PowerPanel Série T e Série C
Uma ferramenta de desenvolvimento eficiente
O Automation Studio 4 é o último desenvolvimento e ambiente de tempo de execução para cada aspecto de uma solução de automação - de controle e tecnologia de movimento para IHM, operação e tecnologia de segurança integrada.
O Automation Studio revoluciona o desenvolvimento de software, fornecendo:
- Um sistema para todas aplicações
- Orientação intuitiva para o utilizador
- Interface de usuário consistente para todos os aspectos de um projeto de automação
- Proteção de propriedade intelectual
- Proteção integrada de propriedade intelectual por meio de criptografia e bibliotecas de usuário
- Módulos de software aplicativo Aplicativos independentes e autônomos de diferentes projetos em um controlador
- Liberdade total para desenvolvimento de software
- Desenvolvimento de software independente do hardware
- Programação versátil em linguagens IEC 61131-3, C, C ++ e CFC
- Geração automática de código, por exemplo de MATLAB/Simulink, MapleSim...
- Uso irrestrito de bibliotecas que representam 1.000 anos de experiência
- Acesso remoto integrado
- Diagnóstico remoto abrangente
- Mecanismos inteligentes de atualização de software
![](/fileadmin/1372221509424-de-html-1.2.jpg)
- Informação adicional:
- Catálogos Automation Studio 4
Padrões abertos
A única solução à prova de futuro é uma solução aberta. A abertura permite que você trabalhe com as ferramentas que você está mais confortável usando. Ele permite que as máquinas se comuniquem facilmente com sistemas externos e, ao facilitar a reutilização do software existente para soluções futuras, libera um tempo valioso para colocar seu produto no mercado com mais rapidez. B&R oferece transparência em todos os níveis e produtos.
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
Geração de código automática
Algoritmos e malhas de controle desenvolvidos em ferramentas especializadas podem ser implementados de forma muito rápida e precisa em programas de controle com geração automática de código. A B&R oferece uma série de interfaces certificadas, por exemplo para MATLAB/Simulink ou MapleSim.
Usar a interface Simulink é fácil: As variáveis de entrada e saída no controlador são simplesmente definidas no Simulink. Então, toda a potência do Simulink está disponível para o programa de controle ou componente.
![](/fileadmin/1424207499487-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Detalhes sobre a interface Simulink