A B&R oferece produtos adequados para medição abrangente de energia e para comunicação com medidores independentemente de serem usados ou não medidores de calor tradicionais ou com acesso remoto.
Os PCs da B&R Automation provaram, ao longo de muitos anos, sua capacidade de lidar com grandes quantidades de dados e tarefas de medição remota durante operação contínua não tripulada.
Relatório de aplicação
A B&R tem a solução perfeita para ...
Medição de energia abrangente
Os módulos de I/O's compactos X20 são usados para registrar todos os dados de consumo de energia. A seguir está uma descrição detalhada dos módulos que são usados:
Medição de energia elétrica
Módulos de medição de energia X20AP para transformadores de corrente com 5 A, 1 A, 20 mA ou 333 mV para potência ativa, potência reativa e potência aparente; registrar sequências de fases, fases individuais e valores cumulativos; corrente sobre linha neutra; frequência de gravação e harmônicos (até 31º harmônico)
Leituras do medidor para vazão volumétrica e mássica
Módulos de interface X20CS1012 com mestre M-Bus integrado para conectar até 250 escravos M-Bus (por exemplo, leitura de medidor de gás, água, eletricidade, calor e medidores de pulso)
Sinais analógicos para vazão volumétrica e mássica
Módulos de entrada analógica X20AI para sinais de medição analógicos (por exemplo, vazão)
Contagem de pulsos para vazão volumétrica e mássica
Módulos de entrada analógica X20DC para sinais de medição analógicos (por exemplo, vazão volumétrica)
SCADA e sistemas de controle de processo
O sistema de controle de processo APROL é caracterizado principalmente pelo uso universal. Isso se deve à sua escalabilidade, modularidade e flexibilidade exclusivas.
Como uma solução confiável em mais de 3.000 instalações, oferece os seguintes recursos importantes:
- Abertura por meio de um grande número de interfaces padronizadas para conectar dispositivos de campo, sistemas de nível inferior ou superior
- Transferência segura de dados
- Armazenamento de dados à prova de manipulação
- Conformidade com o Audit Trail FDA (rastreabilidade de todas as alterações)
- Geração de alarmes
- Sistema de tendência (implementado usando um banco de dados)
- Solução integrada de business intelligence
- Informação adicional:
- Catálogos APROL Process Automation
PCs industriais de alto desempenho
Poderoso
Os sistemas Automation PC e Panel PC da B&R possuem bastante potência. Usando a tecnologia mais recente, incluindo a última geração de processadores Intel Core i-series, o Automation PC 910 e o Panel PC 900 são a escolha perfeita para dominar aplicatições altamente exigentes. O Automation PC 2100 e o Panel PC 2100 são baseados na mais recente tecnologia Intel Atom. Esses sistemas têm tamanho mínimo, mas podem oferecer desempenho até o nível do Core i-series.
Eficiência Energética
Outra vantagem da última geração dos processadores Core i-series e Atom da Intel é seu desempenho consideravelmente mais alto, mas menor consumo de energia - eficiência energética maximizada em toda a linha. Isso possibilita a eliminação dos ventiladores internos em muitos casos, uma vantagem já explorada pelos sistemas Automation PC 2100 e Panel PC 2100 resfriados passivamente.
Robusta
O design robusto do Automation PC e do Panel PC é perfeitamente adequado para operação nos ambientes mais adversos - mesmo a operação contínua de 24 horas não é problema para eles. Muitas variantes dos sistemas de PC não têm nenhuma conexão de cabo interna, muito menos peças rotativas.
Confiável
Cada PC e painel são submetidos a testes de funções abrangentes antes do envio. Todas as propriedades e interfaces do sistema são totalmente inspecionadas. Depois de anos de operação confiável, sua linha inferior vai notar a diferença.
Desenvolvimento
Os Automation PCs podem ser adaptados perfeitamente aos requisitos exclusivos de cada aplicação. Isso começa selecionando o desempenho do processador tamanho do invólucro, em seguida, dimensionando todo o resto - capacidade de memória e mídia de armazenamento como CFast, HDD ou SSD, por exemplo - conforme necessário.
Pronto para usar
Estes PCs industriais são entregues completamente prontos para uso. Fabricantes de máquinas OEM podem ter o PC de automação enviado diretamente para seu fornecedor de gabinete de controle com todo o software totalmente instalado. A pedido, a B&R pode congelar versões de BIOS e firmware para garantia de consistência a longo prazo - uma enorme vantagem para máquinas e sistemas certificados individualmente.
Disponível por muito tempo
Tanto o Automation PC 910 como o Panel PC 900, bem como o Automation PC 2100 e o Panel PC 2100 estarão disponíveis a longo prazo. Uma vez que o PC tenha sido integrado a uma máquina, nenhum trabalho de manutenção adicional é necessário para o fabricante. A máquina entra na produção em série e pode continuar a ser fabricada por mais de uma década.
- Informação adicional:
- Detalhes relativos às unidades Automation PC 2100
- Detalhes relativos às unidades do Automation PC 910
- Catálogos de Automation PCs e Panel PCs