![](/fileadmin/1427994264486-de-html-1.0.jpg)
Para rastreadores solares, o controle de movimento é uma tecnologia central que deve ser implementada da forma mais econômica e confiável possível. Em aplicativos do mundo real, o equipamento B&R totalmente integrado e compacto Motion control provou ser uma escolha excelente.
Para tarefas de visualização e controle em rastreadores solares, os dispositivos Série C e Série T são ideais devido à sua construção compacta e design frontal personalizável.
A B&R tem a solução perfeita para ...
Tecnologia de acionamento compacto
Uma série de opções estão disponíveis no portfólio de produtos para uso eficiente de sistemas de acionamento:
Módulos de acionamento motor do sistema X20
Existem módulos de motor de passo disponíveis que são classificados em 1A ou 3A, bem como módulos de motor com meia ponte ou ponte completa (ponte H) classificados em 3A ou 6A.
Módulos de acionamento motor do sistema X67
Estão disponíveis módulos de motor de passo classificados em 1A ou 3A, bem como módulos de motor com ponte completa (ponte H) classificados em 3 A, incluindo entradas de encoder para a classe de proteção IP67.
Série de acionamento compacto ACOPOSmicro para motores de passo ou servo motores
O sistema de acionamento ACOPOSmicro compacto está disponível para acionamentos maiores de até 650 W em opções de servo ou motor de passo.
![](/fileadmin/1331004067984-de-html-1.0.jpg)
Todos os componentes da tecnologia de acionamento são integrados perfeitamente na ferramenta de desenvolvimento do Automation Studio. Independentemente do inversor e motor usados, todas as funções estão disponíveis - de movimentos de eixo único a CNC e robótica e uma extensa biblioteca de tecnologia padrão.
Visualização com custo otimizado
O Power Panel Série C e Série T estão disponíveis como dispositivos de visualização com custo otimizado. A Série C funciona como um controlador com funcionalidade PLC integrada e a Série T é usada como um terminal. Ambas as séries estão disponíveis em vários tamanhos de tela, formatos e cores de moldura.
- Esses produtos são caracterizados por:
- um design extremamente compacto,
- uma largura de borda otimizada sem comprometer a superfície de montagem e vedação
- e fiação otimizada.
Aparência personalizada
Opções de moldura específicas do cliente estão disponíveis e, após os protótipos iniciais, podem ser obtidos como unidades individuais.
![](/fileadmin/1397186249626-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Detalhes sobre unidades da série C/série T
- Catálogos PowerPanels Séries T e C