![](/fileadmin/1551624555386-de-html-1.0.jpg)
Com a energia eólica, as massas de ar em movimento movem as turbinas para gerar energia elétrica. Em particular, a energia eólica onshore de baixo custo contribui com uma parte significativa da energia mundial. Para a energia eólica offshore, espera-se que os custos diminuam drasticamente devido às novas tecnologias e aos novos conceitos de instalação e manutenção.
As turbinas eólicas mais antigas serão substituídas por sistemas maiores e mais novos, conhecidos como repotenciação, ou sua vida útil será estendida com a instalação de novos componentes. O rendimento de energia aumenta com a implementação de novas tecnologias, o que é conhecido como retrofitting.
![](/fileadmin/1471634601810-de-html-1.0.jpg)
Hardware robusto para ajuste elétrico e hidráulico da lâmina
O poderoso controlador X90 com tecnologia de segurança integrada foi desenvolvido especialmente para ambientes hostis. O sistema de controle é adequado para sistemas elétricos ou hidráulicos de passo em turbinas eólicas onshore e offshore e pode ser instalado dentro ou fora do gabinete de controle.
Maior disponibilidade com redundância
A B&R maximiza a resistência a falhas de todo o sistema de automação com opções de redundância para o controlador, rede e fonte de alimentação.
Solução de segurança comprovada para turbinas eólicas
O sistema de segurança é totalmente integrado ao sistema de controle padrão e totalmente transparente. O extenso portfólio da B&R torna possível criar uma solução de segurança com custo otimizado para qualquer aplicação, bem como respostas a erro personalizadas.
![](/fileadmin/1471634601810-de-html-1.0.jpg)
Sistema X20 módulos têm sido operados de forma confiável por muitos anos em vários milhares de instalações onshore e offshore. Eles atendem a todos os requisitos para condições ambientais adversas, incluindo grandes flutuações de temperatura, vibrações contínuas e atmosfera salgada. Para atender às demandas de maior disponibilidade, as várias opções de redundância dentro do sistema provaram ser muito eficazes.
O portfólio de produtos e várias opções de acesso remoto para integração Tecnologia de segurança permite a implementação eficiente de circuitos de segurança, por exemplo, de acordo com as diretrizes GL 2010 e GL 2012.
Para ajuste de azimute, a B&R linha de produtos de controle de movimento oferece controle de torque para reduzir o desgaste em componentes mecânicos, bem como conceitos para implementação de redundância para garantir a operação - mesmo se os motores individuais falharem.
Devido ao uso de padrões abertos, é fácil conectar outros sistemas conforme necessário.
![](/fileadmin/1551624555382-de-html-1.0.jpg)
A ferramenta de desenvolvimento altamente eficiente é usada para configurar o sistema. Permite gerir o trabalho de grandes equipas geograficamente distribuídas e protege a propriedade intelectual.
Interfaces estão disponíveis para ferramentas adicionais, como configuração elétrica e ferramentas de simulação ou geração automática de código do MATLAB/Simulink ou MapleSim.
![](/fileadmin/1471634601810-de-html-1.0.jpg)
A B&R tem a solução perfeita para ...
Plataforma de controle robusta
O consolidado sistema X20 da B&R é caracterizado pelo fato de que pode ser adaptado a qualquer aplicação devido à sua espessura, modularidade e flexibilidade.
Enorme portfólio de produtos, todos os sistemas fieldbus
Mais de 250 módulos X20 diferentes permitem o uso em qualquer aplicação concebível. Interfaces para todos os sistemas fieldbus relevantes estão disponíveis para integração e conexão do sistema X20 com vários sensores, sistemas, etc.
Aprovado para uso marítimo e uma ampla faixa de temperatura
Quase todos os componentes do sistema padrão são certificados para aplicações marítimas. Isso permite a sua utilização em navios ou offshore e é um selo de qualidade dos produtos devido aos rigorosos testes que devem ser realizados. O sistema X20 oferece, com apenas algumas exceções, uma faixa de temperatura de operação contínua de -25 a + 60 ° C.
Fabricação robusta
Além dos produtos com proteção IP20, também está disponível uma versão revestida do sistema que pode suportar até 100% de umidade e gases corrosivos, assim como o sistema X67 para aplicações que requerem proteção IP67.
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Detalhes relativos aos sistemas de controle
- Visão geral do sistema X20
- Visão geral do sistema X67
- Detalhes relativos às certificações
Redundância
Maior disponibilidade por meio de redundância é a pedra fundamental da tecnologia de energia. Com seu portfólio de produtos flexível, a B&R oferece uma solução eficiente que pode atender a todas as demandas.
- Redundância de servidor no sistema de controle de processo APROL da B&R
- Servidor Runtime
- Estações de operação
- Redundância de servidor hot/standby
- Controladores X20 padrão
- Tempos de switchover extremamente rápidos, menos de um milissegundo
- Transição ininterrupta
- Redundância de rede
- Vários sistemas fieldbus estão disponíveis
- Redundância de mídia e cabo
- Redundância em anel
- Redundância de alimentação
- Módulos de fonte de alimentação de 24 V redundantes
- Fontes de alimentação redundantes
![](/fileadmin/1424295294903-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Detalhes sobre redundância
- Manual do usuário:
- Detalhes sobre o sistema X20
- Detalhes sobre a fonte de alimentação
Tecnologia de segurança inovadora
O sistema de segurança da B&R fornece uma clara vantagem tecnológica com o mais alto nível de segurança e permite que conceitos de segurança inteligentes sejam implementados de forma extremamente simplificada. O sistema de segurança é totalmente integrado ao sistema de controle padrão e totalmente transparente.
Simples programação
As aplicações safety são criadas com blocos de funções pré-certificados usando uma ferramenta de desenvolvimento integrada e segura. As linguagens de programação FBD e Texto Estruturado estão disponíveis para esse fim. Além disso, também haverá a oportunidade de criar blocos de funções de forma independente, por exemplo em ANSI-C.
Manutenção remota e reconhecimento
Uma interface aberta para reconhecimento remoto de erros e cenários de manutenção também está disponível, além de uma função de atualização remota para o software safety.
Compreensivo portifólio de produto
Existem várias funções e diferentes variantes que podem ser usadas para todos os tipos de aplicações: Proteção IP20, IP20 revestida ou IP67 disponível:
- Entradas digitais
- Saídas digitais (0,5 A, 2 A e 10 A)
- Saída a relê
- Troca de grupos potenciais
- Módulo contador por pulsos
- Entradas analógicas
- Entradas de temperatura (PT100/1000 e sensores de temperatura)
![](/fileadmin/1403033767504-de-html-1.2.jpg)
- Informação adicional:
- Detalhes relacionados à tecnologia de segurança
- Catálogos de tecnologia safety integrada
Motion Control integrado
Como especialista em tecnologia de acionamento, a B&R oferece uma ampla gama de unidades de acionamento: Desde servo drives compactos, de eixo único, multi-eixos ou montados em motor até conversores de frequência.
Controle uniforme com controle de movimento genérico
Todos os componentes da tecnologia de acionamento são integrados perfeitamente na ferramenta de desenvolvimento do Automation Studio. Independentemente do inversor e do motor usados, todas as funções estão disponíveis - de movimentos de eixo único a CNC e robótica.
Soluções simples para sistemas de controle complexos
Mesmo os requisitos mais complexos do sistema de controle podem ser facilmente atendidos usando a tecnologia de acionamento da B&R. Com pacotes de tecnologia para várias soluções e uma extensa biblioteca padrão, qualquer tarefa pode ser resolvida de maneira eficiente.
![](/fileadmin/1424955169692-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Motion control
- Visão geral do sistema - sistemas de acionamento
- Visão geral do sistema - inversores de frequência
- Visão geral do sistema - sistemas motorizados
Padrões abertos
A única solução à prova de futuro é uma solução aberta. A abertura permite que você trabalhe com as ferramentas que você está mais confortável usando. Ele permite que as máquinas se comuniquem facilmente com sistemas externos e, ao facilitar a reutilização do software existente para soluções futuras, libera um tempo valioso para colocar seu produto no mercado com mais rapidez. B&R oferece transparência em todos os níveis e produtos.
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
Uma ferramenta de desenvolvimento eficiente
O Automation Studio 4 é o último desenvolvimento e ambiente de tempo de execução para cada aspecto de uma solução de automação - de controle e tecnologia de movimento para IHM, operação e tecnologia de segurança integrada.
O Automation Studio revoluciona o desenvolvimento de software, fornecendo:
- Um sistema para todas aplicações
- Orientação intuitiva para o utilizador
- Interface de usuário consistente para todos os aspectos de um projeto de automação
- Proteção de propriedade intelectual
- Proteção integrada de propriedade intelectual por meio de criptografia e bibliotecas de usuário
- Módulos de software aplicativo Aplicativos independentes e autônomos de diferentes projetos em um controlador
- Liberdade total para desenvolvimento de software
- Desenvolvimento de software independente do hardware
- Programação versátil em linguagens IEC 61131-3, C, C ++ e CFC
- Geração automática de código, por exemplo de MATLAB/Simulink, MapleSim...
- Uso irrestrito de bibliotecas que representam 1.000 anos de experiência
- Acesso remoto integrado
- Diagnóstico remoto abrangente
- Mecanismos inteligentes de atualização de software
![](/fileadmin/1372221509424-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Catálogos Automation Studio 4
Geração de código automática
Algoritmos e malhas de controle desenvolvidos em ferramentas especializadas podem ser implementados de forma muito rápida e precisa em programas de controle com geração automática de código. A B&R oferece uma série de interfaces certificadas, por exemplo para MATLAB/Simulink ou MapleSim.
A interface do Simulink é muito simples de usar. As variáveis de entrada e saída no controlador são simplesmente definidas no Simulink. A potência total do Simulink fica então disponível para o programa de controle e também para o componente do controlador.
![](/fileadmin/1424207499487-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Detalhes sobre a interface Simulink
Medição inteligente de vibração
O módulo de medição de vibração X20CM4810 é caracterizado principalmente por dados técnicos impressionantes que são fornecidos a um preço baixo e são fáceis de operar.
Integrado reconhecimento de danos
Cálculos matemáticos complexos para avaliações seletivas de frequência podem ser configurados diretamente no módulo para detectar uma mudança sem atraso e reagir a ela imediatamente. Os dados brutos das medições também podem ser carregados no controlador.
- Características técnicas do X20CM4810:
- 4 canais IEPE
- Resolução de 24 bits
- 51,6 kHz frequência de amostragem
- Avaliação de parâmetros de banda larga seletivos de frequência
- Avaliação de envelopes seletivos de frequência ou espectros de amplitude
- Avaliação de parâmetros seletivos de frequência para mudança de sinais
- Memória de dados brutos no módulo
![](/fileadmin/1424207500339-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Manual do usuário para o módulo de medição de vibração X20CM4810
Aquisição de medições para monitoramento de condição
APROL ComMon é a solução da B&R para medir, registrar e avaliar todos os parâmetros de condição relevantes para fornecer suporte ideal para o processo de melhoria contínua.
- Medição, armazenamento e compressão de parâmetros de condição
- Monitoramento online de parâmetros
- Vinculação online de parâmetros
- Avaliação dos dados de medição
- Incorporação e processamento de dados adicionais
Integração flexível em soluções de automação existentes
O APROL ConMon pode ser usado como uma solução autônoma, independente de quaisquer sistemas de gerenciamento existentes, sistemas SCADA, sistemas de controle de processo e soluções PLC, ou pode ser integrado em um sistema de controle de processo APROL existente.
- Informação adicional:
- Detalhes sobre motores de passo
- Catálogo APROL ConMon
![](/fileadmin/1424955169720-de-html-1.0.jpg)
Sincronismo principal para geradores
Uma funcionalidade central da tecnologia de energia é acoplar um gerador à rede elétrica para que sejam sincronizados. É aqui que entra o módulo de sincronismo de rede elétrica X20CM0985-1. Com mais de 15.000 instalações, este dispositivo provou seu valor no campo por muitos anos. Ele combina toda a gama de funções necessárias para esta aplicação:
- Sincronizando geradores com a rede elétrica,
- Tarefas multifuncionais de medição,
- Função de proteção do gerador e
- Monitoramento dos parâmetros da rede elétrica
em um módulo.
Saídas locais para medidores de status e energia
Além de conectores para transformadores de corrente e medição de tensão, o módulo também possui várias saídas digitais para fiação direta. Por exemplo, um interruptor de acoplamento pode ser acionado e medidores de energia externos também podem ser alimentados com pulsos de contagem. Todos os valores medidos estão disponíveis no controlador, que também controla a configuração do módulo.
![](/fileadmin/1424295294875-de-html-1.0.jpg)
- Informação adicional:
- Data sheet do módulo de sincronismo de rede X20CM0985-1
Medição de energia abrangente
Os módulos de I/O's compactos X20 são usados para registrar todos os dados de consumo de energia. A seguir está uma descrição detalhada dos módulos que são usados:
Medição de energia elétrica
Módulos de medição de energia X20AP para transformadores de corrente com 5 A, 1 A, 20 mA ou 333 mV para potência ativa, potência reativa e potência aparente; registrar sequências de fases, fases individuais e valores cumulativos; corrente sobre linha neutra; frequência de gravação e harmônicos (até 31º harmônico)
Leituras do medidor para vazão volumétrica e mássica
Módulos de interface X20CS1012 com mestre M-Bus integrado para conectar até 250 escravos M-Bus (por exemplo, leitura de medidor de gás, água, eletricidade, calor e medidores de pulso)
Sinais analógicos para vazão volumétrica e mássica
Módulos de entrada analógica X20AI para sinais de medição analógicos (por exemplo, vazão)
Contagem de pulsos para vazão volumétrica e mássica
Módulos de entrada analógica X20DC para sinais de medição analógicos (por exemplo, vazão volumétrica)
![](/fileadmin/1424295295086-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1471634601810-de-html-1.0.jpg)
Menos desgaste, maior eficiência
Entrevista
Manter as turbinas girando
O monitoramento de condições aumenta a confiabilidade da turbina eólica, evita falhas - e, em última análise, torna-as mais seguras e lucrativas. Mas como ele faz isso? Mais...
Potencial substancial para otimizar o controle de guinada
Cargas mecânicas aumentam o desgaste das turbinas eólicas. Isso agora deve ser amplamente evitado. Mais...
Relatório
LEINE LINDE SYSTEMS: Energia Eólica
Uma previsão brilhante para lâminas de turbinas geladas Mais ...
![](/fileadmin/1471634601810-de-html-1.0.jpg)