![](/fileadmin/1422327611493-de-html-1.2.jpg)
Mais de 200 OEMs de embalagens já contam com as soluções de automação da B&R. Suas histórias inspiradoras falam por si mesmas: contos de eficiência, flexibilidade e produtividade recém-descobertas - e como eles conquistaram essa vantagem importantíssima neste setor ferozmente competitivo.
Bebidas e alimentos líquidos
O empacotador retrátil VersaFilm da SIDEL Cermex reduz o consumo de material de embalagem e atinge um rendimento de 1.000 garrafas por minuto com mais de 98% de eficiência usando uma nova plataforma de automação baseada na tecnologia da B&R.
As etiquetas adesivas KOSME aumentam a flexibilidade usando cames eletrônicos para controlar a alimentação e a orientação da garrafa. As trocas rápidas entre diferentes formatos de garrafas ajudam seus clientes a gastar menos tempo configurando e mais tempo na produção ativa.
OCME demonstra como atender às expectativas dos consumidores em evolução com rainbow packs, mantendo um olho na sustentabilidade. A máquina reduz o consumo de energia e o desperdício de material de embalagem com uma solução de controle e monitoramento da B&R.
A SERAC criou a Combox, uma máquina sopradora de PET que também enche e fecha as garrafas - tudo em uma máquina. Construído em torno de uma solução de automação totalmente integrada da B&R, oferece desempenho excepcional em um espaço muito pequeno.
KRONES mostra como atender às solicitações dos clientes preenchendo, limitando e rotulando pedidos personalizados com total flexibilidade. Para reorganizar e reagrupar as garrafas, eles usaram a tecnologia de trilha da B&R. Leia a história completa
Alimentos secos
O IMA dobrou sua taxa de produção de saquinhos de chá, permitindo também vários formatos em uma máquina. Graças aos componentes de software modulares da B&R e simulação no Automation Studio, eles fizeram isso em tempo de desenvolvimento recorde. Leia a história completa
Linhas enchedoras de produtos sensíveis como iogurte natural, não são flexíveis o suficiente para produtos mais complexos, como pudim com sabores mistos e recheios sofisticados. Leia a história completa sobre como Gasti usou o controle de movimento da B&R para atender a esses requisitos.
A GEA desenvolveu uma linha de alta velocidade para fatiar e embalar produtos alimentícios em um ambiente desafiador de lavagem. O sistema de automação modular da B&R torna mais fácil para a GEA lidar com as solicitações dos clientes com o mínimo de esforço de engenharia e rápido lançamento no mercado.
O empacotador de caixas da TAVIL ergue, preenche e fecha até quatro caixas de tamanhos diferentes sob demanda a taxas de até 20 caixas por minuto. PLC, IHM e controle de movimento da B&R ajudam a mudar entre as receitas de formato em menos de 4 segundos.
O empacotador de caixa horizontal totalmente automatizado da Christ Packing Systems é mais flexível, gerenciável e amigável do que poderia ser com um sistema de câmera convencional graças à visão de máquina integrada da B&R. Leia a história completa
R. Weiss prova que componentes de máquinas modulares padronizados são a chave para oferecer soluções personalizadas que são fáceis de se adaptar às demandas em constante evolução. Uma solução de automação totalmente integrada e escalável da B&R tornou isso possível. Leia a história completa
As máquinas de embalagem precisam lidar com ciclos de vida de produtos mais curtos, aumentando a individualização e novos materiais de embalagem. Leia a história completa para saber como Wolf usa a tecnologia B&R para transportar produtos com flexibilidade sem precedentes e manuseio cuidadoso.
![](/fileadmin/1567949978694-de-html-1.0.jpg)
Produtos farmacêuticos e cosméticos
Esta linha de blister da Mediseal usa módulos de hardware e software encapsulados e reutilizáveis para minimizar o custo e o esforço envolvido nas modificações específicas do cliente frequentemente exigidas na indústria farmacêutica.
Optima mostra como a modularidade e escalabilidade da plataforma de automação da B&R ajuda os usuários finais a dimensionar suas máquinas para crescer junto com suas demandas e maximizar o retorno sobre o investimento.
A cartonadora de alto volume Dividella oferece soluções de carregamento superior e lateral de uma única fonte. A B&R ofereceu a flexibilidade e modularidade de que a Dividella precisava e reduziu o tempo de colocação no mercado com simulação em todo o processo de engenharia.
A IMA PG desenvolveu uma linha totalmente integrada para embalagens blister e caixas. Um sistema de automação da B&R fornece a precisão, velocidade e exatidão de que necessita para produzir embalagens blister com qualidade de classe mundial.
![](/fileadmin/1567949978694-de-html-1.0.jpg)
Quer ouvir clientes ainda mais satisfeitos?
Visite o canal da B&R no YouTube para obter mais exemplos de como os fabricantes e operadores de máquinas estão usando a tecnologia da B&R para obter vantagem competitiva.