Descrição
Smart Devices como, tablets, smartphones, etc. são considerados exemplos perfeitos de tecnologia com usabilidade final. Não é novidade que os operadores de máquinas e sistemas industriais - e, portanto, também os fabricantes de tais equipamentos - desejam nada menos ao interagir com as máquinas que usam todos os dias. Com o mappView, B&R agora oferece acesso a tecnologia web que pode ser usada para desenvolver IHM para aplicações B&R. Os engenheiros de aplicação podem usar o mapp View para criar soluções IHM poderosas e intuitivas. A tecnologia web usada é encapsulada com o mappView Aprender um amplo campo da tecnologia não é necessário. Os desenvolvedores de HMI podem se concentrar inteiramente na criação de uma solução para a tarefa em questão.
Treinamentos remotos são feitos de forma online. Participantes irão receber um convite para o treinamento online via Microsoft Teams. Isso pode requerer um registro adicional da parte dos participantes.
Os participantes irão precisar de um PC com um navegador Web, microfone e auto falantes (ex: USB headset). Uma segunda tela e uma webcam são recomendadas, mas não mandatórias. Uma conexão de internet estável é necessário.
Todos os exercícios são feitos usando a simunação Automation Runtime Simulation (ArSim).
Aproximadamente duas seções são planejadas a cada dia. Posteriormente você irá receber exercícios. Seu treinador estará disponível via chat em horários marcados. Use o chat para compartilhar suas experiências com os demais participantes. Agendado aproximadamente 3 - 4 horas por dia.
Objetivos e conteúdo de aprendizagem
- Revisão de aplicações de IHM e hardware
- Compreendendo a visualização do mapp
- Guia de configuração mappView
- Criação de página e navegação
- Aparência visual - estilo
- Ligação de dados com OPC UA
- Integração com Arquivos de Mídia
- Sistema de função de usuário
- Localização
- Eventos e ações
- Mostrar alarmes, diagramas e dados no mapp View.
- Criando aplicações de IHM eficiêntes com mapp View.
Responsabilidades inclusas
- Participantes criam conceitos de aplicações de IHM.
- Parcipantes configuram aplicações de IHM para operação da máquina.
- Parcipantes implementão designs para vários painéis de operação.
- Participantes integram as aplicações da IHM a máquina.
- Participantes integram a tecnologia web a dispositivos mobile.
Documentos fornecidos
TM611 – Working with mapp View
TM642 – Diagnostics, charts and customized widgets
TM671 – Creating efficient mapp View HMI applications
TM671 - Creating efficient mapp View HMI applications
Learning objectives and content
- Dialog and message boxes
- Using roles and rights for widgets
- Animations in the HMI application
- Tasks with different variable types
- Exercises with the text system
- Multi-client / Multi-user
- Dynamic graphics
- TM671TRE.4B1-GER
- TM671TRE.4B1-ENG
Pré-Requisitos
SRL210 - Treinamento Remoto: Automation Studio básico
Automation Studio é usado para configurar e programar todos os controladores e componentes B&R. Problemas críticos como ter um conhecimento inicial dos grupos de produtos, comissionamento inicial de um controlador, entender as funções do sistema operacional e estar familiarizado com a configuração e diagnóstico integrado são decisivos.
Essa sessão é um pré-requisito para os outros diversos treinamentos.
Esse treinamento será ministrado de forma online. Você irá receber um convite virtual para a sala via Microsoft Teams. Isso pode requerer um registro adicional da parte dos participantes.
Participantes precisão de um PC com navegador Web, um microfone e alto falante (e.x. USB headset) Uma segunda tela e uma webcam são recomendadas, mas não mandatórias. Uma conexão de internet estável é necessário.
Todos os exercícios são feitos usando a simunação Automation Runtime Simulation (ArSim). Us de i, ETA Light System (ETAL210.1050-1 com acessórios) é uma vantagem.
Uma sessõa é planejada para cada dia Participantes irão receber exercícios após o treinamento. Um treinador estará disponível no chat em horários agendados. O chat forcene a oportunidade de compartilhar experiências com outros participantes. Agendado aproximadamente 2-3 horas por dia.
Objetivos e conteúdo de aprendizagem
- Filosofia e produtos B&R
- Usando o Automation Studio
- Usando a documentação integrada do help
- Estabelecer uma conexão online com o sistema de controle
- Instalação inicial de um controlador
- Configuração de hardware para o projeto de engenharia
- Trablhando com textos e editores de tabela.
- Funções e opções em Runtime Automation Runtime é o sistema operacional que executa em todos os controladores B&R
- Opções de configurações no Automation Runtime
- Comportamento do Runtime durante a inicialização do controlador
- Uso opções de diagnóstico
Responsabilidades inclusas
- Os participantes criam projetos e configura os componentes de controle.
- Os participantes ciram programas para aplicações da automação.
- Participantes simulam e operam os projetos propostos.
- Parcipantes executam diagnósticos no controlador e nos programas.
Número do modelo
SRL611.5
Sign up now For pricing information please contact your sales representative
Local do evento
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polônia
Organizador
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polônia
Telefone:
+48 / 61 8460 - 500
Informações adicionais
De: 09/09/2024
Início: 09:00
Para: 09/13/2024
Fim: 13:00
Booking Status:
Duração:
5 Dias
Idioma: Polonês