Descrição
Uma vez que uma máquina foi entregue, esta é responsabilidade do fabricante ou do usuário final. Vários fatores podem causar erros e tempo de inatividade da máquina. As opções de diagnóstico,Os LEDs de status, o System Diagnostics Manager e o Runtime Utility Center são usados para diagnósticos no ambiente de controle, o site da B&R e os manuais do usuário fornecem informações valiosas. O Automation Studio fornece uma gama de ferramentas de diagnóstico integradas, bem como um extenso sistema de ajuda. Isso permite o diagnóstico rápido do sistema de controle, desde a tecnologia de transmissão até a tecnologia de segurança integrada.
Objetivos e conteúdo
- Veja Training: Diagnostics and service for machines [SEM920.2].
- Área de trabalho do Automation Studio e sistema de ajuda
- Abrir/Criar um projeto e conexão online
- Registre as informações do sistema. O System Diagnostics Manager, a barra de status, a comparação de hardware e software on-line e o registrador do Automation Studio são usados para registrar informações do sistema.
- Comportamento de configuração e tempo de execução
- Monitorar e analisar os valores do processo. O monitor variável e a função de rastreamento do Automation Studio são usados para monitorar e analisar os valores do processo. Se for necessária uma visão geral detalhada da configuração do sistema e da programação do sistema de controle, recomenda-se o seguinte: Treinamento de Automation Studio Training: Básico
- Ferramentas de diagnóstico para tecnologia de acionamento.Neste seminário, serão mostrados erros de eixo e traços. Para uma introdução detalhada e comissionamento da tecnologia B&R, recomenda-se o seguinte seminário: Treinamento de Automation Studio: Motion Control Integrado
- Ferramentas de diagnóstico no SafeDESIGNER Deve ser sincronizado com o contratante do treinamento. Este seminário abordará o processo de conexão com o SafeLOGIC/SafeLOGIC-X, bem como com as ferramentas de diagnóstico no SafeDESIGNER. Para uma introdução detalhada e comissionamento da tecnologia de segurança integrada da B&R, recomenda-se o seguinte seminário: Treinamento de Automation Studio: Tecnologia de Segurança Integrada (Safety)
![](/fileadmin/1372329023282-en-html-1.0.jpg)
Documentos fornecidos
TM920 – Diagnostics and service
TM920 - Diagnostics and service
Objectives and content
- B&R system overview and topologies
- Serial numbers and model numbers
- Checklist for B&R contact
- B&R user's manuals
- Sources of errors on machines
- Maintenance guidelines for B&R systems
- Ordering replacement parts and contacting the manufacturer
- Diagnostics without a PC
- Diagnostics using the System Diagnostics Manager
- Runtime Utility Center
- Backing up and restoring
- Online connection and instruction lists
- Module replacement and documentation
- Functions of the B&R website
- Exercise examples and their application
- TM920TRE.001-GER
- TM920TRE.001-ENG
TM923 – Diagnostics and Service with Automation Studio
The functional scope of machines which are equipped with integrated automation includes control systems, decentralized I/Os, drive technology, safety technology and visualization. These components are networked using a field bus such as POWERLINK. The comprehensive range of options provided by Automation Studio are used for programming, configuring and diagnosing of the machine. Gaining an overview of the control system, making configuration changes and recording process variables are all typical tasks carried out when commissioning, maintaining and servicing a machine.
Objectives and content
- Automation Studio installation and licensing
- Opening and creating projects
- Automation Studio work area and help system
- Configuring the online connection
- Reading system information
- Configuration and runtime behavior
- Compiling and downloading
- Monitoring and analyzing process values
- Recording information about the drive technology
- Using the trace function in NC Test
- Establishing a connection to SafeLOGIC / SafeLOGIC-X
- Diagnostics tool in SafeDESIGNER
Name | Model number | ||
---|---|---|---|
![]() | TM923 – Diagnostics and Service with Automation Studio | TM923TRE.444-GER TM923TRE.444-ENG | ![]() |
Número do modelo
SEM920.3
Sign up now For pricing information please contact your sales representative
Local do evento
B&R Beijing / 北京
Room 901, TowerT6, HAN`S Plaza
No.2 Ronghua South Road
100176 Beijing / 北京
China
Organizador
B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
China
Telefone:
+86 / 21 54644800
Informações adicionais
De: 12/09/2024
Início: 09:00
Para: 12/11/2024
Fim: 15:00
Booking Status:
Duração:
3 Dias
Idioma: Chinês