Descrição
mapp View makes it easy to design powerful HMI applications based on open web standards.
This allows any automation engineer to quickly and easily design a clear HMI application in Automation Studio. Advanced HMI functionality is encapsulated in modular control widgets. These widgets are conveniently dragged and dropped into place on the desired page and then configured as needed.
Objectives and contents
- Understanding mapp View
- Page creation and navigation
- Visual design and media files
- Data binding with OPC UA
- User role system and localization
- Events and actions
- Dialog and message boxes
- Animations in the HMI application
- Multi-client / Multi-user
- Diagnostics tools and performance analysis
- Displaying data with diagrams
- Customized widget creation
Documents provided
TM671 – Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen |
Pré-Requisitos
SEM210 - Automation Studio Training: Noções básicas
Automation Studio é utilizado para configurar e programar todos os componentes de controle da B&R. As questões centrais incluem a obtenção de uma visão clara de todos os grupos de produtos, comissionamento inicial do controlador, a compreensão das funções do ambiente de tempo de execução de tarefas, e conhecer as opções de configuração integrada e diagnóstico.
- Apresentação institucional da B&R
- Filosofia e produtos B&R
- Trabalhando com Automation Studio
- Usando o sistema de ajuda integrado
- Estabelecendo conexão online com o controlador
- Instalação inicial de um controlador
- Desenvolvendo a configuração de hardware
- Trabalhando com os editores de texto e tabelas
- Funções e opções oferecidas pelo Automation RuntimeO Automation Runtime é o sistema operacional que é executado em todos os controladores B&R.
- Opções de configuração do Automation Runtime
- Runtime e comportamento de boot do controlador
- Usando as opções de diagnóstico integradas
- Visão geral das linguagens de programação disponíveis
Número do modelo
SEM611.3
Sign up now For pricing information please contact your sales representative
Local do evento
B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Suíça
Organizador
B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Suíça
Telefone:
+41 / 52 72856 - 00
Informações adicionais
De: 03/04/2025
Início: 09:00
Para: 03/06/2025
Fim: 17:00
Booking Status:
Duração:
3 Dias
Idioma: Alemão