Descrição

Integrated safety technology offers considerable advantages over hard-wired safety technology. The main focus is to make the safety technology in the machine expandable and easy to maintain. Integrated safety technology offers the following benefits: See Product page for integrated safety technology

B&R safety technology is now fully integrated into mapp Technology. mapp Safety makes it easier than ever to create, maintain and troubleshoot safety applications. In addition, mapp Safety automatically communicates with other mapp components, such as the user role and audit systems.

Learning objectives and content

  • Introduction to "Smart Safe Reaction"
  • mapp Safety concept
  • Configuring the safety application in Automation Studio
  • Configuring the safety application in SafeDESIGNER SafeDESIGNER is a feature in Automation Studio to create and configure safety applications.
  • Safety principles
  • Getting to know the safety functions
  • Programming simple safety applications
  • Integrating the safety application into the functional application
  • Commissioning and testing a safety application
  • Service and diagnostics of safety applications

Documents provided

TM515 - Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety

Pré-Requisitos

SEM210 - Automation Studio Training: Noções básicas

Automation Studio é utilizado para configurar e programar todos os componentes de controle da B&R. As questões centrais incluem a obtenção de uma visão clara de todos os grupos de produtos, comissionamento inicial do controlador, a compreensão das funções do ambiente de tempo de execução de tarefas, e conhecer as opções de configuração integrada e diagnóstico.

  • Apresentação institucional da B&R
  • Filosofia e produtos B&R
  • Trabalhando com Automation Studio
  • Usando o sistema de ajuda integrado
  • Estabelecendo conexão online com o controlador
  • Instalação inicial de um controlador
  • Desenvolvendo a configuração de hardware
  • Trabalhando com os editores de texto e tabelas
  • Funções e opções oferecidas pelo Automation RuntimeO Automation Runtime é o sistema operacional que é executado em todos os controladores B&R.
  • Opções de configuração do Automation Runtime
  • Runtime e comportamento de boot do controlador
  • Usando as opções de diagnóstico integradas
  • Visão geral das linguagens de programação disponíveis
Número do modelo

SEM515.2

Sign up now For pricing information please contact your sales representative

Local do evento

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Suíça

Organizador

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Suíça

Telefone:
+41 / 52 72856 - 00

Informações adicionais

De: 04/08/2025
Início: 09:00


Para: 04/09/2025
Fim: 17:00


Booking Status:
Duração: 2 Dias

Idioma: Alemão