Descrição

The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.

The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Navigating in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • mapp Technology – Motion control: Basic functions
  • PLCopen – Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application

Documents provided

TM400 – Übersicht Antriebstechnik

TM415 – Grundlagen mapp Axis

TM416 – Programmierung mapp Axis

Pré-Requisitos

SEM210 - Automation Studio Training: Noções básicas

Automation Studio é utilizado para configurar e programar todos os componentes de controle da B&R. As questões centrais incluem a obtenção de uma visão clara de todos os grupos de produtos, comissionamento inicial do controlador, a compreensão das funções do ambiente de tempo de execução de tarefas, e conhecer as opções de configuração integrada e diagnóstico.

  • Apresentação institucional da B&R
  • Filosofia e produtos B&R
  • Trabalhando com Automation Studio
  • Usando o sistema de ajuda integrado
  • Estabelecendo conexão online com o controlador
  • Instalação inicial de um controlador
  • Desenvolvendo a configuração de hardware
  • Trabalhando com os editores de texto e tabelas
  • Funções e opções oferecidas pelo Automation RuntimeO Automation Runtime é o sistema operacional que é executado em todos os controladores B&R.
  • Opções de configuração do Automation Runtime
  • Runtime e comportamento de boot do controlador
  • Usando as opções de diagnóstico integradas
  • Visão geral das linguagens de programação disponíveis
Número do modelo

SEM415.3

Sign up now For pricing information please contact your sales representative

Local do evento

B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi

411003 Pune
Índia

Organizador

B&R HQ: Pune
Mumbai-Pune Road
Wakdewadi
411003 Pune
Índia

Telefone:
+91 / 20 4147 - 8999

Informações adicionais

De: 06/02/2025
Início: 09:30


Para: 06/04/2025
Fim: 17:30


Booking Status:
Duração: 3 Dias

Idioma: Inglês