![](/fileadmin/cases-AM-ee2e8442.jpg)
W poniższym zestawie filmów pokazano, jak najbardziej kreatywne firmy na rynku już dziś korzystają z rozwiązań adaptacyjnych:
GEAF S.p.A.
![](/fileadmin/geaf-25b45465.jpg)
GEAF projektuje i buduje maszyny oraz kompletne linie automatyczne do ultradźwiękowego i termicznego zgrzewania tworzyw sztucznych, głównie do zastosowań medycznych i motoryzacyjnych. W tym filmie GEAF prezentuje system SuperTrak wykorzystywany w nowych maszynach. System, który zapewnia niezwykle szybki i precyzyjny transport produktu, nie zużywa się oraz nie generuje pyłu i zanieczyszczeń, dlatego idealny do pracy również w sterylnych pomieszczeniach. Tego typu technologia pozwala na zwiększenie wskaźnika całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) poprzez podniesienie wydajności i jakości, skrócenie czasu przestojów związanych z serwisem i przezbrajaniem, co jest bardzo korzystne, zwłaszcza przy małych partiach. Technologia zapewnia ponadto niespotykaną dotąd elastyczność produkcji.
IMA Automation
![](/fileadmin/ima-a58c3656.jpg)
Firma IMA Automation zintegrowała swój system montażu urządzeń medycznych i zamykania fiolek farmaceutycznych z zastosowaniem serwonapędów z inteligentną technologią track w celu zwiększenia elastyczności i przepustowości. Niezależnie sterowane wózki eliminują przerwy w produkcji spowodowane odrzuconymi produktami, zapewniając stale odpowiednią ilość produktów zestawianych do pakowania zbiorczego. Cyfrowy bliźniak umożliwia dokładną symulację nowych produktów i procesów, poprzedzającą dokonanie rzeczywistych inwestycji.
JLS Automation
![](/fileadmin/jls-c01eb1e1.jpg)
Adaptacyjny system pakowania w kartony firmy JLS Automation wykorzystuje roboty sterowane przez system wizji maszynowej do ładowania na żądanie kartonów o różnych rozmiarach do par wózków w inteligentnym systemie track. Dzięki połączeniu w pary niezależnie sterowanych wózków maszyna adaptacyjna na bieżąco dostosowuje się do różnych rozmiarów kartonów, co umożliwia efektywne pakowanie jednostkowej wielkości partii. Nie jest wymagana zmiana oprzyrządowania ani wymiana części.
Krones
![](/fileadmin/krones-0f591d39.jpg)
„Butelkowanie na żądanie”, to adaptacyjna koncepcja maszyny firmy Krones, która umożliwia formowanie, napełnianie, kapslowanie zgodnie z kodowaniem kolorystycznym i etykietowanie jednostkowej wielkości partii na linii do produkcji napojów. Zapewnia to bezprecedensową możliwość spełnienia wymagań konsumentów w zakresie spersonalizowanych smaków, wielkości porcji, a nawet umieszczanie etykiet z nazwiskami konsumentów.
Każda butelka jest przenoszona przez cały proces za pomocą niezależnie sterowanego wózka w inteligentnym systemie track. Butelkowanie na żądanie umożliwia wysyłkę wysoce zindywidualizowanych opakowań bezpośrednio z linii produkcyjnej – eliminując nieefektywny proces ręcznego wypakowania i przepakowania.
Makro Labelling
![](/fileadmin/makro-2c341ea5.jpg)
Adaptacyjna etykieciarka Makro wykorzystuje dwa inteligentne tracki: górny i dolny. Pierwszy zabezpiecza szyjki butelek i dociska je, a drugi wykorzystuje zsynchronizowane pary wózków, które służą jako elementy transportujące butelki i umożliwiające ich obrót w celu naklejenia etykiety.
Etykieciarka obrotowa Makro wykorzystuje podwójny układ tracków do dostosowywania rozmiarów pojemników i etykiet w trakcie pracy maszyny. A ponieważ systemy track są modułowe, stacje etykietujące można łatwo dodawać w celu zwiększenia wydajności lub obsługi zróżnicowanych konfiguracji etykieciarek. Wózki i stacje można również pomijać w celu przeprowadzenia konserwacji lub uzupełnienia.
Neyret Group
![](/fileadmin/Neyret-Group-75353500.jpg)
Grupa Neyret uznała, że druk atramentowy może być odpowiednią alternatywą dla stemplowania dla maszyn drukujących bezpośrednio na obiekcie (DTO) dedykowanych dla przemysłu farmaceutycznego.
Dzięki SuperTrak B&R, szybkie i elastyczne nowe maszyny pomagają klientom Neyret skrócić przestoje i zwiększyć przepustowość.
OCME
![](/fileadmin/ocme-c391e210.jpg)
Nowa maszyna do napełniania cieczami lepkimi firmy OCME oznacza rewolucyjną zmianę procesu przezbrajania. Dzięki zintegrowanemu systemowi track przezbrajanie odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany, niewymagający żadnych narzędzi, części zamiennych ani interwencji człowieka. Dysze z napędem elektrycznym zapewniają maksymalną wydajność i wysoką dokładność napełniania.
OPTIMA
![](/fileadmin/optima-dc3e03c7.jpg)
Firma OPTIMA wykorzystała zdolność wózków ACOPOStrak do niezależnego poruszania się w celu zlikwidowania wszelkich luk w przepływie produkcji. Kapsuła, która nie przejdzie kontroli jakości jest od razu odrzucana, system ACOPOStrak natychmiast przesuwa na jej miejsce następne kapsułki, a przepływ produktów jest kontynuowany bez utraty rytmu
PFM S.P.A. Maszyny pakujące
![](/fileadmin/pfm-71c7a013.jpg)
Bez szybkiego przezbrajania nie sposób zapewnić odpowiednią wartość wskaźnika OEE, dlatego firma PFM opracowała maszynę pakującą w torebki, wykorzystując inteligentną technologię track do dokonywania zmian formatu w ciągu zaledwie 20 minut. Torebki są chwytane przez niezależnie sterowane wózki automatycznie regulujące ich rozstaw w procesie, który nie wymaga użycia narzędzi i czyszczenia maszyny. To sprawia, że dokonywanie przezbrojeń w trakcie jednej zmiany jest opłacalne. Podczas procesów otwierania, napełniania i zgrzewania torebki są przytrzymywane przez pary chwytaków zamontowanych na wózkach, które można zaprogramować tak, aby uwzględniały lub pomijały określone stacje, takie jak płukanie gazem obojętnym i formowanie otworów do zawieszania.
PIA Automation
![](/fileadmin/PIA-Automation-f042fa8e.jpg)
Systemy transportu przedmiotów obrabianych oparte na technologii SuperTrak firmy B&R mają niewielkie rozmiary, są niezawodne i przystosowane do pracy w pomieszczeniach sterylnych. W przypadku wielu linii produkcyjnych ich zastosowanie skutecznie zwiększa wydajność i wprowadza większą elastyczność procesów produkcyjnych. PIA Automation wykorzystuje technologię track w innowacyjnym procesie montażu urządzeń medycznych zarówno w pomieszczeniach sterylnych, jak i poza nimi.
R.A. Jones
![](/fileadmin/ra_jones-b9d76cc8.jpg)
Kartoniarka firmy R.A. Jones wykorzystuje inteligentną technologię track w swoim systemie przenośników o zmiennym skoku, osiągając elastyczność pozwalającą sprostać zmiennym wymaganiom rynku. Ta adaptacyjna maszyna może pakować wiele rodzajów produktów w kartony w szerokim zakresie rozmiarów, a także podawać produkty na żądanie, aby uwzględnić nieregularne prędkości podawania z urządzeń poprzedzających.
SARONG
![](/fileadmin/sarong-19945408.jpg)
Najnowszym uzupełnieniem oferty Sarong w zakresie napełniania i zgrzewania jest urządzenie Magneta. Zastępuje ono przenośniki taśmowe lub łańcuchowe tradycyjnie stosowane do transportu kapsuł przez maszynę niezależnie sterowanymi magnetycznymi wózkami.
Wózek odbiera pustą kapsułkę i transportuje ją przez każdą stację maszyny do momentu, gdy – po zważeniu i przesłaniu wszystkich istotnych informacji do sterownika maszyny – będzie gotowa do usunięcia.
Wózek magnetyczny osiąga duże prędkości i przyspieszenia, ograniczając lub eliminując obecność buforów pomiędzy poszczególnymi stacjami. Ułatwia to zmianę formatu, optymalizuje zużycie, umożliwia różne cykle pracy między poszczególnymi stacjami i gwarantuje dokładność pozycjonowania kapsuł na każdej stacji przetwarzania.
SEIKO
![](/fileadmin/seiko-3517ab0b.jpg)
Maszyna do ustawiania butelek zaprezentowana przez Seiko Corporation została w pełni zintegrowana przez B&R. Urządzenie o maksymalnej przepustowości 250 butelek/min. wyposażone jest w dwa roboty i inteligentny system ACOPOStrak.
Oferuje również zdalne wsparcie w zakresie monitorowania i konserwacji z zastosowaniem mapp Technology.
Unilogo Robotics
![](/fileadmin/unilogo-a3670fb6.jpg)
Cleanline to zintegrowany system zrobotyzowanych modułów w formie kompaktowej linii produkcyjnej stworzonej zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0. Maszyna została zaprojektowana z myślą o częstym i szybkim przezbrajaniu. Dzięki elementom drukowanym 3D umożliwi wprowadzanie na rynek nowego opakowania w ciągu kilku dni.
Niezwykle elastyczny system transportowy ACOPOStrak gwarantuje redukcję buforów i wraz z robotami ABB zapewnia płynność i stabilność procesu produkcji.