W świecie masowej personalizacji, handlu elektronicznego, strategii sprzedaży bezpośredniej („direct-to-consumer”) i wielokanałowej („omnichannel”) sukces odnieść mogą jedynie producenci dysponujący maszynami, których konstrukcja umożliwia adaptację. Dzisiejsi konsumenci oczekują produktów spersonalizowanych, zgodnych z ich indywidualnymi gustami i preferencjami, dostarczanych na życzenie. Aby sprostać temu wyzwaniu, producenci maszyn konstruują maszyny, które można łatwo dostosować do potrzeb wynikających z cech wytwarzanych i pakowanych produktów, zamiast dostosowywać same produkty do sztywnego, sekwencyjnego procesu.
Oto produkcja adaptacyjna
B&R umożliwia adaptacyjną produkcję dzięki opartym na torach i planarnym systemom transportu produktów zintegrowanym z robotyką, systemami wizyjnymi i cyfrowymi bliźniakami oraz kontrolowanej za pomocą naszej podstawowej platformy automatyzacji.
Jakie wyzwania stoją przed producentami będącymi użytkownikami końcowymi?
Przezbrajanie w locie
Niezależnie sterowane wózki umożliwiają zmianę formatu produktu wytwarzanego przez maszynę adaptacyjną w trakcie pracy, bez zmniejszenia produkcji. Przezbrajanie jest szybkie i w pełni zautomatyzowane, bez użycia narzędzi, części zamiennych czy interwencji człowieka.
Dzięki modułowej konstrukcji i wykorzystaniu cyfrowego bliźniaka do symulacji, można łatwo dostosować konfigurację linii produkcyjnej do wytwarzania nowych produktów.
Przewiń do góry ↑
Możliwość wytwarzania w przyszłości nieznanych dziś produktów
Elastyczne układy torów, równoległe przetwarzanie z równoważeniem obciążenia, łączenie i dzielenie strumienia produktów z pełną prędkością, doskonale zsynchronizowane roboty: maszyna adaptacyjna obsługuje większe ilości krótszych serii przy większej zmienności produktów.
Nie ma potrzeby stosowania kolejek ani buforów, co pozwala jeszcze bardziej ograniczyć powierzchnię zajmowaną przez maszynę. Cyfrowy bliźniak pozwala z wyprzedzeniem zoptymalizować konfigurację maszyny oraz ułatwia dostosowanie jej do przyszłych wymagań.
Przewiń do góry ↑
Duża wydajność – małe rozmiary
W przypadku maszyny adaptacyjnej elastyczność i wydajność idą w parze. Ścisła synchronizacja sterowanych niezależnie wózków prowadzi do zwiększenia przepustowości i produktywności.
Zastąpienie sztywno określonych czasowo procesów sekwencyjnych dynamicznymi rozwiązaniami o krótkim czasie reakcji pozwala odkryć nowe wymiary efektywności i produktywności.
Przewiń do góry ↑
Opłacalna personalizacja
Maszyna adaptacyjna wspiera cyfrowe strategie biznesowe, zapewniając po raz pierwszy w historii opłacalną, zautomatyzowaną, masową personalizację typu "make-to-order". Producenci mogą teraz oferować spersonalizowaną realizację zamówień, nawet z jednostkową wielkością partii, bezpośrednio z linii produkcyjnej do konsumenta.
Skontaktuj się z naszym specjalistą ds. produkcji adaptacyjnej już dziś!
Napisz do nas: adaptive @ br-automation.com
Przewiń do góry ↑