![](/fileadmin/Header_1920x650-7d1d12ba.jpg)
Potężny system wizyjny B&R wyznacza nowe standardy w branży: kamery, inteligentne algorytmy przetwarzania obrazu i innowacyjne oświetlenie stanowią integralną część systemu sterowania.
Nasze rozwiązanie z zakresu wizji maszynowej charakteryzuje się kilkoma wyjątkowymi cechami. Stosunek mocy obliczeniowej do rozmiaru i kosztu kamery jest niezwykły. Kilka lat temu branża mogła tylko pomarzyć o takiej wydajności w tak kompaktowej kamerze. Łącząc wiele funkcji w jednej obudowie, konstruktorzy maszyn i użytkownicy końcowi mogą zaoszczędzić czas i pieniądze.
Wszystkie funkcje można łączyć indywidualnie. Umożliwia to skonfigurowanie odpowiedniego systemu dla każdej aplikacji. Zobacz możliwości dostępne dzięki adaptacyjnemu systemowi wizyjnemu B&R.
![](/fileadmin/Zitat_Andreas_Waldl-be9dbc85.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Scalability-43b53b3a.jpg)
System wizyjny B&R można dostosować do własnych potrzeb za pomocą kilku wariantów kamer, oświetlenia lub filtrów, które pomogą osiągnąć przełomowe wyniki. →
![](/fileadmin/Features-a13f4662.jpg)
Kilka wyjątkowych funkcji charakteryzuje wizję maszynową i otwiera zupełnie nowe możliwości dla Twoich aplikacji. →
![](/fileadmin/Integration-fd92a290.jpg)
Kamery, inteligentne algorytmy przetwarzania obrazu i innowacyjne oświetlenie stanowią integralną część systemu sterowania. →
![](/fileadmin/Deep_Learning-c2865b31.jpg)
Algorytmy oparte na głębokim uczeniu otwierają nowe ekscytujące sposoby poprawy jakości, zwiększenia produktywności i zapobiegania marnotrawstwu, jednocześnie czyniąc produkcję bardziej elastyczną. →
![](/fileadmin/Meintenance-11b66115.jpg)
System umożliwiający prostą konserwację jest kluczem do minimalizacji przestojów maszyn i jednocześnie maksymalizacji wskaźnika OEE. →
![](/fileadmin/Portfolio-0927d69d.jpg)
Kompletne portfolio kamer, obiektywów, oświetlenia i oprogramowania zapewnia odpowiednią kombinację dla każdej aplikacji. →
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Trennbalken_grau-5944e06f.jpg)
![](/fileadmin/Scalability-43b53b3a.jpg)
Niezliczone warianty kamer – idealne do każdego zastosowania.
Każdy czujnik wizyjny lub kamerę można skonfigurować indywidualnie – w pełni dostosowując je do procesu maszyny. Możliwe jest dostosowanie zamówienia do własnych potrzeb, zaczynając od wyboru między czujnikiem, kamerą lub kamerą do głębokiego uczenia. Można wybierać spośród szerokiej gamy ogniskowych, kolorów oświetlenia i wielu innych wariantów.
- Skalibrowana lub elektronicznie regulowana ostrość obiektywu
- 7 różnych zintegrowanych obiektywów, a także elastyczny wariant z mocowaniem c-mount
- 3 warianty rozdzielczości sensora, od 1,3 do 5,3 MP
- 7 wariantów oświetlenia LED z maksymalnie 4 różnymi kolorami
![](/fileadmin/Camera_Variety-6ec3eb0e.jpg)
Szerokie portfolio oświetlenia
Wybór adaptacyjnych listew oświetleniowych, lamp pierścieniowych i podświetlaczy zapewnia optymalne rezultaty nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Każda lampa ma zintegrowany kontroler błysku, więc nie jest wymagany żaden zewnętrzny sprzęt. Sterowanie oświetleniem jest zsynchronizowane z systemem automatyki w zakresie poniżej 1 μs. Jako jedyny producent na rynku, B&R wyposażył swoje listwy oświetleniowe w elektroniczną regulację kąta w zakresie od -45° do +90°, za pośrednictwem połączenia fieldbus. Podczas produkcji wielu produktów na tej samej maszynie, kąt oświetlenia może być automatycznie i niezawodnie zoptymalizowany dla każdej partii.
Dodatkowo, filtry są prostym i niedrogim sposobem na dalszą poprawę jakości rejestrowanych obrazów. Filtr polaryzacyjny może wyeliminować odbicia i odblaski, a filtr kolimacyjny zapewnia optymalny kontrast.
- 6 wariantów podświetlenia i 7 wariantów listw oświetleniowych
- Skalibrowane źródło światła zapewniające powtarzalny strumień promieniowania
- Filtr polaryzacyjny, kolimacyjny lub rozpraszający dla lepszych rezultatów
- Elektroniczna regulacja kąta od -40° do +90°
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Światła adaptacyjne odsłaniające to, co niewidoczne
Inteligentne oświetlenie, które płynnie dostosowuje się do produktów w czasie rzeczywistym, pozwala odsłonić to, co niewidoczne. Każde światło może mieć do czterech różnych kolorów LED. Wybór zaczyna się od bieli, przez różne widoczne barwy aż do niewidocznych kolorów. Podczerwone lub ultrafioletowe diody LED mogą być używane do ukrywania lub uwidaczniania struktur.
Używając uzupełniającego się oświetlenia w różnych zastosowaniach, można osiągnąć maksymalną intensywność i kontrast. Jednocześnie odpowiednia kombinacja kolorów zapewnia minimalny czas ekspozycji i rozmazanie.
- 4 z 7 różnych kolorów LED w jednym oświetleniu (czerwony, zielony, niebieski, limonkowy, biały, podczerwony, ultrafioletowy)
- Adaptacja kolorów w czasie rzeczywistym możliwa dzięki zintegrowanemu systemowi sterowania
- Dostępne jako zintegrowane oświetlenie kamery lub zewnętrzne inteligentne podświetlenie, listwa świetlna lub -oświetlenie pierścieniowe
![](/fileadmin/Features-a13f4662.jpg)
Brak ograniczeń dzięki wielofunkcyjnemu czujnikowi wizyjnemu
W przeciwieństwie do wielu innych urządzeń w tej klasie, nie ma potrzeby instalowania różnych czujników dla różnych funkcji. Zamiast tego, użytkownicy po prostu konfigurują Smart Sensor w narzędziu inżynieryjnym Automation Studio, gdzie mogą wybierać spośród szerokiej gamy funkcji. Na jednym czujniku można zapisać i wykonać do 255 modeli. Dodatkowe modele można łatwo wymienić w oprogramowaniu.
- Niezliczone funkcje w jednym czujniku wizyjnym
- Identyczny sprzęt dla różnych aplikacji
- Mniejsze zapotrzebowanie na części zamienne
- Funkcja zdefiniowana w oprogramowaniu nie przez numer katalogowy
- Przejrzyste koszty, niezależne od funkcjonalności oprogramowania
Szybko poruszające się obiekty doskonale oświetlone
Każda lampa ma zintegrowany kontroler błysku, więc nie jest wymagany żaden zewnętrzny sprzęt. Sterownik zapewnia precyzyjne zasilanie impulsowe wydajnych diod LED: Już przy czasie trwania impulsu wynoszącym 1 µs, światło osiąga 100% intensywności.
W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów przetwarzania obrazu, system wizyjny B&R może być bezproblemowo wykorzystywany w aplikacjach wymagających dużej prędkości. Niedawno zrealizowaliśmy aplikację, w której system odczytuje kod QR na brzeszczocie piły taśmowej z prędkością 56 m/s. Ponadto wysokowydajne oświetlenie niemal całkowicie eliminuje wpływ światła zewnętrznego – kluczowy czynnik jakości.
- Maksymalna intensywność i jednorodność
- Brak wpływu światła zewnętrznego
- Automatyczna adaptacja do każdej sytuacji
- Powtarzalna intensywność dzięki fabrycznej kalibracji
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Integration-fd92a290.jpg)
INTEGRACJA SYSTEMU
Płynna integracja z systemem automatyki
Bezprecedensowa głębia integracji systemu wizyjnego B&R otwiera nowe możliwości, które wykraczają daleko poza kontrolę jakości. Informacje mogą być wprowadzane do pętli sterowania w czasie rzeczywistym, aby zapewnić zaawansowaną kontrolę nad maszyną. Pozwala to na deterministyczne zachowanie systemu, które prowadzi do minimalnych przestojów maszyn i ostatecznie maksymalnego wskaźnika OEE. Centralne zarządzanie danymi umożliwia szczegółową diagnostykę i łatwą konserwację.
- Centralne zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym
- Łatwa diagnostyka i konserwacja
- Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego i parametrów po uruchomieniu urządzenia
- Zminimalizowany czas przestoju maszyny
INTEGRACJA SIECI
Synchronizacja z mikrosekundową dokładnością
Zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie w rozwiązaniu wizyjnym B&R są w pełni zintegrowane z systemem sterowania. Jest to jedyny sposób na osiągnięcie absolutnej precyzji i mikrosekundowej synchronizacji między wszystkimi komponentami automatyki, w tym wizją maszynową. System można połączyć z osią napędową za pomocą kilku kliknięć.
- Powtarzalne obrazy dla powtarzalnych wyników
- Wymagane minimalne pole widzenia (FOV)
- Ostry jak brzytwa obraz przy dużej prędkości
INTEGRACJA NARZĘDZI
Symulacja przetwarzania obrazu w Automation Studio
Uruchomienie systemu wizyjnego nie wymaga skomplikowanych umiejętności programistycznych. Inżynierowie mogą łatwo programować, parametryzować, a nawet symulować przetwarzanie obrazu w narzędziu inżynieryjnym Automation Studio, nawet bez konieczności kompilowania całego projektu. Dodatkowo, możliwość eksportowania wyników testów do programu Excel pomaga w optymalizacji procesu i generowaniu danych związanych z jakością, takich jak odchylenie standardowe.
- Wspólne środowisko dla inżynierów
- Programowanie i parametryzacja jako integralna część projektu automatyzacji
- Łatwe studium wykonalności dla krótszego czasu wprowadzenia na rynek
- Maszyny działają bardziej niezawodnie
![](/fileadmin/Tool_Integration_AS-49a7a5d4.jpg)
![](/fileadmin/Deep_Learning-c2865b31.jpg)
OCR bez uczenia lub parametryzacji
Zintegrowana funkcja rozpoznawania znaków ma wyjątkową zdolność do natychmiastowego rozpoznawania tekstu. Nie jest konieczne uczenie ani parametryzacja, aby umożliwić szybki odczyt nawet przy słabej jakości obrazu lub trudnych znakach, takich jak czcionki igłowe. Algorytm głębokiego uczenia sprawia, że funkcja ta jest jeszcze bardziej niezawodna i otwiera nowe, ekscytujące sposoby na poprawę jakości, zwiększenie produktywności i zapobieganie odrzutom - a wszystko to przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności produkcji. Wszystkie dostępne funkcje inteligentnej kamery można połączyć z głębokim rozpoznawaniem OCR.
- Światowej klasy wydajność 26 TOPS
- Szybki odczyt również w przypadku niskiej jakości obrazu
- Natychmiastowe rozpoznawanie nawet trudnych znaków
- Nie ma więcej parametrów niż ROI i poziom ufności
- Głębokie OCR dla lepszych wyników
![](/fileadmin/OCR_Collage-344a25cc.jpg)
![](/fileadmin/Meintenance-11b66115.jpg)
Plug and play dla maszyn seryjnych lub w przypadku serwisu
B&R kalibruje wszystkie elementy oświetleniowe i systemy optyczne – składające się z obiektywu, czujnika i regulacji ostrości – przed dostawą. W rezultacie nie są wymagane żadne zmiany parametrów ani programowanie, gdy urządzenia są wymieniane w terenie.
System zachowuje się tak samo każdego dnia – bez względu na to, czy kamera została zainstalowana wczoraj, dziś czy jutro. W przypadku jakiegokolwiek serwisu, czas przestoju maszyny jest zredukowany do minimum. Przyspiesza to również czas uruchamiania maszyn budowanych seryjnie.
- Minimalny czas przestoju maszyny w przypadku serwisu
- Zwiększony wskaźnik OEE
- Niezwykle wysoka precyzja
- Obniżony całkowity koszt posiadania
![](/fileadmin/Portfolio-0927d69d.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Trennbalken_grau-5944e06f.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Zarówno urządzenia jak i oprogramowanie dla systemów wizyjnych B&R są w pełni zintegrowane z systemem sterowania. Jest to jedyny sposób uzyskania absolutnej precyzji i mikrosekundowej synchronizacji pomiędzy wszystkimi komponentami automatyki - w tym systemu wizyjnego. Inżynierowie automatycy będą teraz mogli samodzielnie zrealizować wiele zadań związanych z systemami wizyjnymi, dzięki jednemu narzędziu do programowania i jednej aplikacji do zarządzania.