![](/fileadmin/CODIAN_HEADER-7cfb839f.jpg)
W dynamicznym środowisku budowy maszyn i linii produkcyjnych jedno wyzwanie pozostaje najważniejsze: osiągnięcie optymalnej wydajności i jakości. Wymagania stale ewoluują, a konkurencja staje się coraz ostrzejsza – rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania, które mogą sprostać tym wyzwaniom. To właśnie tutaj transformacyjna moc robotyki wchodzi do gry. Dodanie robotów do maszyn i linii produkcyjnych jest skutecznym sposobem na znaczną poprawę wydajności operacyjnej dzięki zwiększonej produktywności, elastyczności i zdolności adaptacyjnych wraz ze stałą wysoką jakością. Razem, robotyka i automatyzacja spełniają złożone wymagania nowoczesnego przemysłu i torują drogę dla wydajnych i przyszłościowych procesów produkcyjnych.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Icon_flexibility-74187247.jpg)
Większa elastyczność
Programowalna natura robotów pozwala konstruktorom maszyn i operatorom szybko dostosowywać się do zmieniających się wymagań produkcyjnych. Ta elastyczność zapewnia płynne przejścia między zadaniami i wariantami produktów, umożliwiając szybkie reagowanie na potrzeby rynku.
![](/fileadmin/Icon_productivity-400ed964.jpg)
Zwiększ produktywność
Roboty zaprojektowano do wykonywania zadań z precyzją i konsekwencją, oferując potencjał wyższej przepustowości i krótszych czasów cykli. Zwiększ wydajność, zoptymalizuj wykorzystanie zasobów i osiągnij niezwykły wzrost produktywności
![](/fileadmin/Icon_competitiveness-442a782c.jpg)
Poprawa konkurencyjności
W dynamicznym otoczeniu rynkowym niezbędne jest podejmowanie działań zapewniających utrzymanie konkurencyjności. Dzięki doskonałej wydajności, jakości i wydajności roboty na nowo definiują Twoją przewagę. Pozycjonuj swoją firmę jako lidera w branży, dobrze przygotowanego na wyzwania przyszłości.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Transformacja robotyki dzięki ujednoliconej wizji
Machine-Centric Robotics otwarta mechanika robotów i otwarte platformy oprogramowania – synergia globalnej wizji B&R nadaje światu inżynierii mechanicznej i instalacji wymiar transformacyjny. Jako podstawa wydajnej automatyzacji, Machine-Centric Robotics łączy maszyny i robotykę, tworząc harmonijną fuzję, która optymalizuje wydajność. Ponadto mechanika otwartej delty rozpoczyna nową erę precyzji i zwinności oraz na nowo definiuje automatyzację, z niezrównaną szybkością i precyzją. Tymczasem otwarte platformy oprogramowania rozpalają iskrę współpracy, wspierając ekosystem, w którym innowacje nie znają granic. Koncepcje te wspólnie kształtują przyszłość, w której maszyny i linie produkcyjne są nie tylko wydajne, ale także adaptacyjne, innowacyjne i gotowe na przyszłość.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Machine-Centric Robotics
Maszyny i robotyka płynnie ze sobą współpracują, poprawiając wydajność i efektywność. Inżynierowie mechanicy otrzymują roboty i rozwiązania automatyzacyjne z jednego źródła. Ponadto potrzebują tylko jednego systemu sterującego i jednego systemu inżynieryjnego do rozwoju, diagnostyki i konserwacji. To znacznie obniża barierę wejścia dla zastosowań robotyki.
![](/fileadmin/More_productive_with_delta_robots-b475b9b6.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/open_robot_mechanics-d839ec04.jpg)
Mechanika otwartych robotów
Mechanika robotów Codian jest synonimem wyjątkowej wydajności, oferując niezrównane opcje higienicznej konstrukcji IP69K i niezwykłe możliwości udźwigu. Nieobciążone silnikami ani sterownikami, bez trudu integrują się z dowolną maszyną i są kompatybilne z wieloma platformami sterowania.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Otwarta platforma oprogramowania
Dzięki mapp Robotics firmy B&R konstruktorzy maszyn mogą korzystać z otwartej platformy oprogramowania, która upraszcza złożone aplikacje. To innowacyjne podejście zapewnia równowagę między usprawnieniem procesów a zachowaniem elastyczności, umożliwiając konstruktorom maszyn płynne tworzenie niestandardowych rozwiązań spełniających różnorodne wymagania.
![](/fileadmin/mapp_Robotics-358703e1.jpg)