Protokół POWERLINK powstał w oparciu o model warstwy ISO/OSI. Obsługuje on zależności typu klient-serwer oraz producent-odbiorca. Fundamentem protokołu są standardowe warstwy wg IEEE 802.3. Bieżącą fizyczną warstwą jest 100BASE-X W przyszłości może pojawić się możliwość rozwinięcia protokołu o warstwy fizyczne szybszych wariantów sieci Ethernet (np. Gbit Ethernet). Aby ograniczyć do minimum opóźnienie ścieżki dostępu i fluktuację klatek, zaleca się budowę sieci z hubami translacyjnymi zamiast hubów komutujących (switchujących) w domenie czasu rzeczywistego. Sieci POWERLINK budowane są zgodnie z wytycznymi IAONA Industrial Ethernet Planning and Installation Guide, które można pobrać z www.iaona-eu.org. Zawierają one instrukcje prawidłowej budowy sieci przemysłowych. Wytyczne uwzględniają interfejsy RJ45 oraz M12 dla przemysłowych sieci Ethernet.