Bezpieczeństwo
Moduły komunikacji i I/O są całkowicie odizolowane elektrycznie. Zaburzenia lub spadki napięcia po stronie I/O nie mają wpływu na magistralę. W każdej sytuacji możliwe jest przeprowadzanie diagnostyki.

Ochrona
Systemy te mają wbudowaną ochronę przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, ochronę podczas przełączania indukcyjności, a także najwyższy poziom ochrony układów elektronicznych.

Moc
Prąd zasilania we/wy za pośrednictwem dwóch par przewodów zapewnia do 8 amperów na wyjściach lub zasilanie dodatkowych modułów.

Odpowiednie zasilanie
Wiele czujników i siłowników wymaga zasilania prądem 24 VDC. Moduły X67 umożliwiają takie zasilanie w przypadku wszystkich połączeń cyfrowych, zapewniają także ochronę przed zwarciem.

Uziemienie
Jednolite 360-stopniowe uziemienie ekranu – od kabla na złączu bezpośrednio na gwint złącza M12, poprzez metalową płytę montażową modułu i nad śrubami mocującymi wprost do urządzenia – zapewnia kompletne połączenie z masą wszystkich sygnałów magistrali i analogowych.

Rozbudowa
Systemy X67 można rozbudować do skali 250 modułów, przy zachowaniu pomiędzy nimi maksymalnej odległości 100 m .

Centralne położenie
Centralne położenie dwóch śrub mocujących zapobiega przesunięciu obudowy w standardowych ramach aluminiowych w przypadku instalacji z użyciem nakrętek klinowych.

Wszechstronność
Synchroniczne przetwarzanie we/wy, regulowane filtry oprogramowania, zintegrowane funkcje licznika, elastyczne funkcje standardowe – to tylko niektóre z wielu zalet systemu X67.

Wybierz kraj i język

B&R Logo