Technologia track wypełniła ostatnie pięć lat życia Johannesa Vitzthuma. Jako młody menedżer produktu, z wykształcenia inżynier mechanik, postanowił całkowicie związać swoją karierę zawodową z tą przełomową technologią.
![](/fileadmin/1622986448675-de-html-1.0.jpg)
„Przechodząc w supermarkecie obok półek wypełnionych produktami spożywczymi," - mówi Vitzthum, "często, mimo woli, uśmiecham się do siebie.” Myśli wtedy o tym, jak ważną rolę technologia track odgrywa w produkcji i pakowaniu wielu spośród mijanych produktów. „Czuję coś w rodzaju dumy, gdy sięgam po kawę, czekoladę czy mozzarellę” – mówi z uśmiechem.
Szybciej, taniej, bardziej elastycznie
Jako menedżer produktu B&R ds. technologii track, Vitzthum doskonale zna wyzwania stojące przed przemysłem wytwórczym: „Wszystkie systemy produkcyjne mają wspólną cechę – muszą być coraz szybsze, tańsze i bardziej elastyczne. I to właśnie umożliwia transport produktów oparty na technologii track” – dodaje. Co go najbardziej fascynuje w tej przełomowej technologii? Jej uniwersalność. „Można puścić wodze fantazji myśląc nad rozwiązaniem nowej maszyny, niemal w każdym przypadku technologia track umożliwia ich realizację. To sprawia, że moja codzienna praca jako menedżera produktu jest tak niesamowicie ekscytująca.”
Kwalifikacje Vitzthuma – tytuł magistra inżynierii mechanicznej i licencjat z zarządzania biznesem – doskonale predestynują go do jego roli. „Moje wykształcenie akademickie naprawdę ułatwia mi identyfikację się z problemami klientów i pozwala proponować im konstruktywne rozwiązania już po wstępnym zapoznaniu się z problemem.”
Klientów B&R na każdym kroku wspiera multidyscyplinarny zespół ekspertów, którzy potrafią ocenić proponowane rozwiązania z każdego punktu widzenia. Ale nie tylko klienci odnoszą korzyści z wieloaspektowej pracy zespołowej; Vitzthum również bardzo ceni sobie tę ścisłą współpracę. „Zapewnia mi ona doskonały wgląd w różne obszary działania firmy i pomaga spojrzeć na problem z szerszej perspektywy” – wyjaśnia. „Wszystkie nasze produkty bezproblemowo współdziałają ze sobą, spełniając potrzeby klientów – jest zatem rzeczą naturalną, że nasi pracownicy robią to samo.”
Rewolucyjna rola
Vitzthum od razu wiedział, że technologia track to coś w sam raz dla niego: „Podczas mojej zapoznawczej wizyty w firmie po dołączeniu do zespołu B&R pokazano mi system SuperTrak. Od razu pomyślałem: to technologia, która zmieni bez reszty rynek, a ja chcę być częścią tej historii.”
Aby doskonalić swoje umiejętności pod kątem unikalnych potrzeb klientów B&R, Vitzthum rozpoczął swoją karierę w firmie od ukończenia intensywnego programu szkoleniowego Engineering Camp. Wspomina te cztery miesiące z wielkim sentymentem. „To był naprawdę ekscytujący okres – ale także wyczerpujący i trudny. Nauczyłem się mnóstwa rzeczy, które okazują się przydatne po dziś dzień, a przede wszystkim poszerzyłem swoją wiedzę na temat programowania.” Potem rozpoczął pracę jako inżynier aplikacji kierujący wdrażaniem u klientów nowoczesnych, elastycznych maszyn.
Systemy track nie są produktem niszowym
Układy torów odgrywają ważną rolę we współczesnych systemach wytwórczych i są stosowane w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie. „Dzięki systemom track odwiedziłem niemal wszystkie kontynenty: byłem na targach w Australii, z wizytą u klienta w Japonii, z prezentacją produktu w USA” – wspomina. Jest przekonany, że ta technologia będzie się jeszcze szybciej rozwijać, a jej sukces ma charakter długofalowy.
Podkreśla, że systemy trackowe nie są produktem niszowym i przynoszą wiele korzyści we wszystkich rodzajach zastosowań. Dotyczy to zwłaszcza dokonanej przez B&R integracji technologii track z ich systemem automatyzacji, której efektem jest kompletne rozwiązanie pozwalające konstruktorom maszyn optymalnie spełniać wymagania swoich klientów i podnosić produktywność maszyn na zupełnie nowy poziom.
Co przyniesie przyszłość
„Nie jestem wróżbitą” – zastrzega się Vitzthum – „ale wiem, że ludzie i ich zachowania jako konsumentów zmieniają się w coraz szybszym tempie. Aby dotrzymać kroku tym przemianom, przemysł wytwórczy sam będzie musiał nieustannie się zmieniać.” Systemy track są w tym niezwykle pomocne, gdyż oferują nieograniczone możliwości tworzenia nowych koncepcji maszyn. „Uwielbiam zgłębiać możliwości, jakie niosą ze sobą nowe pomysły i koncepcje i chętnie podejmuję związane z tym wyzwania. „Moje motto brzmi: nie ma rzeczy niemożliwych. Właśnie dlatego technologia track jest mi tak bliska.”
![]() | Szkic do portretu Co studiowałem: Inżynieria mechaniczna na Politechnice w Monachium Czym zajmuję się w B&R: Menedżer produktu ds. ACOPOStrak Co mnie najbardziej fascynuje w mojej pracy: „Systemy track to w istocie konkretny produkt, który wprowadza wyraźną i natychmiastową nową jakość do maszyny. Technologia jest ponadto wciąż młoda i ma szansę radykalnie odmienić rynek – cieszę się, że mogę odegrać rolę w tej rewolucji. Dlatego zakochałem się od pierwszego wejrzenia w tej przełomowej technologii. Wyobraźnia może podpowiadać nam wiele koncepcji rozwiązania nowej maszyny, ale niemal w każdym przypadku najlepszym sposobem ich realizacji okazuje się technologia track. To sprawia, że moja praca jest tak niesamowicie ekscytująca.” |