Oszczędzaj energię i zwiększ wydajność

B&R wprowadza nowy moduł silnika krokowego z serii X20

Firma B&R dodała do swojej oferty nowy moduł X20 – o symbolu X20SM1436-1 – do bezpośredniego sterowania silnikami krokowymi. Moduł może obsługiwać silniki krokowe o napięciu roboczym od 18 do 60 VDC i prądzie znamionowym do 2,5 A. Zintegrowana funkcja redukcji prądu dodatkowo zwiększa wydajność i zmniejsza zużycie energii.

Dzięki funkcji redukcji prądu, B&R zapewnia zintegrowaną z modułem, bezczujnikową, zależną od obciążenia regulację prądu, co znacznie zwiększa jego wydajność. Dzięki zmniejszaniu natężenia prądu w zależności od warunków pracy i obciążenia, moduł pozwala zaoszczędzić nawet do 75 procent energii.

Płynniejsza praca

Funkcja redukcji prądu znacznie zmniejsza również rozpraszanie energii i akumulację ciepła w module. Efektem regulacji prądu jest ponadto bardziej płynna praca silnika krokowego. Ochronę modułu silnika krokowego zapewnia ogranicznik prądu rozruchowego i wyjście silnika z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem.

Wejścia cyfrowe z monitorowaniem otwarcia obwodów

Moduł posiada cztery wejścia cyfrowe 24 VDC. Trzy z nich można skonfigurować jako wejścia enkodera ABR z częstotliwością licznika 50 kHz. Dodatkowo wszystkie wejścia cyfrowe mają monitorowanie otwarcia obwodów, co zwiększa bezpieczeństwo pracy. Aby umożliwić wykrywanie strat energii, moduł został wyposażony w funkcję wykrywania zastojów silnika.



Wybierz kraj i język

B&R Logo