B&R prezentuje oszczędne rozwiązania bezpieczeństwa na targach Ligna.
Programowalna technologia bezpieczeństwa nie jest już droższa niż konwencjonalny przekaźnik bezpieczeństwa. Nowe bezpieczne moduły I/O firmy B&R sprawiają, że programowalna technologia bezpieczeństwa staje się oszczędnym rozwiązaniem w przemyśle drzewnym nawet w przypadku zastosowania na najmniejszą skalę. Te oraz inne innowacje będą wystawiane na targach Ligna w Hali 17 / Stoisko G20 w dniach 11-15 maja w Hanowerze.
Poza tym firma B&R może pomóc swoim klientom z branży drzewnej pokonać presję kosztów przy pomocy kompaktowych sterowników, które są zaprojektowane tak, aby zaoszczędzać miejsce i optymalizować koszty. Terminale web firmy B&R (Power Panel T-Series) oraz terminale działające jak zintegrowany sterownik (Power Panel C-Series) również doskonale sprawdzają się w przemyśle drzewnym. Trudne warunki panujące w zakładzie nie stanowią problemu dzięki zastosowanej w nich ochronie IP65.
Znajomość tworzyw sztucznych wykorzystywana do produkcji WPC.
Kompozyty drewniano-plastikowe (WPC- wood-plastic composites) stanowią obiecujący rynek w branży drzewnej. Produkcja tworzyw WPC wymaga zastosowania technologii, takich jak wytłaczanie i formowanie wtryskowe, nietypowych dla branży drzewnej. W tym obszarze klienci B&R z branży drzewnej będą mogli skorzystać z wieloletniego, dogłębnego doświadczenia B&R w obróbce tworzyw sztucznych.