Inteligentnie zarządzane miasta na całym świecie podejmują inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, przy jednoczesnym bardziej efektywnym wykorzystaniu cennych zasobów, takich jak energia i woda. Inteligentne systemy zarządzania ściekami wykrywają w porę ryzyko zatorów w kanalizacji, kierując w odpowiednie miejsca pojazdy czyszczące, takie jak najnowocześniejszy IndiCycler firmy Aryan Pumps & Enviro Solutions. Pojazd, wyposażony w niezawodny mobilny sterownik i modułowe oprogramowanie firmy B&R, wykonuje swoją pracę sprawnie i bez uszczerbku dla środowiska, wykorzystując ponownie odessaną wodę ściekową.
Tysiące lat przed tym, jak akwedukty doprowadziły wodę do starożytnego Rzymu, mieszkańcy doliny Indusu korzystali z jednych z pierwszych na świecie miejskich udogodnień sanitarnych – bieżącej wody, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz miejskich systemów odwadniania. Dziś Indie składają hołd tej tysiącletniej tradycji, wprowadzając inteligentne systemy oczyszczania ścieków, które poprawiają zdrowie, bezpieczeństwo, komfort i ogólną jakość życia mieszkańców.
Czystość i ochrona środowiska
Czyszczenie i konserwacja tych systemów to zadanie dla pojazdów komunalnych, takich jak IndiCycler firmy Aryan Pumps & Enviro Solutions. „Jednym z głównych celów inteligentnej gospodarki ściekowej jest oszczędzanie wody” – mówi prezes i dyrektor zarządzający firmy Aryan, Prashant Subhash Sutar. „Stąd odpowiednie, nacechowane poszanowaniem dla cennego zasobu rozwiązania, jakie stosujemy w naszych pojazdach.” Warunkiem jest wyposażenie pojazdów w technologię automatyzacji, która działa niezawodnie w trudnych warunkach drogowych.
Firma Aryan, z siedzibą w Pune w Indiach, oferuje szeroką gamę pojazdów komunalnych przeznaczonych do odprowadzania odpadów stałych i płynnych, a także do gaszenia pożarów i akcji ratunkowych. Aby zapewnić niezakłócony przepływ ścieków w kanałach, firma Aryan opracowała najnowocześniejszy pojazd do czyszczenia kanalizacji, który odzyskuje odessaną wodę ściekową i ponownie wykorzystuje ją do kolejnych operacji czyszczenia strumieniowego. „To jedna z cech, które rzeczywiście wyróżniają nas na tle konkurencji” – zauważa Sutar. Dzięki temu pojazd jest bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska, zarówno poprzez zmniejszenie zużycia świeżej wody, jak i wyeliminowanie dodatkowych przejazdów, które w przeciwnym razie byłyby konieczne do uzupełnienia zbiorników.
Zasysanie, czyszczenie strumieniowe i... jeszcze raz!
IndiCycler, jedna z najbardziej wydajnych i mocnych maszyn tego typu na świecie, posiada najnowocześniejszy system filtracyjny, wyporową pompę próżniową napędzaną silnikiem pomocniczym, pompę strumieniową i system sterowania. Cały system można montować na podwoziach pojazdów użytkowych o różnych rozmiarach, w zależności od wymaganej pojemności zbiorników świeżej wody i osadów.
Urządzenie IndiCycler wykonuje operacje czyszczenia strumieniowego pod wysokim ciśnieniem w celu usunięcia odpadów stałych i mułu, który osadził się w przewodach kanalizacyjnych. Jest w stanie odmulić i odetkać przewody o średnicy od 50 do 900 milimetrów. Wykonuje również operacje zasysania w celu usunięcia szlamu z głębokości do 8 metrów. W trybie przedmuchiwania muł nagromadzony w studzienkach lub szambach jest mieszany z wodą, tworząc szlam, który można następnie wydobyć.
Wytrzymały sprzęt, modułowe oprogramowanie
„Szczególnie w zakresie gospodarki odpadami pojazdy komunalne są bardzo konkurencyjne pod względem kosztów, niemniej wymagają stopnia zautomatyzowania” – wyjaśnia Sutar. „Dzięki zastosowaniu niezawodnego sterownika X90 firmy B&R mogliśmy znacznie zaoszczędzić na kosztach szafek, montując go bezpośrednio na pojeździe.” Sterownik mobilny X90 został zaprojektowany specjalnie do tego rodzaju trudnych warunków i środowiska, w których używany jest IndiCycler, a jego zakres napięcia pozwala na zasilanie go z akumulatora pojazdu. „Poddaliśmy ocenie wiele rozwiązań i systemów pod względem wydajności – nasz zespół techniczny był pod ogromnym wrażeniem efektów zastosowania systemu B&R w naszym pojeździe IndiCycler."
Firma Aryan wykorzystała również gotowe komponenty oprogramowania mapp Technology firmy B&R. „Skróciło to czas i zmniejszyło koszty opracowania i testowania aplikacji sterującej oraz intuicyjnego systemu interfejsu HMI. System jest wyświetlany na mobilnym terminalu operatorskim z ekranem dotykowym w wytrzymałej obudowie ze stali nierdzewnej” – wyjaśnia Sutar. Zintegrowane środowisko programistyczne firmy B&R, Automation Studio, ułatwiło programistom firmy Aryan tworzenie modułowego oprogramowania przy użyciu preferowanego przez nich języka. Użytkownicy końcowi mogą łatwo włączać i wyłączać opcje dla różnych typów maszyn za pośrednictwem ekranu HMI.
„Byliśmy pod ogromnym wrażeniem zarówno wygody oprogramowania B&R, jak i niezawodnego działania sprzętu w ekstremalnych warunkach” – podsumował Sutar. „Współpraca z B&R przebiegała w sposób bardzo naturalny. Współpracując, razem przyczyniamy się do tego, że Indie stają się czystsze i bardziej przyjazne dla środowiska.”
Prashant Subhash Sutar Dyrektor Zarządzający firmy Aryan Pumps & Enviro Solutions „Byliśmy pod ogromnym wrażeniem zarówno wygody oprogramowania B&R, jak i niezawodnego działania sprzętu w ekstremalnych warunkach” – podsumował Sutar. „Współpraca z B&R przebiegała w sposób bardzo naturalny. Współpracując, razem przyczyniamy się do tego, że Indie stają się czystsze i bardziej przyjazne dla środowiska.” |