Aby sprostać specyficznym wymaganiom klientów, potrzebne są elastyczne rozwiązania, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. W przypadku nowych inteligentnych maszyn z licznymi możliwościami łączności, nie stanowi to żadnego problemu. Jednak hale produkcyjne pełne są starszych urządzeń, które nie są przystosowane do współpracy z inteligentnymi rozwiązaniami zarządzania zakładem. W takich przypadkach jedną z możliwych strategii jest wymiana wszystkich urządzeń na nowe – jest to jednak rozwiązanie skomplikowane i kosztowne. Bardziej oszczędnym rozwiązaniem jest modernizacja. Dwadzieścia lat temu Dieter Burri rozpoczął działalność w zakresie modernizacji obrabiarek. Wprowadzając automatykę do modernizowanych maszyn, korzysta z oferowanych przez B&R skalowalnych urządzeń i oprogramowania.
![](/fileadmin/1615127431055-de-html-1.1.jpg)
Dwadzieścia lat temu zdecydował się Pan zautomatyzować swoją pierwszą maszynę, korzystając z technologii B&R. Powód?
Dieter Burri: Kiedy dwadzieścia lat temu zacząłem modernizować szlifierki, stwierdziłem, że wiele sterowników dostępnych na rynku ma zbyt duże rozmiary i nie mieści się w szafie sterowniczej modernizowanego urządzenia. System sterowania B&R o zwartej konstrukcji był dokładnie tym, czego potrzebowałem. Po dziś dzień współpraca z B&R sprawdza się doskonale pod każdym względem.
Pańska firma zajmuje się modernizacjami. Co to dokładnie oznacza?
Burri: Specjalizujemy się w modernizacji szlifierek kół zębatych. Wiąże się to z zastąpieniem mechanicznych przekładni osiami CNC. Dla użytkownika oznacza to ogromny wzrost wydajności, a zarazem pozwala wydłużyć okres eksploatacji ciągle jeszcze sprawnej maszyny. Już wtedy firma B&R oferowała elektroniczne przekładnie, które pozwoliły zsynchronizować elektroniczną oś CNC z osią tarczy szlifierskiej.
Po modernizacji maszyny zostają włączone do istniejącej sieci zakładowej. W jaki sposób zapewnia się bezproblemową komunikację?
Burri: Systemy automatyki B&R są tak dokładnie zintegrowane i otwarte, że dostarczenie klientom pomocnych informacji dotyczących maszyn i ich procesów nie sprawia trudności. A ponieważ standard OPC UA jest głęboko osadzony w systemie automatyki B&R, zadanie integracji danych z systemami IT jest naprawdę proste. Każdy sterownik B&R może być obsługiwany jako serwer lub klient OPC UA. Oznacza to, że mogą one komunikować się zarówno pionowo z systemami SCADA, MES i ERP, jak i poziomo – jeden sterownik PLC z drugim – nawet w systemach wielu dostawców. Produkty B&R obsługują różne interfejsy komunikacyjne, dzięki temu możemy sprawić, że maszyna będzie komunikować się z dowolnym innym systemem, zgodnie z naszymi potrzebami.
Zatem również oprogramowanie B&R jest używane we wszystkich Państwa maszynach?
Burri: Zgadza się. Oprogramowanie B&R nie jest dedykowane pod dany sprzęt, możemy zatem używać tego samego podstawowego oprogramowania na bardzo różnych maszynach. Pomimo wszystkich różnic w maszynach, na których pracujemy, potrzebujemy tylko dwóch projektów oprogramowania: jednego do szlifierek do kół zębatych i jednego do maszyn profilujących. I to niezależnie od tego, czy maszyna jest nowa, czy modernizowana. Znacznie ułatwia to pracę związaną z utrzymaniem i aktualizacją naszego oprogramowania. Zaczęliśmy również korzystać ze zintegrowanej technologii bezpieczeństwa B&R, która także znacznie upraszcza naszą pracę.
Zatem teraz konstruują Państwo również własne maszyny?
Burri: Zgadza się. Od 2015 roku wykorzystujemy naszą wiedzę – oraz technologię B&R – również do konstruowania nowych maszyn. Zbudowaliśmy na przykład pierwszą na świecie poziomą szlifierkę do mikrokół zębatych – bez układów hydraulicznych.
Czy w ciągu ostatnich dwudziestu lat zdarzył się moment, w którym rozważali Państwo wybór innego dostawcy?
Burri: Firma B&R zawsze postrzegała siebie jako partnera konstruktorów maszyn, a nie tylko dostawcę podzespołów. Na początku zajmowali się rozwojem zarówno aplikacji do sterowania maszynami, jak i HMI. To pozwalało mi zarówno zmniejszyć znacząco koszty rozwoju, jak i ograniczać ryzyko biznesowe. Technologia B&R zawsze dobrze służyła naszym klientom i nam. Nasze okresowe oceny dostawców tylko utwierdzały nas w tym przekonaniu. Stosujemy technologię B&R wszędzie tam, gdzie to możliwe – obecnie dotyczy to prawie wszystkich produktów z ich oferty. Nie znaczy to, że wśród naszych klientów nie było osób sceptycznie nastawionych do B&R.
Jak zdołał Pan ich przekonać?
Burri: Klient, który przychodzi mi na myśl, to duży niemiecki producent samochodów, który zdecydował się na modernizację maszyny, pomimo pewnych sprzecznych opinii wewnątrz firmy. Pewnego dnia otrzymałem telefon w sprawie, którą uznali za krytycznie ważną: potrzebowali dodatkowego wyłącznika awaryjnego zintegrowanego ze sterownikiem maszyny. Kiedy powiedziałem im, że nasi pracownicy mogą się tym zająć za pośrednictwem zdalnego dostępu w ciągu pięciu minut – szybciej niż technik mógłby nawet przejść przez halę – zmienili zdanie na temat rozwiązania B&R.
To rzeczywiście robi wrażenie – dziękuję za poświęcony czas!
![](/fileadmin/1615127431018-de-html-1.1.jpg)
Pierwsza na świecie szlifierka bez hydrauliki, skonstruowana przez Burri
Firma Dietera Burri opracowała pierwszą na świecie szlifierkę poziomą do mikrokół zębatych, bez układów hydraulicznych, wykorzystując technologię B&R. Model BZ70H został specjalnie zaprojektowany do obróbki bardzo małych elementów. Miniaturowe tarcze szlifierskie umożliwiają bardzo skuteczne szlifowanie części o zazębiających się konturach i krótkich drogach wybiegu. Zamiast konwencjonalnego rozwiązania hydraulicznego, obrabiane elementy są utrzymywane w miejscu za pomocą zintegrowanego napędu silnikowego firmy B&R. Obrabiany przedmiot i przeciwwrzeciono są sterowane synchronicznie i współpracują ze sobą z wysoką precyzją.
Całkowicie elektryczna szlifierka BZ70H jest znacznie szybsza niż maszyny hydrauliczne, jeśli chodzi o sekwencję mocowania i wymianę narzędzi. Jest również znacznie bardziej energooszczędna. Podczas produkcji model BZ70H osiąga moc wyjściową przy pełnym obciążeniu 8 kVA.
![]() | Dieter Burri Dyrektor generalny, Burri Werkzeugmaschinen „Dla mnie B&R to nie tylko dostawca – to niezawodny partner od wielu już lat.” |