Pierwsze produkowane seryjnie maszyny wyposażone w zintegrowany system wizyjny B&R trafiły już na rynek, a wiele kolejnych ma się pojawić w nadchodzących miesiącach. To doskonały moment, aby z naszym ekspertem ds. systemów wizyjnych, Andreasem Waldlem, porozmawiać o doświadczeniach pierwszych klientów i o tym co nas czeka w przyszłości.
Andreas, opowiedz nam o reakcjach, z jakimi spotykasz się ze strony konstruktorów maszyn, którzy po raz pierwszy korzystają z systemu wizyjnego B&R?
Andreas Waldl: Reakcje są bardzo pozytywne. Unikalna integracja systemu wizyjnego maszyn z systemem automatyki otwiera przed nimi wiele nieznanych dotąd możliwości. Znam wielu konstruktorów maszyn, których początkowo interesowała tylko podstawowa kontrola jakości. Potem jednak zdali sobie sprawę, że mogą również wykorzystać naszą kamerę do sterowania procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym i znacznie zwiększyć wydajność.
W jakich branżach zastosowano już system wizyjny B&R?
Waldl: Nasz system ma szeroki zakres potencjalnych zastosowań i jest wykorzystywany w niemal każdej branży. I to nie tylko w maszynach: nasi klienci używają go również jako kamery szybkoobrotowej w pracach badawczo-rozwojowych. Nasze wysokiej klasy oświetlenie LED jest tak ściśle zsynchronizowane z systemem sterowania ruchem, że pozwala im rejestrować wyraźne obrazy bardzo szybkich ruchów z wyjątkową dokładnością i powtarzalnością pozycjonowania.
Jakie trendy miały decydujący wpływ na postęp w technologii systemów wizyjnych maszyn w ciągu ostatnich kilku lat?
Waldl: Najbardziej podstawową tendencją jest rosnąca wszechobecność aplikacji wizyjnych. Kamery nie są już używane tylko do kontroli, ale także jako zintegrowany czujnik, który może bezpośrednio wpływać na proces produkcji. A właśnie do tego typu zastosowań nasz system idealnie się nadaje.
![](/fileadmin/1506905370369-de-html-1.0.jpg)
Gdzie twoim zdaniem nastąpią kolejne duże zmiany?
Waldl: W najbliższym czasie można z pewnością spodziewać się wielu ekscytujących wydarzeń. Oceniamy, jakie kierunki rozwoju są istotne dla naszych klientów i jak możemy odpowiednio dostosować naszą ofertę w perspektywie najbliższych kilku lat. Na razie nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, ale mogę powiedzieć jedno: dopiero zaczynamy.
Zalety systemu wizyjnego B&R.
Mocną stroną wizji maszynowej B&R jest jej pełna integracja z ekosystemem automatyki. Kamery, inteligentne algorytmy przetwarzania obrazu i innowacyjne portfolio oświetleniowe są integralną częścią systemu sterowania B&R. Ma to wiele zalet:
- Kamery, oświetlenie, osie ruchu i wszystkie inne elementy maszyny są zsynchronizowane z mikrosekundową precyzją. Dzięki temu, wyniki przetwarzania obrazu mogą być stosowane do poleceń sterujących w czasie rzeczywistym.
- Mamy tylko jeden system inżynieryjny, który służy zarówno do konstruowania, jak i wdrażania oraz diagnostyki. Programiści układu sterowania są w stanie samodzielnie rozwiązać wiele problemów, które wcześniej wymagałyby pomocy specjalisty.
- Zamiast programować w tradycyjny sposób, po prostu tworzą aplikację wizyjną z gotowych komponentów oprogramowania mapp Technology.