Tendencja do zmniejszania nakładów utrzymuje się w całej branży drukarskiej – etykiety nie są tu wyjątkiem. Aby zminimalizować straty materiałów i przestoje między seriami, firma Nilpeter wyposażyła swoje maszyny we w pełni zintegrowany system wizyjny firmy B&R, tym samym zwiększając ich rentowność.
![](/fileadmin/1597914063420-de-html-1.0.jpg)
Zmieniający się rynek i problemy producentów
Rynek poligraficzny wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze dziesięć lat temu. Zamiast dużych partii produkowanych w długich seriach, mamy krótkie serie i wiele przestawień produkcji każdego dnia. „Dziś wielu klientów zamawia zaledwie tysiąc etykiet, podczas gdy kiedyś potrzebowali ich 30 lub 40 tysięcy na raz” – zauważa Jesper Larsen, menedżer ds. rozwoju oprogramowania w firmie Nilpeter. „Żal nam każdej sekundy czasu produkcyjnego, straconej na konfigurowanie produkcji nowego typu etykiety”.
Aby druk etykiet był opłacalny, ważne jest również ograniczenie do minimum liczby arkuszy marnowanych z powodu błędów w druku. Przy prędkości przesuwu wstęgi przez maszynę drukującą Nilpeter, wynoszącej kilka metrów na sekundę, nawet najmniejsza niedokładność pozostawia zauważalne skazy na wydrukowanych etykietach. Takie problemy z jakością mogą generować duże koszty w postaci odpadów – o czym doskonale przekonał się ten duński konstruktor maszyn.
Wyzwania stojące obecnie przed firmami drukującymi etykiety:
- Coraz bardziej powszechne małe nakłady drukowanych etykiet
- Czas tracony na konfigurowanie produkcji nowych typów etykiet
- Kosztowne straty materiałów powodowane błędami w druku
Większa precyzja
Nilpeter od lat pracuje wspólnie z B&R nad nowymi rozwiązaniami w zakresie automatyzacji i zapewniania jakości. „Od razu dostrzegliśmy korzyści, jakie system wizyjny B&R mógłby przynieść naszym drukarkom. Dokładna analiza takich procesów, jak kontrola rejestracji może naprawdę pomóc w ograniczeniu strat” – zapewnia Larsen.
Firma Nilpeter wyposażyła każdą z sześciu drukarek etykiet w kamerę systemu wizyjnego B&R. Kamery stale monitorują położenie etykiet na taśmie. Jeśli oprogramowanie do przetwarzania obrazu wykryje jakiekolwiek niedokładności w wyrównaniu kolorów, kamera powiadamia system sterowania maszyną, a ten automatycznie dokonuje niezbędnych korekt.
![](/fileadmin/1597914063442-de-html-1.0.jpg)
Korzyści dla konstruktorów maszyn i ich klientów
Zintegrowany system wizji maszynowej sprawia, że maszyny Nilpeter są bardziej dyspozycyjne i wydajne. „W efekcie mamy inteligentnie sterowaną, elastyczną produkcję seryjną, a rozwiązanie jednoprzewodowe oznacza, że producenci mogą szybciej wprowadzać swoje maszyny na rynek” – wyjaśnia Jensen, mówiąc o ogromnych możliwościach wprowadzenia zintegrowanego systemu wizji maszyn w firmie Nilpeter. „Skoro nakłady na materiały stanowią tak dużą część kosztów druku etykiet – wyjaśnia – to łatwo wyobrazić sobie, ile można zyskać, zmniejszając ilość odpadów o połowę. Ekscytująca perspektywa!”. Zastosowanie zintegrowanego systemu wizyjnego B&R sprawia, że Nilpeter jest jedną z niewielu firm w branży, która może zapewnić tak ogromny wzrost wydajności swoich maszyn.
Korzyści z wprowadzenia systemu wizji maszynowej B&R w drukarkach etykiet firmy Nilpeter:
- Przyczyniając się zmniejszenia ilości odpadów o 50%, system wizji maszynowej B&R pozwolił znacznie zwiększyć rentowność maszyn.
- Kamery B&R wykrywają problemy z wyrównaniem kolorów z dokładnością do 12 µm.
- Maszyna drukarska może dokonywać na bieżąco autokalibracji, bez przerywania procesu drukowania.
- Maszyna dokonuje niezbędnych korekt automatycznie.
- Sterowanie oświetleniem i kolorem zintegrowane z kamerami B&R zapewnia spójny i pewny efekt.
![](/fileadmin/1597914063465-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1600003180783-de-html-1.0.jpg)
Jesper Larsen
Menedżer ds. rozwoju oprogramowania, Nilpeter A/S.
„Skoro nakłady na materiały stanowią tak dużą część kosztów druku etykiet, to łatwo wyobrazić sobie, ile można zyskać, zmniejszając ilość odpadów o połowę. Ekscytująca perspektywa!”.
Nilpeter od ponad stulecia dostarcza maszyny do druku wysokiej klasy etykiet. Dziś jej klientów można spotkać w branży kosmetycznej, spożywczej i opakowaniowej.
![]() | Technologia wizyjna B&R zapewnia zarówno niezwykłą precyzję, jak i dużą elastyczność wymaganą w przypadku ciągłych zmian produktów. Pełna integracja technologii oznacza, że sterowanie kamerą, oświetleniem i kolorami jest częścią systemu sterowania maszyny, podobnie, jak cała pozostała automatyka. Wszystkie komponenty komunikują się ze sobą w tej samej sieci, w czasie rzeczywistym. |