Seamtec opracowuje innowacyjne zrównoważone rozwiązania, które pomogą klientom zautomatyzować i optymalizować ich elektrownie wodne oraz układy ogrzewania wykorzystujące biomasę. Sektor elektrowni i energetyki wymaga technologii sterowania o absolutnej stabilności, wysokiej dostępności i ochronie typu failsafe. Firma Seamtec znalazła w B&R partnera, który podzielał jej wartości i zapewniał nie tylko niezawodne rozwiązania sterowania, ale również szybkie i skuteczne wsparcie.
Jako specjalista w dziedzinie energii odnawialnej Firma Seamtec opracowuje innowacyjne techniki sterowania, aby zmaksymalizować efektywność elektrowni wodnych i układów grzewczych na biomasę. Portfolio firmy obejmuje cały zakres komponentów automatyki, sterowania i elektryki, od poziomu pojedynczych czujników aż do zarządzania zasilaniem i sterowania siecią. Seamtec współpracuje również z partnerami, takimi jak WWS Wasserkraft, specjalista od elektrowni wodnych, który stosuje systemy Seamtec w elektrowniach produkujących od 10 kilowatów do 20 megawatów. Taka szeroka perspektywa pozwala im tworzyć całościowe rozwiązania dla klientów.
Zmieniające się sympatie w przemyśle energetycznym
Firma Seamtec została założona przez jej Dyrektora Generalnego (CEO) Petera Reiter w roku 2009 i obecnie zatrudnia 6 pracowników. Działalność ta, rozpoczęta w tak wizjonerski sposób, osiągnęła znaczący wzrost w ciągu ostatnich kilku lat i czerpie 70% swoich przychodów ze sprzedaży międzynarodowej. – Bardzo ciekawym będzie zobaczyć, w jaki sposób sprawy rozwiną się w ciągu najbliższych kilku lat – mówi Reiter. – Szczególnie w Europie przemysł energetyczny znajduje się w punkcie krytycznym, a dzięki naszym innowacyjnym produktom jesteśmy dobrze przygotowani, by stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom.
Mając silne korzenie na obszarze niemieckojęzycznym, Reiter również planuje zdobyć rynki w Europie Wschodnie, Azji i Ameryce Południowej. W tych regionach szybko wzrasta zużycie energii, a potencjał mocy z elektrowni wodnych jest nawet większy niż w Europie Zachodniej. Aby poszerzyć swoją pozycję w branży, Seamtec również rozszerza swoją działalność o nowe rozwiązania dla układów ogrzewania biomasą oraz o automatykę przemysłową. Dzięki specjalnie opracowanym rozwiązaniom chmury automatyki, firma pokazuje, jak trzyma rękę na pulsie w kwestii koncepcji Industry 4.0.
Niezawodny partner: przeszłość i przyszłość
Firma B&R pierwszy raz znalazła się w kręgu zainteresowań Reitera przez protokół czasu rzeczywistego POWERLINK, wokół którego pierwotnie zaprojektował swoje rozwiązania sterowania i automatyki. Po wykorzystaniu POWERLINK i wbudowanych rozwiązań Linux jako punktu wyjściowego, następną kwestią było, jak w najlepszy sposób połączyć ze sprzętem sterującym.
Jako że POWERLINK jest nie tylko protokołem otwartym, ale także ustalonym międzynarodowym standardem IEC, Seamtec miał dostęp do dokładnie przebadanych i certyfikowanych jednostek sprzętowych. Modułowy układ sterowania jest szczególnie ważny dla elektrowni wodnych, ponieważ poszczególne podsystemy – sterowniki turbin z modułami I/O, zdalne komponenty takie jak czujniki poziomu i układy sterowania dla urządzeń hydromechanicznych, takich jak wrota śluzy i urządzenia czyszczące kratki zatrzymujące śmieci – mogą działać autonomicznie, będąc jednocześnie wzajemnie połączone za pomocą interfejsów magistrali.
Umożliwia to centralne koordynowanie komunikacji między nimi. – Wraz z naszym produktem SEAMTEC Cloud Automation oferujemy również nowoczesne, oparte na sieci internetowej, rozwiązanie wizualizacji, które łączy zalety POWERLINK i zaawansowanych technologii chmury w jeden system – a wszystko oparte na rozwiązaniach B&R – twierdzi Reiter.
POWERLINK jest protokołem otwartym i może go stosować każdy bez żadnych opłat licencyjnych. Modułowy układ sterowania jest szczególnie ważny dla elektrowni wodnych, ponieważ poszczególne podsystemy mogą tutaj pracować autonomicznie, będąc jednocześnie wzajemnie połączone poprzez interfejs magistrali, tak że komunikacja między nimi może być koordynowana centralnie.
Partner w automatyce u twego boku
Dla Reitera współpraca z B&R była w sposób oczywisty właściwą strategią. – Nasza decyzja o tym, jakich komponentów sterowania użyć, była uzależniona od trzech kryteriów – wyjaśnia. – Rozwiązanie musiało zapewniać wysoką dostępność, musiało być nadzwyczaj niezawodne i obejmować wsparcie lokalne. To trzecie kryterium było szczególnie ważne dla Reiter i jego zespołu, ponieważ kiedy system u klienta ma awarię – lub nawet jeśli pojawiają się pytania o nowe funkcje – potrzebują oni wykwalifikowanych osób, z którymi mogą się skontaktować na miejscu, by uzyskać potrzebne odpowiedzi. – Potrzebujemy partnera, dla którego jesteśmy czymś więcej, niż anonimowym numerem, któremu nie będziemy musieli za każdym razem, gdy zadzwonimy, opowiadać tej samej historii i który nie będzie kazał naszym klientom czekać tygodniami na rozwiązanie. To dlatego B&R było oczywistym rozwiązaniem – mówi Reiter.
Od terenu do chmury
Jako nowa i dynamiczna firma, Seamtec w dużej mierze opiera się na badaniach i rozwoju, aby utrzymywać się stale o krok przed konkurencją. Jednym z takich nowych rozwiązań jest dwupoziomowa konstrukcja oprogramowania w firmie. Na poziomie terenowym aplikacja sterowania opracowana w Automation Studio jest wdrażana na sterownikach X20 przy pomocy odpowiednich jednostek I/O i POWERLINK.
Modułowe i zorientowane na obiekt wdrożenie Automation Studio pomogło drastycznie podnieść niezawodność oprogramowania i usprawnić proces konfigurowania systemu. Aby podłączyć różne podsystemy do centralnej stacji operatora, Seamtec opracował najnowocześniejszy system chmury automatyki, który pracuje na komputerach przemysłowych B&R. System ten łączy w sieć indywidualne podsystemy za pośrednictwem protokołu PVI i oferuje oparte na sieci internetowej rozwiązanie HMI, a także bazę danych archiwizującą dane z systemu.
Główną zaletą Cloud Automation System SEAMTEC jest to, że liczne zakłady mogą automatycznie archiwizować i wymieniać dane z chmurą Seamtec Cloud za pośrednictwem bezpiecznych połączeń VPN. Klient loguje się do bezpiecznego systemu chmury jeden raz i z tego miejsca może nie tylko monitorować zakłady na całym świecie, ale również sterować nimi w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to ma również zalety dla producenta w zakładzie, oferując mu centralny dostęp do wszystkich zakładów w celu rozwiązywania problemów, porównywania danych lub oferowania dynamicznych usług konserwacyjnych w ramach wsparcia posprzedażowego. Wszystkie dane są zabezpieczane przy pomocy najnowszej technologii szyfrującej w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
Bardzo sprawny dzięki wsparciu B&R
– Kolejną ważną do przemyślenia sprawą przy wyborze partnera był dla nas wymóg stałej dostępności, z jakim ciągle się mierzymy – zauważa Reiter. Szczególnie w przypadku projektów wdrażanych w odległych miejscach ważne jest, aby w razie pojawienia się problemów, rozwiązania były szybko dostępne. Na ile to możliwe, należy unikać braków towaru, a jeśli już się pojawią, należy szybko się z nimi uporać. – Oferowane przez B&R wsparcie 24/7 jest zasadnicze dla naszej działalności – wyjaśnia Reiter.
Algorytmy aktywnego monitorowania zakładu pomagają wykrywać usterki i ostrzegają klienta o potencjalnych problemach, zanim jeszcze przerwy się pojawią. Seamtec jest w stanie oferować tę usługę tylko dzięki doskonałej współpracy i optymalnej koordynacji produktów z B&R. Umożliwia ona zagwarantowanie wysokiej dostępności produktów – nawet klientom po drugiej stronie świata.
"Wybraliśmy B&R kierując się niezawodnością i wysoką dostępnością rozwiązań ich automatyki, a także jakością ich wsparcia lokalnego." Peter Reiter, CEO, Seamtec
Seamtec stawia sobie cele na rynkach rozwijających się
Zakres i poziom usług oferowanych przez firmę Seamtec jest tylko jednym ze sposobów, w jaki niemal 50 jej systemów, zainstalowanych na całym świecie, wyróżnia ją spośród konkurencji. Stały wzrost rynku energii odnawialnej cały czas stawia nowe wyzwania. Aby sprostać wyzwaniu rewitalizacji starzejących się zakładów – co jest częstym wymaganiem na rynkach rozwijających się – firma Seamtec opracowała specjalne niskokosztowe rozwiązanie. Oferuje ono łatwy, ale wysokiej jakości sposób na zmodernizowanie zakładów przez ulepszoną dostępność, bezpieczną i prostą konserwację oraz zoptymalizowaną ogólną efektywność.
Cloud Automation System ustala nowe standardy w automatyce, i dlatego Seamtec pracuje nad zaadaptowaniem go do innych branż przemysłu, takich jak układy na biomasę i automatyka przemysłowa. Tak to wygląda, gdy Industry 4.0 zastosuje się w praktyce – z B&R jako niezawodnym partnerem eksperckim.