![](/fileadmin/1360030480421-de-html-1.0.jpg)
Wzrastająca świadomość konieczności ochrony środowiska oraz wynikająca z niego automatyzacja przetwarzania wszelkich rodzajów odpadów nakładają na systemy sterowania specjalne wymagania. Stosowane w tych obszarach systemy automatyki pracują w niekorzystnych warunkach w obecności pyłu, zanieczyszczeń, wysokiej i niskiej temperatury, wibracji itd. Eksploatowane w takich warunkach systemu sterujące muszą cechować się niezawodnością, prostotą w obsłudze oraz oszczędnością. Oferowane przez B&R systemy to nie tylko wysoka niezawodność, ale także gwarancja spełnienia pozostałych wymagań.
![](/fileadmin/1360164691483-de-html-1.1.jpg)
Przykładowo, w procesach sortowania przyspieszających przepływ materiałów stosowane są wysoce wydajne podzespoły i oprogramowanie.
![](/fileadmin/1360164691510-de-html-1.1.jpg)
Firma B&R oferuje także unikalny, zintegrowany i modularny system sterowania łączący wysoką klasę ochrony IP ze świetną elastycznością, dzięki któremu również w zastosowaniach mobilnych można skorzystać z dobrodziejstw automatyki przemysłowej.
Wywóz odpadów
Wywóz odpadów
- Specjalny system sterowania, w obudowie o klasie ochrony IP65, doskonale chroniącej urządzenie przed wibracjami i umożliwiającej pracę w zakresie temperatur od -40 C do +70 C, do sterowania urządzeniami do mycia pojazdów
- Pojazdy do transportu odpadów, żurawie i koparki
Transport wody i ścieków
Transport wody i ścieków
- Profesjonalny system sterowania procesami z funkcją pozyskiwania, oceny i archiwizacji wszystkich istotnych danych z wykorzystaniem przemysłowego komputera PC o wysokim stopniu dostępności
- Wysoka dostępność dzięki redundancji systemów
- Współczesne komponenty wizualizacyjne i oprogramowanie zapewniają łatwą obsługę
Wylot i emisja gazów
Wylot i emisja gazów
- Profesjonalne systemy wizualizacji gwarantują optymalną gotowość urządzeń do eksploatacji
- Funkcje pozyskiwania, oceny i archiwizacji wszystkich istotnych danych z wykorzystaniem przemysłowego komputera PC o wysokim stopniu dostępności
Rozdrabnianie, kruszenie, mielenie odpadów
Rozdrabnianie, kruszenie, mielenie odpadów
- Wykrywanie zużytych elementów w ramach działań konserwacji zapobiegawczej, z wykorzystaniem funkcji monitoringu stanu podzespołów
- Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, nawet w ciężkich warunkach
- Konserwacja zdalna, zdalne wykonywanie czynności
- Kompletny monitoring zużycia energii i zarządzanie zużyciem energii w celu uzyskania optymalnej wydajności
- Pozyskiwanie danych eksploatacyjnych
- Szeroki zakres zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa
Referencje
Binder+Co AG (A)
Sortery, systemy filtracyjne. Sortowanie szkła i tworzyw sztucznych.
Pellenc Selective Technologies (F)
Sortery tworzyw sztucznych, drewna, metalu i odpadów.
S+S Separation and Sorting Technology (D)
Technologia sortowania metali, technologie wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie, sortowanie według kolorów.