Innowacyjne rozwiązania dla przemysłu morskiego.
![](/fileadmin/Maritime-Offshore-fb028c5b.jpg)
Statki towarowe, platformy wiertnicze, porty, stocznie, a nawet bezzałogowe pojazdy podwodne, wymagają szerokiej gamy wysoce wyspecjalizowanych technologii i aplikacji.
Pomożemy Ci wybrać najlepszy kurs, gwarantujący sukces. Zaangażowanie B&R w Scalability+ oznacza, że możesz polegać na wytrzymałym, rozproszonym i skalowanym sprzęcie wraz z doskonale współpracującymi komponentami oprogramowania, które obsługują podstawowe funkcjonalności twojej aplikacji. Dzięki temu możesz skoncentrować swoje zasoby na innowacyjności, która wyróżni Twoją aplikację spośród rozwiązań dostępnych na rynku. Rozwiązania B&R przyspieszają czas rozwoju aplikacji, zwiększają wydajność i jakość Twojego sprzętu.
Smart Ship - Zintegrowany, otwarty i bezpieczny
APROL - Twoja elastyczna platforma dla potrzeb sterowania inteligentnym statkiem
Technologia Smart Ship (Inteligentny Statek) jest kluczem do zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych. Maszynownia oraz inne systemy i urządzenia na inteligentnym statku są w pełni zautomatyzowane i koordynowane przez rozproszony system monitorowania i kontroli. System ten może być obsługiwany lokalnie ze statku lub zdalnie z centrum zarządzania flotą na lądzie.
- Alarmy i sterowanie
- Grafiki procesowe oraz „interwencyjna” informacja tekstowa dla każdego alarmu
- Rozdział częstotliwości, analiza czasu pracy, nakładanie się zdarzeń alarmowych wraz z trendami
- Multi-alarm monitor, multi-alarm serwer
- Panele alarmowe i sterujące ze zintegrowanym sterowaniem sygnałem dźwiękowym
- Zarządzanie energią
- Pomiary, gromadzenie danych i ich analiza
- Akwizycja danych ze wszystkich źródeł i odbiorów energii
- Ochrona i synchronizacja generatora
- Funkcje analityczne do zarządzania odbiorami, statusy pracy, obciążenia szczytowe
- Sterowanie procesami
- Skalowalność, enkapsulacja, możliwość ponownego wykorzystania, modularyzacja
- Grafiki procesowe, obraz w obrazie, powiększanie
- Jednoczesna, globalna praca nad projektem, multi-runtime
- Uwierzytelnianie, potwierdzanie, ścieżka audytu
- Sterowanie układem napędowym
- Sprzęt dla najbardziej wymagających środowisk
- Monitorowanie warunków pracy: Monitorowanie stanu, porównania, diagnostyka i prognozy
- Pomiar i wysterowanie w czasach rzędu mikrosekund
![](/fileadmin/Smart-Ship-diagram-5648b33f.jpg)
Pełna redundancja
Różne możliwości redundancji systemów od B&R spełniają wysokie wymagania, gwarantując dużą dostępność bez konieczności zakupu kosztownego, dedykowanego sprzętu.
Wybierz spośród:
- Redundancja serwera
- Redundancja sterownika (hot standby)
- Różne rodzaje redundancji sieci
- Redundancja zasilania
- Redundancja czujnika/urządzenia wykonawczego
![](/fileadmin/Aprol-Redundanz_ohne-claim-PL-frei-5775c787.jpg)
![](/fileadmin/X20-X90-modules-43071aec.jpg)
Solidny, rozproszony, skalowalny
Sterowniki X20 i X90 oraz systemy I/O firmy B&R stanowią optymalne rozwiązanie dla rozproszonych i skalowalnych aplikacji. Niezależnie, czy zamontowany w obudowie (system X20 z ochroną IP20), czy nawet bezpośrednio w silniku spalinowym (system X90 z ochroną IP66K), system I/O od B&R to najlepszy wybór, jeśli chodzi o redukcję kosztów okablowania. Systemy te ułatwiają również oferowanie sprzętu w różnych konfiguracjach bez konieczności opracowywania nowego oprogramowania dla każdego z osobna.
- Certyfikacja: DNV GL, IACS UR E10, IEC 60945 wraz z Compass Safe Distance
- Zintegrowana technologia bezpieczeństwa
- Certyfikat ATEX i HazLoc
- Rozszerzony zakres temperatur
- Dostępne z zabezpieczeniem przed kondensacją oraz gazami korozyjnymi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![](/fileadmin/mapp-view-augmented-reality-ed65861d.jpg)
mapp - całkowicie modułowe rozwiązanie aplikacyjne
Szeroka gama gotowych komponentów oprogramowania, wykorzystujących mapp Technology, pozwalają na zmniejszenie czasu przygotowania oprogramowania średnio o dwie trzecie. Zaoszczędź jeszcze więcej dzięki konfigurowalnym, gotowym elementom interfejsu użytkownika, mapp View. Twoi programiści będą w mogli poświęcić więcej czasu na optymalizację sterowania.
mapp Technology opiera się na tym samym pomyśle, co aplikacje na smartfonie: Po prostu włączasz wymagane funkcje i automatycznie zaczynasz wymieniać potrzebne dane - bez czasochłonnego i podatnego na błędy procesu kodowania. Dla przykładu, stworzenie pełnego systemu monitorowania energii jest tylko kwestią wykonania kilku konfiguracyjnych kliknięć.
Technologia mapp oferuje obecnie ponad 200 komponentów, które mogą znacząco skrócić czas potrzebny na wprowadzenie Twojego rozwiązania na rynek oraz koszty konserwacji.
![]() |
|
|
Otwartość
Jedyne rozwiązanie, jakie oprze się próbie czasu, to rozwiązanie otwarte. Otwartość pozwala na korzystanie z najwygodniejszych dla Ciebie narzędzi. Pozwala maszynom bezproblemowo komunikować się z systemami zewnętrznymi. Dzięki możliwości ponownego wykorzystania istniejącego oprogramowania, zyskuje się czas i przyspiesza wprowadzenie produktu na rynek. B&R oferuje otwartość na wszystkich poziomach i we wszystkich produktach.
Symulacja Modelica, Catia, WinMOD | ![]() | System operacyjny | ![]() | ||
Systemy ECAD | ![]() | IoT / Kontrola porcesów / SCADA | ![]() | ||
Bezproblemowo zintegrowane | ![]() | Zadania zdalne | |||
PLCopen | ![]() | Klasyczne rozwiązania sieciowe | ![]() | ||
openSAFETY | ![]() |