„Całość jest większa niż suma jej części.” Spostrzeżenie Arystotelesa w odniesieniu do produkcji addytywnej jest niezwykle trafne, a system automatyzacji B&R jest jego idealnym przykładem. Automatyzacja maszyn to nasz chleb powszedni w B&R – nasze rozwiązania są najlepszym tego dowodem. Zapewniają one realne korzyści zarówno konstruktorom maszyn, jak i użytkownikom końcowym – każdego dnia, przez cały okres eksploatacji maszyny. Zdaniem producentów maszyn stosowanych w produkcji addytywnej, maszyny będą musiały wykazać się wymienionymi niżej kluczowymi walorami, aby mogły wznieść się na kolejny, wyższy poziom jakości działania.
Możliwości systemu
| ![]() |
- Jedno zintegrowane narzędzie do wszystkich produktów i zadań: Automation Software
- Od projektowania i rozwoju po wdrażanie i diagnostykę
- Kompleksowe wbudowane funkcje symulacji
- Zintegrowane funkcje testowania urządzeń
| ![]() |
Możliwości sterowania napędami
Drukarki 3D są dostępne w wielu różnych rozmiarach. Od takich, które służą do produkcji drobnych elementów, np. sztucznych zębów, po ogromne maszyny o kubaturze nawet 8 metrów sześciennych.
Szeroki i skalowalny zakres elementów sterowania ruchem firmy B&R pozwala znaleźć właściwe rozwiązanie dla drukarek dowolnej wielkości.
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_1601828979567-en-html-1.0_4f07f6e77e.jpg)
- Obsługa enkoderów z odsprzężeniem termicznym w środowiskach o wysokiej temperaturze
- Niskie tętnienia prędkości osi gantry pozwalające uzyskać idealną płaskość łoża proszkowego
- Specjalne silniki o ograniczonej do minimum pulsacji momentu elektromagnetycznego zapewniają wysoką precyzję drukowania
Możliwości w zakresie bezpieczeństwa
| ![]() |
![](/fileadmin/_processed_/b/5/csm_1601828979903-en-html-1.0_65bccafc89.jpg)
Oferujemy pełną gamę funkcji bezpiecznego sterowania ruchem z najkrótszym w branży czasem reakcji bezpieczeństwa. Pozwala to zastosować możliwie najkrótsze odstępy bezpieczeństwa i ograniczyć do minimum wielkość obrysu maszyny.
Możliwości projektowania maszyn
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_1601828978273-en-html-1.0_4b1fe90a89.jpg)
- Minimalistyczne projektowanie pozwala oferować rozwiązania opcjonalne na opłacalnych warunkach: stosowanie standardowej szafy dla wszystkich wariantów maszyn i opcji realizowanych w sposób zdecentralizowany
- Znaczne ograniczenie okablowania: ograniczenie do minimum połączeń zewnętrznych szafy dzięki stosowaniu łączenia łańcuchowego
- Niezależne testowanie podzespołów maszyny
Doskonałym przykładem filozofii B&R są zintegrowane z silnikiem napędy IP65 i zdalne moduły I/O IP67 przeznaczone do montażu poza szafą, a także wspieranie modularyzacji oprogramowania w narzędziu inżynierskim Automation Studio.
Mniejsza powierzchnia zajmowana w hali produkcyjnej to mniejszy koszt, stąd powszechne dążenie do ograniczania wielkości maszyn. Elementy automatyki B&R charakteryzują się wyjątkową gęstością mocy i zwartą konstrukcją. | ![]() |