Ewolucja maszyn mobilnych

W rolnictwie, budownictwie, górnictwie i gospodarce komunalnej podejmowane są znaczne wysiłki na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności procesów operacyjnych oraz poprawy jakości przy użyciu maszyn mobilnych. Jednocześnie sektory te borykają się z niedoborem wykwalifikowanych specjalistów.

Aby osiągnąć te cele i przeciwdziałać niedoborom na rynku pracy, dzisiejsze maszyny mobilne szybko się zmieniają. Stają się coraz bardziej inteligentne. Funkcje są coraz częściej wykonywane autonomicznie lub półautonomicznie, a maszyny są połączone w sieć ze sobą i z chmurą.

Dołącz do nas. Dowiesz się w jaki sposób najnowocześniejsze technologie rewolucjonizują te branże i wnoszą znaczący wkład w zrównoważoną i produktywną przyszłość.

Cyfryzacja

Rozwiązania automatyzacji dla maszyn mobilnych wymagają integracji złożonych systemów i technologii, które muszą ze sobą płynnie współpracować. Gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie dużych ilości danych z różnych źródeł może stanowić wyzwanie i wymaga solidnych narzędzi do zarządzania i analizy danych. Różne maszyny i systemy muszą być w stanie komunikować się ze sobą, co wymaga ustandaryzowanych protokołów. Systemy muszą być również skalowalne, aby umożliwić przyszłą rozbudowę i modernizację bez wpływu na istniejącą infrastrukturę. Maszyny mobilne są również często narażone na trudne warunki środowiskowe, które wymagają solidnych i niezawodnych technologii.

Automatyka

Funkcje autonomiczne są kluczowe dla wielu zastosowań w automatyce maszyn mobilnych. Dzięki integracji czujników i zaawansowanych algorytmów, urządzenia mobilne i pojazdy mogą nawigować autonomicznie, rozpoznawać przeszkody i planować trasy. Pozwala to na wydajne i dokładne wykonywanie zadań w różnych branżach. Obejmują one transport ładunków i materiałów, zastosowania w rolnictwie, kontrola i monitorowanie, zadania związane z bezpieczeństwem, a także logistykę i dostawy. Rozwiązania autonomiczne optymalizują procesy robocze, obniżają koszty, zwiększają bezpieczeństwo i otwierają możliwości dla nowych zastosowań.

Elektryfikacja

Elektryfikacja zapewnia liczne korzyści, które rewolucjonizują automatyzację mobilną. Systemy zelektryfikowane zwiększają wydajność poprzez optymalizację wykorzystania zasobów i redukcję emisji, co skutkuje bardziej przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami. Dzięki niższym wymaganiom konserwacyjnym i kosztom energii zapewniają jednocześnie długoterminowe oszczędności. Ich elastyczność pozwala na niestandardowe zastosowania, a ich płynna integracja ze środowiskami cyfrowymi zapewnia lepszą kontrolę i monitorowanie. Elektryfikacja promuje takie innowacje, jak systemy energii regeneracyjnej i inteligentne zarządzanie energią, które sprawiają, że automatyzacja maszyn mobilnych staje się bardziej wydajna i zrównoważona.

Partnerstwo

Przejście od produkcji własnej do partnerstwa z ekspertami w dziedzinie automatyzacji stanowi istotną zmianę dla firm. Ta zmiana paradygmatu ma wiele zalet. Firmy mogą w większym stopniu skupić się na swojej podstawowej wiedzy specjalistycznej, zwiększając w ten sposób swoją wydajność i wykorzystując istniejące zasoby w bardziej ukierunkowany sposób, jednocześnie korzystając z zewnętrznej wiedzy specjalistycznej i innowacyjnych technologii. Partnerstwa te pozwalają również na szybsze dostosowanie się do zmian rynkowych i rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów, co ostatecznie skutkuje poprawą pozycji rynkowej.

B&R, partner w dziedzinie automatyzacji maszyn mobilnych

Maszyny rolnicze i leśne

B&R dostarcza urządzenia sterujące i panele dotykowe z przyjaznymi dla użytkownika interfejsami, które doskonale nadają się do obsługi i monitorowania pojazdów rolniczych i leśnych, w trudnych warunkach środowiskowych. Szeroka gama czujników i siłowników umożliwia gromadzenie danych i sterowanie ruchem w pojazdach rolniczych i leśnych. Komponenty te zbierają informacje o stanie urządzenia i wykonują określone działania.

Pojazdy komunalne

Czujniki i siłowniki B&R przenoszą gromadzenie danych i sterowanie ruchem w pojazdach komunalnych na zupełnie nowy poziom. Komponenty te rejestrują dokładne informacje o stanie pojazdu i wykonują określone czynności. Korzystając z funkcji diagnostycznych zintegrowanych z ich rozwiązaniami automatyki, B&R wspiera predyktywne utrzymanie i serwis, minimalizując przestoje i maksymalizując czas pracy pojazdu.

Maszyny budowlane i górnicze

B&R oferuje szeroką gamę rozwiązań automatyki dla branży budowlanej i górniczej, które pomagają zwiększyć wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo maszyn. Obejmują one solidne i niezawodne systemy sterowania, które zostały opracowane specjalnie do użytku w maszynach mobilnych. Sterowniki te mogą być wykorzystywane do automatyzacji różnych funkcji w maszynach budowlanych i górniczych, od prostych zadań, takich jak sterowanie silnikiem, po złożone procesy, takie jak monitorowanie i diagnostyka maszyn.

Zautomatyzowane pojazdy kierowane i autonomiczne roboty mobilne

B&R umożliwia płynną integrację pojazdów AGV i AMR z nadrzędnymi systemami sterowania i IT, aby umożliwić wielu pojazdom skuteczną komunikację i koordynację. Obejmuje to również tworzenie sieci z innymi maszynami i urządzeniami w środowisku produkcyjnym. Elastyczne i skalowalne rozwiązania automatyzacji dostosowują się do zmieniających się potrzeb flot AGV i AMR. Obejmuje to również integrację sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) w celu ciągłej poprawy wydajności i efektywności pojazdów

Biała księga: Skalowalna automatyzacja dla maszyn mobilnych

Wymagania stawiane nowoczesnym maszynom mobilnym zmieniły się znacząco na przestrzeni lat. Cały czas dodawane są nowe funkcje, a wymagania dotyczące wydajności i jakości są wyższe niż kiedykolwiek. Wydajne i skalowalne systemy automatyzacji. B&R ułatwia wdrażanie rozwiązań automatyzacji dla maszyn budowlanych i górniczych, pojazdów komunalnych oraz zastosowań w rolnictwie i leśnictwie. Przeczytaj więcej w tym opracowaniu

System sterowania i I/O: Elastyczny i bezkompromisowy

Producenci maszyn rolniczych i budowlanych stoją przed wyzwaniem szybkiego wdrożenia inteligentnych (pół)autonomicznych funkcji maszyn i utrzymania ich w czasie. Dzięki modułowemu sterownikowi X90 i systemowi wejść/wyjść, B&R nadal otwiera nowe możliwości automatyzacji maszyn rolniczych. Dla producentów maszyn dostępne są sterowniki w różnych klasach wydajności - zarówno dla prostych, jak i zaawansowanych maszyn. Podłączenie czujników do sterownika X90, wymiana informacji diagnostycznych i bezpośrednie sterowanie silnikami krokowymi można z łatwością preprowadzić przy użyciu różnych kart opcjonalnych.

System sterowania X90

Mobilne komputery przemysłowe do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych

Przejście na maszyny samobieżne w rolnictwie w celu zwiększenia produktywności już dawno się rozpoczęło. Autonomiczne maszyny potrzebują danych, na przykład z różnych czujników, aby wykonywać wszystkie swoje zadania. Komputer przemysłowy Automation PC w wersji mobilnej (outdoor) może gromadzić duże ilości danych z wielu maszyn rolniczych i przekazywać je do systemów wyższego rzędu. Na przykład ciągnik i kombajn zbożowy mogą wymieniać się informacjami na temat prędkości i ładowności. Wymiana informacji między maszynami rolniczymi ma korzystny wpływ na sposób, w jaki działają one na polu.

Komputer przemysłowy w wersji mobilnej: Automation PC 3100 mobile

Monitorowanie: Trudne warunki - Niezawodne działanie

Praca w rolnictwie jest nierozerwalnie związana z deszczem, brudem, wilgocią i wibracjami Istotne jest, aby urządzenia operacyjne zapewniały bezproblemowe działanie, nawet w nieprzyjaznych warunkach. Odlewana ciśnieniowo, aluminiowa obudowa zapewnia stabilność mechaniczną, a wielodotykowy wyświetlacz może być używany nawet w deszczu. To sprawia, że sterownik zintegrwany z ekranem w wrsji mobilnej Power Panel T50 mobile, podobnie jak komputer przemysłowy Automation PC 3100 mobile, jest idealnym rozwiązaniem do użytku w trudnych warunkach zewnętrznych. Jest to urządzenie tylko z przeglądarką i jest połączone z serwerem wizualizacji przez Ethernet. Wyświetlany pojemnościowy ekran dotykowy może być obsługiwany nawet w deszczu lub w rękawiczkach.

Sterownik zintegrowany z panelem Power Panel T50 mobile

Elektryczne rozwiązania napędowe dla pojazdów przemysłowych i terenowych

Transport ludzi, towarów i surowców odpowiada za ponad 25% globalnego zużycia energii i prawie 30% globalnej emisji dwutlenku węgla (CO2). ABB oferuje produkty i rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną ciężkich pojazdów użytkowych poprzez ich elektryfikację. Dowiedz się więcej o tym, jak poprawić wydajność ciężkich pojazdów użytkowych i zmniejszyć ich emisje oraz eksploatację.

Mobile e-Power

Szybszy rozwój dzięki komponentom oprogramowania

Unikalny ekosystem B&R otwiera nowe możliwości dla inżynierii maszyn i urządzeń. Pomimo coraz bardziej złożonych wymagań klientów, nasze zintegrowane podejście do tworzenia oprogramowania pozwala klientom zminimalizować koszty inżynieryjne i czas wprowadzenia produktu na rynek przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań jakościowych. Przeczytaj, w jaki sposób Automation Studio obniża koszty szkoleń i jak mapp Technology rewolucjonizuje rozwój oprogramowania maszynowego i systemowego.

Oprogramowanie

Referencje

BEDNAR FMT specjalizuje się w produkcji maszyn rolniczych do uprawy roli, siewu, uprawy rzędowej, mulczowania, nawożenia i wprowadzania resztek pożniwnych. Firma polega na systemie X90 w swoich siewnikach i stawia na innowacyjne technologie.

We współpracy z B&R i modułowym systemem sterowania X90, austriacka firma Benzberg opracowała solidny, modułowy system sterowania do zastosowań przemysłowych i budowlanych. Główne funkcje obejmują precyzyjną kompensację nachylenia, wydajny system ważenia i monitorowanie GPS.

Partnerzy lokalni

Znajdź partnera do współpracy w pobliżu

Skorzystaj z naszej globalnej sieci dla klientów końcowych.
Oprócz ponad 200 oddziałów B&R w ponad 70 krajach na całym świecie, posiadamy globalną sieć dostawców wartości B&R Value Providers współpracują z B&R, aby dostarczać nasze produkty i usługi do Twojej lokalizacji. Łączą oni dogłębną znajomość technologii B&R z głębokim zrozumieniem lokalnego rynku.

Wybierz kraj i język

B&R Logo