APROL ConMon to rozwiązanie, które B&R stworzyła do pomiaru, rejestracji i oceny wszelkich istotnych parametrów stanów ruchowych celem optymalnego prowadzenia procesu ciągłego ich doskonalenia.
Naczelnym celem systemu monitorowania stanu jest gromadzenie i przekazywanie informacji o bieżącym stanie warunków pracy nadzorowanego systemu, a także zaawansowanie wykrywanie i przewidywanie jego uszkodzeń. Warunkiem osiągnięcia powyższego celu jest realizacja poniższych funkcji przez omawiany system:
- Pomiaru, przechowywania i kompresji parametrów stanu
- Monitorowania stanu w trybie online (podczas ruchu nadzorowanego systemu)
- Wiązania parametrów stanów w trybie online (podczas ruchu nadzorowanego systemu)
- Oceny danych pomiarowych
- Pomiaru i przetwarzania danych dodatkowych
Wyższa jakość, większa dostępność, mniej utrzymania ruchu
Rozwiązanie polega na podejmowaniu decyzji o utrzymaniu ruchu systemów w sposób świadomy, na podstawie wszelkich danych dostępnych na temat rzeczywistego stanu eksploatowanych urządzeń. Jednocześnie nie istnieje w tym zakresie strategia w pełni uniwersalna. Należy rozważyć wymagania oraz techniczną i ekonomiczną opłacalność rozwiązań dla poszczególnych jednostek technologicznych eksploatowanych w zakładzie. Współcześnie jednak stosuje się inteligentne czujniki, znacznie zmniejszające koszt wdrożenia systemu monitorowania stanów ruchowych. System APROL ConMon firmy B&R to preinstalowany i wstępnie skonfigurowany pakiet, który niebywale upraszcza wdrażanie systemów konserwacji opartej na monitorowanie stanu.
APROL ConMon może działać w trybie samodzielnym, tj. niezależnie do istniejących systemów sterowania budynkami (BMS), SCADA, systemów kontroli procesów czy wdrożonych rozwiązań sterowania PLC. Można go także włączyć do istniejącego systemu sterowania procesem APROL.
Szkolenia
Szkolenie z rozwiązań APROL (ConMon, EnMon, itd.) podzielono na dwa seminaria:
SEM820.3 Szkolenie z rozwiązań APROL - Szkolenie Podstawowe
- zasadnicze wiadomości dla początkujących użytkowników
- Czas trwania: 3 dni
- Konfiguracja kompleksowej topologii (modułów we/wy i systemów fieldbus) w Automation Studio
- Struktura i treść szablonów sygnałów wejściowych i przetworników
- Określanie punktów pomiarowych za pomocą narzędzia Excel
- Tworzenie, walidacja i pobieranie za pomocą CaeManager programów niezbędnych dla systemu rozwiązania
- Korzystanie z webowych raportów EnMon, w tym raportów alarmowych
- Wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych
- Raporty dla rozwiązań, w tym raporty o alarmach
SEM821.2 Szkolenie z rozwiązań APROL - Szkolenie dla Zaawansowanych
- wiadomości dla użytkowników zaawansowanych
- Cza trwania: 2 dni
- System trendów oraz narzędzie oceny trendów TrendViewer
- Tworzenie prostych wykresów procesu (wykresów jednokreskowych)
- Korzystanie z DisplayCenter
- Korzystanie z dodatkowych webowych raportów standardowych
- Technologia magistral fieldbus (Profibus DP, Modbus TCP, itd.)
- Podstawowe funkcje modułów sterowania (PAL)