Bihler opracował sterownik maszyny VariControl przy użyciu języka programowania C ++ opartego na Automation Runtime firmy B&R, dzięki czemu był w stanie konsekwentnie modularyzować oprogramowanie. Pozwala to na łatwe, szybkie i bezpośrednie programowanie i konfigurację aplikacji. "Fakt, że nie jest do tego potrzebne żadne oddzielne urządzenie do programowania, był jednym z głównych powodów, dla których od samego początku wybraliśmy B&R", wspomina Wagner.
W tym miejscu pojawia się kolejny aspekt, który sprawia, że technologia B&R jest tak atrakcyjna dla producentów maszyn, takich jak Bihler: za każdym razem, gdy maszyna jest ponownie uruchamiana, system skanuje sieć maszyny i wykrywa nowo podłączone urządzenia B&R, które można następnie zintegrować bezpośrednio przez system sterowania.
"Możliwości oferowane przez technologię B&R otwierają przed nami i naszymi użytkownikami liczne i wciąż nowe sposoby projektowania lub rozbudowy maszyny", podkreśla Wagner. Weźmy na przykład serwonapędy: tutaj oferta produktów B&R obejmuje całe spektrum od 1,8 A do 200 A. Portfolio stale się rozszerza we wszystkich kierunkach, dzięki czemu byliśmy w stanie stale zmniejszać liczbę dostawców, których potrzebujemy. "