"Mogliśmy zaadoptować prawie bez zmian stanowiska pomiarowe i montażowe naszych sprawdzonych systemów wysokiej klasy do nowej generacji systemu. Z jednej strony oznacza to dla naszych klientów możliwość korzystania z precyzyjnych i stabilnych procesów, a także czasów cyklu rzędu siedmiu sekund, które wcześniej możliwe były tylko na najsilniej wyposażonych liniach. Z drugiej strony mogliśmy się skupić na nowych możliwościach, jakie oferuje nam SuperTrak” – dodaje Song.
W efekcie firma Harrandt zachowała również system sterowania procesami i dodała sterownik B&R na potrzeby systemu transportowego SuperTrak. Zlecenie na opracowanie odpowiedniego oprogramowania otrzymała firma należąca do grona B&R Value Provider - Provitec GmbH. Nadal pomaga ona producentowi maszyn specjalnych w transferze i rozwoju know-how w zakresie oprogramowania na potrzeby kolejnych projektów.
Rozwiązanie dotyczące sterowania zapewnia wysoką prędkość transferu danych, potrzebną firmie Harrandt do płynnego monitorowania dwunastu (z opcją rozbudowy do szesnastu) wózków w systemie i zapewnić ich identyfikowalność. Możliwe jest również przemieszczanie wózków do dowolnego położenia z powtarzalnością zatrzymania rzędu ±0,01 mm ustaloną przez oprogramowanie, dzięki czemu, np. cylindry o różnych rozmiarach są ustawiane tak, aby krawędź płaszcza była zawsze w tym samym miejscu.
Ta elastyczność w pozycjonowaniu posłużyła firmie Harrandt do opracowania uniwersalnego nośnika cylindrycznych lub prostopadłościennych elementów obrabianych, który może pomieścić tłoki o wielu różnych rozmiarach. Już samo to znacznie zmniejszyło liczbę zmiennych części i czasy przezbrojenia.
Ponadto SuperTrak umożliwia zwiększenie prędkości transportu i pozwala dzielić stanowiska lub korzystać z dwóch identycznych stanowisk, jeśli realizowany na nich proces ma zbyt duży wpływ na ogólny czas cyklu. Jest to możliwe dzięki temu, że wózki mogą po prostu przejechać przez stanowisko, na którym ich obecność nie jest wymagana, bez zatrzymywania się.