Automatyzacja na dnie morza?

Firma Bauer Maschinen GmbH zautomatyzowała unikalną wiertnicę badawczą do eksploracji dna morskiego. Stało się to możliwe dzięki komponentom automatyki B&R, które działają niezawodnie nawet 2500 metrów pod powierzchnią oceanu.

Tuż przed kontaktem z podłożem z boków ramy wysuwają się cztery zakończone płytami nogi, które dopasowują się do ukształtowania terenu i zapewniają dziesięciotonowej platformie solidne oparcie. Następnie wbudowane zrobotyzowane wiertło przystępuje do wykonania swojego zadania polegającego na eksploracji warstw osadów i skał.

To, co brzmi jak lądowanie sondy na odległej planecie, jest w rzeczywistości misją badawczą w miejscu znacznie nam bliższym, ale niemal równie nieznanym: na dnie oceanu. Tam wiertnica pobiera próbki z głębokości prawie 3000 metrów.

Destynacja: Dno morskie

Urządzenie eksploracyjne nosi nazwę MeBo 200 i jest efektem wspólnego projektu rozwojowego MARUM - Centrum Nauk o Środowisku Morskim Uniwersytetu w Bremie – oraz firmy Bauer Maschinen GmbH. Wiertnica MeBo 200 jest w stanie pracować na głębokości do 2 500 metrów i tam wykonywać wiercenia na głębokość 200 metrów w głąb dna. Pozyskiwane przez nią próbki rdzeniowe dostarczają cennych informacji na temat struktury osadów i geologii dna morskiego.

Wiertnica jest zamontowana w ramie, która mieści się bez problemu w 20-stopowym kontenerze i jest transportowana na statku badawczym do miejsca badania. Po przybyciu na miejsce urządzenie eksploracyjne jest opuszczane na dno morskie za pomocą stalowego, opancerzonego kabla o długości 2700 metrów. Kabel jest liną ratunkową łączącą MeBo 200 ze statkiem, umożliwiającą zasilanie i przekazywanie poleceń sterujących.

Nowoczesna technologia automatyzacji

Pierwsze dwie generacje wiertnic MeBo były z powodzeniem wykorzystywane w projektach badawczych przez wiele lat. Do użytku komercyjnego na całym świecie Bauer chciał wprowadzić dalsze ulepszenia i wyposażyć je w następujące elementy:

  • Kunsztowna technologia sterowania
  • Rozbudowana sieć komunikacyjna
  • Interfejsy dla zewnętrznych komponentów automatyki
  • Zaktualizowany system diagnostyki i konserwacji

Jako partnera w modernizacji architektury automatyki Bauer polegał na firmie B&R. „Współpracujemy z B&R od bardzo dawna i od dziesięcioleci stosujemy ich technologię w naszych wiertnicach głębinowych” – mówi Lothar Schirmel z firmy Bauer.

Sprawne działanie w trudnych warunkach

Aby wiertnica MeBo mogła niezawodnie zbierać dane z dna morskiego i przesyłać je do statku znajdującego się kilometry wyżej, potrzebna jest niezwykle solidna technologia. „Na głębokości 2 500 metrów pod poziomem morza panują ekstremalne warunki” – wyjaśnia Schirmel – „stąd wszystkie zastosowane komponenty muszą być wytrzymałe i niezawodne. Dlatego właśnie wybraliśmy mobilny system sterowania X90 firmy B&R, który z łatwością wytrzymuje te ekstremalne warunki.”

Sterowniki X90 można łatwo dostosować do różnych wymagań za pomocą opcjonalnych modułów. Na potrzeby wiertnicy MeBo 200, zostały one skonfigurowane jako inteligentne sterowniki magistrali POWERLINK z licznymi zintegrowanymi połączeniami I/O. Sygnał protokołu POWERLINK jest przesyłany kablem światłowodowym przez konwertery z funkcją multipleksowania z podziałem fali i konwertowany z powrotem po dotarciu na statek.

„Obsługa niezawodnie działającej sieci czasu rzeczywistego w tych ekstremalnych warunkach to duży problem", mówi Schirmel. Niemniej wspólnie z B&R Bauer był w stanie rozwiązać ten problem. „Ich eksperci zapewnili fachowe doradztwo przy wyborze konwerterów i wiedzieli, jak dostosować ustawienia sieciowe, aby opanować początkowe zakłócenia w komunikacji. Właśnie tego należy oczekiwać od partnera w dziedzinie automatyzacji.”

Aktualizacje oprogramowania na pokładzie

Zintegrowane interfejsy Ethernet w sterownikach X90 są dostępne z pokładu statku za pośrednictwem światłowodów. „Jest to dla nas ważne, gdyż pozwala nam aktualizować oprogramowanie w urządzeniu eksploracyjnym w razie potrzeby bez konieczności wydobywania go na powierzchnię lub otwierania zbiornika ciśnieniowego w celu uzyskania dostępu do sterowników” – podkreśla Schirmel.

Sygnały elektryczne do zbiornika ciśnieniowego są zabezpieczone za pomocą specjalnych złączy wtykowych, które wytrzymują ciśnienie do 400 barów. W ten sposób do wejść/wyjść urządzeń X90 zdołano podłączyć 100 zaworów proporcjonalnych, enkoderów absolutnych i czujników przemieszczenia.

Wszystko w zasięgu wzroku

Sterowanie urządzeniem wiertniczym odbywa się z kontenera znajdującego się na pokładzie statku badawczego. Całkowicie zmodernizowane stanowisko operatora wyposażone jest w fotel z joystickami zamontowanymi na podłokietnikach, podobnie jak w kabinie ciągnika lub żurawia. Dodatkowe elementy sterujące znajdują się na trzech 19-calowych monitorach z ekranem dotykowym, które Bauer wybrał z serii Automation Panel 5000 firmy B&R.

Na trzech panelach wyświetlane są wszystkie ważne informacje potrzebne do sterowania wiertnicą MeBo 200 i innymi urządzeniami pomocniczymi. Ponad nimi dwa kolejne monitory wyświetlają obraz na żywo z ośmiu podwodnych kamer, dzięki czemu operatorzy mogą na bieżąco śledzić proces wiercenia, w dużej mierze sterowany ręcznie.

Wszystkie dane są gromadzone w systemie sterowania procesem B&R APROL, który działa na dwóch redundantnych jednostkach Automation PC 910. Trzy kolejne komputery przemysłowe z serii Automation PC 3100 są wykorzystywane jako zdalne serwery HMI.

„Od 2005 roku używamy APROL jako wydajnego rozwiązania w zakresie interfejsu HMI, akwizycji danych i zarządzania danymi na naszych platformach wiertniczych do głębokich odwiertów ropy naftowej i gazu” – wyjaśnia Schirmel. „Kluczowe elementy to oferowane przez APROL wysokiej klasy funkcje przechowywania danych i długoterminowej archiwizacji. To także przeglądarka trendów (Trend Viewer), która umożliwia wizualizację zarejestrowanych danych i analizę przyczyn błędów.”

Stopniowe przekazywanie do eksploatacji

Funkcja sterowania firmy Bauer działa w oparciu o sterownik PLC z systemu X20 B&R. Dzięki oddzieleniu sterowania i interfejsu HMI, wiertnicę i urządzenia pomocnicze można uruchamiać, testować lub obsługiwać stopniowo, nawet bez serwera APROL.

Bauer wykorzystuje również system X20 do integracji różnych urządzeń pomocniczych. Należą do nich: agregat hydrauliczny, pilot radiowy do obsługi MeBo 200 z pokładu oraz centrum energetyczne z transformatorami do zasilania wiertnicy wysokim napięciem.

Proste podłączenie komponentów innych firm

„Część urządzeń pomocniczych to elementy dokupione” – mówi Schirmel. „W ich przypadku nie mamy wpływu na to, jaka sieć przemysłowa jest używana. Dlatego bardzo cenimy sobie fakt, że B&R oferuje interfejsy i biblioteki dla wszystkich popularnych magistrali.” Dzięki temu Schirmel i jego zespół mogli łatwo podłączyć odbiornik zdalnego sterowania, joysticki i odpowiedni panel sterowania.

„Elastyczność i spójność, jakimi cechują się rozwiązania B&R pozwalają nam bezproblemowo rejestrować wszystkie niezbędne dane i przesyłać je do interfejsów HMI i systemów zarządzania danymi bez konieczności samodzielnego definiowania lub wdrażania poszczególnych interfejsów” – nie skąpi pochwał Schirmel. „Ten fakt, a także otwartość i bogactwo oferty produktów – wszystko to skłoniło nas do wyboru B&R jako partnera w dziedzinie automatyki, zwłaszcza w przypadku szczególnie dużych lub unikalnych projektów automatyzacji, takich jak nasze nowe urządzenia do eksploatacji w strefach przybrzeżnych."

Autor: Franz Rossmann, dziennikarz technologiczny, Monachium

  • Zalety nowej generacji wiertnic MeBo
  • Jakość przemysłowa
  • Otwarta architektura o ogromnych możliwościach
  • Kompleksowa zdolność przyłączeniowa
  • Spójne zarządzanie danymi i bezproblemowe ich przechowywanie
O kliencie

Lothar Schirmel

Menedżer grupy ds. elektroniki, automatyki i sterowania w działach technologii morskich i górnictwa morskiego, Bauer Maschinen GmbH
„Ich eksperci zapewnili fachowe doradztwo przy wyborze konwerterów i wiedzieli, jak dostosować ustawienia sieciowe, aby opanować początkowe zakłócenia w komunikacji. Właśnie tego należy oczekiwać od partnera w dziedzinie automatyzacji.”

Wybierz kraj i język

B&R Logo