Opis
Automation Studio is used to configure and program all B&R controller components. Core issues such as getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and being familiar with the options for integrated configuration and diagnostics are decisive.
This lesson is the prerequisite for many follow-up seminars.
This remote lecture will be held online. You will receive an invitation to a virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.
Participants need a PC with web browser, a microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.
All exercises are performed in an Automation Runtime Simulation (ArSim). Use of an ETA Light system (ETAL210.1050-1 with accessories) is an advantage.
A live session is planned every day. Participants will receive exercises afterwards. A tutor will be available in the chat at agreed times. The chat provides an opportunity to share experiences with other participants. Schedule about 2-3 hours per day.
Learning objectives and content
- B&R philosophy and products
- Using Automation Studio
- Using the integrated help documentation
- Establishing an online connection to the control system
- Initial installation of a controller
- Project engineering for the hardware configuration
- Working with the text and table editors
- Functions and options in Automation RuntimeTheAutomation Runtime is the operating system that runs on all B&R controllers.
- Configuration options in Automation Runtime
- Runtime and startup behavior of the controller
- Use of the integrated diagnostics options
Responsibilities include
- Participants create projects and configure control components.
- Participants create programs for automation applications.
- Participants simulate processes and then put them into operation.
- Participants perform diagnostics on control components and programs.
Dołączone dokumenty
TM210 – Praca z Automation StudioTM210
Automation Studio jest uniwersalnym narzędziem służącym do programowania i konfiguracji wszystkich produktów B&R. Jego obsługa skupia się na konfiguracji, programowaniu i uruchamianiu urządzeń automatyki B&R.
Zagadnienia
- Instalacja i wstępne uruchomienie
- Tworzenie i otwieranie projektów
- Praca ze środowiskiem symulacyjnym
- Konfiguracja sprzętowa
- Instalacja i wstępne uruchomienie
- Ustanawianie połączenia online
- Zapoznanie z interfejsem użytkownika
- Konfiguracja modułów i mapowanie elementów wejścia/wyjścia
- Informacje ogólne dot. metod programowania
- Deklaracja typów danych i zmiennych
- Lista cross-reference
- Uaktualnianie oprogramowania
Nazwa | Numer modułu | |
---|---|---|
![]() | TM210 – Praca z Automation StudioTM210 | TM210TRE.40-GER TM210TRE.40-ENG |
TM213 – Automation RuntimeTM213
Automation Runtime to system operacyjny działający we wszystkich sterownikach B&R. Jest używany do konfiguracji sprzętowej, uruchamia aplikację, przygotowuje komunikację i interfejsy diagnostyczne.
Zagadnienia
- Wymagania i właściwości sytemu operacyjnego czasu rzeczywistego
- Instalacja i uruchomienie
- Zarządzanie i rodzaje pamięci
- Zachowanie Automation Runtime przy uruchomieniu
- Inicjalizacja programów i danych podczas uruchamiania
- Cykl i sekwencja wykonywania programów
- Transfer programów
- Zarządzanie We/Wy
- Konfiguracja czasów taktowania
- Funkcje diagnostyczne Automation Runtime
TM223 – Diagnostyka w Automation Studio
Wydajne narzędzia diagnostyczne są integralną częścią rozwoju oprogramowania maszyn, która nieodłącznie towarzyszy jej podczas całego cyklu serwisowego. Posiadanie takiego narzędzia zintegrowanego z Automation Studio i środowiskiem pracy oznacza dostępność niezbędnych danych do programowania i konserwacji.
Zagadnienia
- Informacje ogólne dot. narzędzi diagnostycznych
- Wybór odpowiedniego narzędzia diagnostycznego
- Zbieranie informacji systemowych
- Tryby operacji i rejestr zdarzeń
- Tworzenie wpisów rejestru użytkowników
- Monitorowania i analiza wartości procesu
- Odczyt i zapis wartości procesu
- Zapis danych w czasie rzeczywistym
- Analiza stanów wejścia/wyjścia i wymuszenia
- Analiza oprogramowania podczas programowania
- Usuwanie usterek i profilowanie
- Wykorzystanie zmiennych w programach
- Zarządzanie diagnostyką w oparciu o sieć Web
- Zapytania i wyświetlanie stanu operacyjnego
- Centrum Użytkowe Środowiska Pracy
Nazwa | Numer modułu | |
---|---|---|
![]() | TM223 – Diagnostyka w Automation Studio | TM223TRE.461-GER TM223TRE.461-ENG |
Numer modelu
SRL210.4
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Online (IT)
Remote Lecture
Włochy
Organizator
Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Włochy
Tel.:
+ 39 / 029320581
Informacje dodatkowe
Od: 15/10/2024
Start: 09:30
Do: 17/10/2024
Koniec: 16:30
Status rezerwacji:
Czas trwania:
3 Dni
Język: Włoski