Opis
After a machine is delivered, it is maintained by the machine manufacturer or end user. Various factors can cause errors and machine downtime. If further diagnostic options are needed, some basic knowledge of B&R PLC programming is required. The diagnostic options available in the control environment or on the B&R controller can be used to a gain a quick overview of the situation. Automation Studio makes it possible to create and modify projects (programs, HMI and motion) in order to set up options. The B&R website, the Online Help and the user's manuals also provide helpful information.
- B&R philosophy and products
- Working with Automation Studio
- Configuring, programing and setting up with Automation Studio
- Internal organizational structures of PLCs
- Testing and validating digital I/Os and internal variables
- Analyzing and modifying an application: PLC and HMI
- Basics of programing language (Ladder and Structured Text)
- Discovery of the motion test interface
- Backing up and downloading a PLC program
Dołączone dokumenty
TM210 – Praca z Automation StudioTM210
Automation Studio jest uniwersalnym narzędziem służącym do programowania i konfiguracji wszystkich produktów B&R. Jego obsługa skupia się na konfiguracji, programowaniu i uruchamianiu urządzeń automatyki B&R.
Zagadnienia
- Instalacja i wstępne uruchomienie
- Tworzenie i otwieranie projektów
- Praca ze środowiskiem symulacyjnym
- Konfiguracja sprzętowa
- Instalacja i wstępne uruchomienie
- Ustanawianie połączenia online
- Zapoznanie z interfejsem użytkownika
- Konfiguracja modułów i mapowanie elementów wejścia/wyjścia
- Informacje ogólne dot. metod programowania
- Deklaracja typów danych i zmiennych
- Lista cross-reference
- Uaktualnianie oprogramowania
Nazwa | Numer modułu | |
---|---|---|
![]() | TM210 – Praca z Automation StudioTM210 | TM210TRE.40-GER TM210TRE.40-ENG |
TM213 – Automation RuntimeTM213
Automation Runtime to system operacyjny działający we wszystkich sterownikach B&R. Jest używany do konfiguracji sprzętowej, uruchamia aplikację, przygotowuje komunikację i interfejsy diagnostyczne.
Zagadnienia
- Wymagania i właściwości sytemu operacyjnego czasu rzeczywistego
- Instalacja i uruchomienie
- Zarządzanie i rodzaje pamięci
- Zachowanie Automation Runtime przy uruchomieniu
- Inicjalizacja programów i danych podczas uruchamiania
- Cykl i sekwencja wykonywania programów
- Transfer programów
- Zarządzanie We/Wy
- Konfiguracja czasów taktowania
- Funkcje diagnostyczne Automation Runtime
TM223 – Diagnostyka w Automation Studio
Wydajne narzędzia diagnostyczne są integralną częścią rozwoju oprogramowania maszyn, która nieodłącznie towarzyszy jej podczas całego cyklu serwisowego. Posiadanie takiego narzędzia zintegrowanego z Automation Studio i środowiskiem pracy oznacza dostępność niezbędnych danych do programowania i konserwacji.
Zagadnienia
- Informacje ogólne dot. narzędzi diagnostycznych
- Wybór odpowiedniego narzędzia diagnostycznego
- Zbieranie informacji systemowych
- Tryby operacji i rejestr zdarzeń
- Tworzenie wpisów rejestru użytkowników
- Monitorowania i analiza wartości procesu
- Odczyt i zapis wartości procesu
- Zapis danych w czasie rzeczywistym
- Analiza stanów wejścia/wyjścia i wymuszenia
- Analiza oprogramowania podczas programowania
- Usuwanie usterek i profilowanie
- Wykorzystanie zmiennych w programach
- Zarządzanie diagnostyką w oparciu o sieć Web
- Zapytania i wyświetlanie stanu operacyjnego
- Centrum Użytkowe Środowiska Pracy
Nazwa | Numer modułu | |
---|---|---|
![]() | TM223 – Diagnostyka w Automation Studio | TM223TRE.461-GER TM223TRE.461-ENG |
TM240 – Język Drabinkowy (LD)
Język drabinkowy jest często używany w programowaniu systemów sterowania, gdyż pozwala na łatwe programowanie funkcji logicznych. Graficzny interfejs użytkownika w przejrzysty sposób prezentuje przepływ sygnałów, co ułatwia diagnostykę.
Zagadnienia
- Właściwości języka drabinkowego i funkcje edytora
- Połączenia I kolejność ich wykonywania
- Podstawowe elementy języka drabinkowego
- Programowanie logiki binarnej
- Kontrolowanie przepływy sygnału i skoki
- Wywoływanie funkcji, akcji i bloków funkcyjnych
- Obliczenia i porównania
- Ćwiczenia
- Interfejs diagnostyczny dla graficznych języków programowania
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM240 – Język Drabinkowy (LD) | TM240TRE.00-GER TM240TRE.00-ENG |
TM246 – Tekst Strukturalny (ST)
Tekst strukturalny jest jednym z języków programowania z normy IEC61131-3. Pozwala na łatwe programowanie strukturalne sterowników.
Zagadnienia
- Właściwości i funkcje edytora
- Wyrażenia i słowa kluczowe
- Operacje arytmetyczne i logiczne
- Operatory decyzyjne i porównania
- Maszyna stanów oparta o wyrażenie CASE
- Wywoływanie funkcji i bloków funkcyjnych
- Wywoływanie akcji
- Wskaźniki, referencje i preprocesor
- Funkcje diagnostyczne i debugowanie
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM246 - Tekst Strukturalny (ST) | TM246TRE.00-GER TM246TRE.00-ENG |
TM250 – Zarządzanie Pamięcią i Danymi
Obecnie system sterowania maszyny nie ogranicza się jedynie do funkcji logicznych. Rejestrowanie danych, parametryzacja maszyny i komunikacja z innymi urządzeniami jest równie istotna. Możliwości, jakie posiadają biblioteki i języki programowania pozwalają na zrealizowanie tych funkcji.
Zagadnienia
- Podstawowe typy danych, tablice i struktury
- Zmienne tekstowe, pamięć i adresowanie
- Kopiowanie i porównywanie
- Korzystanie z bibliotek standardowych
- Tworzenie bibliotek użytkownika
- Korzystanie z przykładów
- Praca z blokami pamięci, obiektami danych i plikami
- Podstawy przetwarzania danych
- Korzystanie z bibliotek do komunikacji
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM250 – Zarządzanie Pamięcią i Danymi | TM250TRE.433-ENG TM250TRE.433-GER |
TM410 –Zintegrowany System Napędów
Automation Studio łączy produkty dot. sterowania napędem tak samo jak inne elementy. Jedno narzędzie umożliwia konfigurację napędu, programowanie, rozruch i diagnostykę. Uzupełnieniem tych funkcji jest wysokiej jakości środowisko symulacyjne.
Cel i treści
- Wiedza dot. sprzętu i oprogramowania napędu
- Umieszczanie i konfiguracja napędów w projektach Automation Studio
- Sekcje konfiguracji napędu
- Środowisko rozruchu i diagnostyki
- Interfejs poleceń
- Zarządzanie parametrami
- Zapis danych napędu w czasie rzeczywistym
- Informacje ogólne dot. rozruchu
- Symulacja napędu i silnika
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM410 – Praca ze Zintegrowanym Sterowaniem Napędem | TM410TRE.30-ENG TM410TRE.30-ENG |
TM610 – Praca ze Zintegrowaną Wizualizacją
Visual Components to wydajne, uniwersalne narzędzie z pakietu Automation Studio, służace do projektowania dynamicznych aplikacji HMI, umożliwiających operatorom jasny i intuicyjny graficzny pogląd nawet na najbardziej złożone procesy przemysłowe. Edytor graficzny i szeroki zestaw wstępnie opracowanych sterowników oferują praktycznie nieograniczone możliwości projektowe.
Cel i treści
- Wprowadzenie do aplikacji Visual Components
- Tworzenie pierwszej aplikacji wizualizacji
- Praca z edytorem Visual Components
- Obszar roboczy, struktura wizualizacji i system pomocy
- Tworzenie własnej aplikacji wizualizacji
- Zarządzanie zmiennymi i wskaźnikami danych
- Metoda warstw przy projektowaniu stron
- Wyświetlanie i wprowadzanie wartości procesowych
- Tworzenie tekstu statycznego i dynamicznego
- Przełączanie pomiędzy językami i jednostkami
- Ekran dotykowy, klawiatura
- Wykorzystanie obiektów graficznych
Nazwa | Numer modułu | |
---|---|---|
![]() | TM610 – Praca ze Zintegrowaną Wizualizacją | TM213TRE.40-GER TM610TRE.40-ENG |
Wymagania
SEM920 - Szkolenie: Diagnostyka i serwis dla użytkowników końcowych
Po dostarczeniu maszyny jest ona serwisowana przez jej producenta lub właściciela. Istnieje wiele przyczyn awarii i przestojów na maszynie. Opcje diagnostyczneStatusy diod LED, System Diagnostics Manager oraz Runtime Utility Center są używane do diagnostyki systemów sterowania Automation Studio nie jest wykorzystywane podczas tego szkolenia Jeśli wymagana jest diagnostyka systemu sterowania z Automation Studio, zaleca się dłuższą wersję tego szkolenia "SEM920.3 - Szkolenie: Diagnostyka i serwis z Automation Studio systemu sterowania zapewniają szybki przegląd sytuacji. Strona internetowa B&R i zawarte na niej podręczniki użytkownika dostarczają użytecznych informacji.
Zagadnienia
- Topologia i przegląd systemu B&R
- Typowe źródła błędów na maszynach
- Numery seryjne i numery modeli
- Wytyczne dotyczące utrzymania systemów B&R
- Organizowanie części zamiennych i serwisu
- System Diagnostics Manager
- Zachowywanie zrzutu systemu (System Dump) i dziennika zdarzeń (Logger)
- Runtime Utility Center
- Wykonanie kopii zapasowej i przywracanie karty CompactFlash
- Połączenie online i lista instrukcji
- Wymiana modułów i dokumentacja
- Funkcje strony internetowej B&R
- Przykłady i ćwiczenia
![](/fileadmin/SEM920.2-c8fa4999.jpg)
Numer modelu
SEM921.3
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday
77700 Serris
Francja
Organizator
Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Francja
Tel.:
+33 / 4 72793850
Informacje dodatkowe
Od: 05/03/2025
Start: 09:00
Do: 07/03/2025
Koniec: 15:00
Czas trwania:
3 Dni
Język: Francuski