Opis

Prawie każde urządzenie powinno posiadać interfejs użytkownika. Zintegrowana wizualizacja zapewnia sterowniki oraz elementy dla projektowania aplikacji wizualizacji. Pozostałe funkcje to także przełączanie pomiędzy jednostkami i językami czy też dodawanie funkcji dynamicznych.

  • Informacje ogólne dot. rozwiązań HMI B&RHMI ... Interfejs Człowiek-MaszynaProdukty
  • Koncepcje wizualizacji
  • Projektowanie i konfiguracja zintegrowanych aplikacji wizualizacji
  • Wyświetlanie i przechodzenie do wartości procesowych
  • Opcje wyświetlania, arkusze stylów
  • Ustawianie warstw globalnych i lokalnych
  • Wizualizacja zdalna z VNCVNC ... Virtual Network Client: Otwarty standard sterowania zdalnymi systemami komputerowymiTryb terminala
  • Przełączanie pomiędzy językami i jednostkami, różnorodne układy klawiatury
  • System alarmowy, trendy i diagnostyka

Dołączone dokumenty

TM600 – Wprowadzenie do Wizualizacji

Ludzka natura zawsze prowadziła nas do przedstawiania przedmiotów i zdarzeń za pomocą obrazów. Metody i możliwości na tym polu nieustannie podlegają rozwojowi. Obecnie możemy wybierać z wielu dostępnych rozwiązań..

Cel i treści

  • Definicja wizualizacji
  • Definicja komunikacji człowiek-maszyna
  • Wizualizacja w automatyzacji
  • Historia wizualizacji w technologii
  • Wymagania i kryteria doboru dla aplikacji wizualizacji
  • Wprowadzenie do różnych koncepcji wizualizacji
  • Zapoznanie z aspektami projektowymi aplikacji wizualizacji
  • Grupy użytkowników i uprawnienia
  • Informacje ogólne dot. innych wytycznych projektowych

Nazwa

Numer modelu

TM600 – Wprowadzenie do Wizualizacji

TM600TRE.00-ENG

TM600TRE.00-ENG

TM610 – Praca ze Zintegrowaną Wizualizacją

Visual Components to wydajne, uniwersalne narzędzie z pakietu Automation Studio, służace do projektowania dynamicznych aplikacji HMI, umożliwiających operatorom jasny i intuicyjny graficzny pogląd nawet na najbardziej złożone procesy przemysłowe. Edytor graficzny i szeroki zestaw wstępnie opracowanych sterowników oferują praktycznie nieograniczone możliwości projektowe.

Cel i treści

  • Wprowadzenie do aplikacji Visual Components
  • Tworzenie pierwszej aplikacji wizualizacji
  • Praca z edytorem Visual Components
  • Obszar roboczy, struktura wizualizacji i system pomocy
  • Tworzenie własnej aplikacji wizualizacji
  • Zarządzanie zmiennymi i wskaźnikami danych
  • Metoda warstw przy projektowaniu stron
  • Wyświetlanie i wprowadzanie wartości procesowych
  • Tworzenie tekstu statycznego i dynamicznego
  • Przełączanie pomiędzy językami i jednostkami
  • Ekran dotykowy, klawiatura
  • Wykorzystanie obiektów graficznych

Nazwa

Numer modułu

TM610 – Praca ze Zintegrowaną Wizualizacją

TM213TRE.40-GER

TM610TRE.40-ENG

TM630 – Wytyczne do Tworzenia Wizualizacji

Aplikacje wizualizacji projektowane są dla określonych celów i grup użytkowników. Należy przestrzegać konkretnych wytycznych procas programowania tak aby spełnić podane wymagania.

Cel i treści

  • Fazy i specyfikacja projektu
  • Szablony wizualizacji
  • Koncepcje robocze i dostosowanie do użytkowników
  • Zmienne, wskaźniki danych i zarządzanie danymi
  • Zachowanie środowiska i integracja ze sterownikiem
  • Integracja opcji diagnostyki i serwisu
  • Serwis, modyfikacje i konserwacja
  • Dokumentacja i udostępnianie projektów

Nazwa

Numer modelu

TM630 – Poradnik Programowania Wizualizacji

TM630TRE.00-ENG

TM630TRE.00-ENG

TM640 – Alarmy, Trendy i Diagnostyka

Głównym aspektem przy aplikacji wizualizacji jest kwestia sposobu wyświetlania wartości procesowych, komunikatów i ogólnych funkcji maszyny. Jednak, istotne jest także wyświetlanie alarmów, krzywych tendencji i danych diagnostycznych.

Cel i treści

  • Definicja alarmu, komunikatu i ostrzeżenia
  • Ustawienia i wyświetlanie alarmów podczas pracy maszyny
  • Interakcja z systemem alarmowym
  • Alarmy bitowe i wielkościowe
  • Potwierdzanie i zapis alarmów
  • Konfiguracja systemu tendencji
  • Wyświetlanie tendencji online
  • Interakcja z systemem tendencji
  • Integracja Managera Diagnostyki Systemu z aplikacją wizualizacji
  • Wyświetlanie podczas pracy
  • Interakcja z Managerem Diagnostyki Systemu

Nazwa

Numer modelu

TM640 – System Alarmowy, Trendy i Diagnostyka

TM640TRE.30-ENG

TM640TRE.30-ENG

Wymagania

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.

  • Prezentacja firmy B&R
  • Filozofia firmy i produkty
  • Praca z Automation Studio
  • Korzystanie z wbudowanego systemu pomocy
  • Ustanawianie połączenia online ze sterownikiem
  • Wstępna instalacja sterownika
  • Konfiguracja sprzętu
  • Praca z edytorami tekstu i tabel
  • Funkcje i opcje Automation RuntimeAutomation Runtime to system operacyjny działający w sterownikach B&R.
  • Opcje konfiguracji Automation Studio
  • Zachowanie sterownika podczas wykonywania i uruchamiania
  • Wykorzystanie zintegrowanych opcji diagnostycznych
  • Przegląd dostępnych języków programowania
Numer modelu

SEM610.2

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)

08174 Sant Cugat del Vallés
Hiszpania

Organizator

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Hiszpania

Informacje dodatkowe

Od: 21/11/2024
Start: 08:30


Do: 21/11/2024
Koniec: 17:00


Czas trwania: 8 Godziny

Język: Hiszpański