Opis
Integrated safety technology offers considerable advantages over hard-wired safety technology. The main focus is to make the safety technology in the machine expandable and easy to maintain. Integrated safety technology offers the following benefits: See Product page for integrated safety technology
B&R safety technology is now fully integrated into mapp Technology. mapp Safety makes it easier than ever to create, maintain and troubleshoot safety applications. In addition, mapp Safety automatically communicates with other mapp components, such as the user role and audit systems.
Learning objectives and content
- Introduction to "Smart Safe Reaction"
- mapp Safety concept
- Configuring the safety application in Automation Studio
- Configuring the safety application in SafeDESIGNER SafeDESIGNER is a feature in Automation Studio to create and configure safety applications.
- Safety principles
- Getting to know the safety functions
- Programming simple safety applications
- Integrating the safety application into the functional application
- Commissioning and testing a safety application
- Service and diagnostics of safety applications
Documents provided
![]() | TM515 - Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety |
Wymagania
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
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
SEM515.2
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polska
Organizator
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polska
Tel.:
+48 / 61 8460 - 500
Informacje dodatkowe
Od: 10/06/2025
Start: 09:00
Do: 10/06/2025
Koniec: 16:00
Status rezerwacji:
Czas trwania:
6 Godziny
Język: Polish