Opis
Bezpieczeństwo personelu i urządzeń jest zawsze najważniejszą kwestią. Przepisy i normy służą do oceny i minimalizacji ryzyka.
- Zrozumienie głównych aspektów normatywnych i mających prawne zastosowanie w sprawie bezpieczeństwa maszyn
- Sprzęt zabezpieczający:
- Wyłącznik bezpieczeństwa, osłony, zabezpieczenia przed restartem, blokady, przełącznik stanu, obliczenia odległości
- Technologia zabezpieczeń: Programowalny czy z wbudowanym konstrukcyjnie układem sterowania
- Manipulowanie i niewłaściwe użytkowanie
- Odpowiedzialność producenta
- Definicje: Bezpieczeństwo i ryzyko
- Normy zharmonizowane i wytyczne techniczne
- Dokumentacja techniczna
- Podstawy projektów maszyn preferujące bezpieczeństwo
- Ocena ryzyka zgodnie z normą EN 14121-1
- Podstawowe wymogi BHP
![](/fileadmin/SEM500.1-47ceed08.jpg)
Numer modelu
SEM500.1
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Austria
Organizator
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Austria
Tel.:
+437748/6586-0
Informacje dodatkowe
Od: 25/11/2024
Start: 09:00
Do: 25/11/2024
Koniec: 17:00
Status rezerwacji:
Czas trwania:
7 Godziny
Język: Niemiecki