Opis

  • Nauczysz się konfigurować napędy serwo w aplikacjach z wieloma osiami
  • Nauczysz się synchronizować osi na wirtualnym masterze lub na symulowanej osi
  • Nauczysz się programować przekładnie przy użyciu bloków funkcyjnych PLC.
  • Nauczysz się programować krzywki elektroniczne i przejścia pomiędzy nimi używając bloków funkcyjnych PLCopen.
  • Nauczysz się programować predefiniowane krzywki elektroniczne i sekwencje zatrzymań.
  • Nauczysz się zrozumieć ideę sterowania ACOPOSa i manualnie stroić każdą oś.
  • Nauczysz się wykreślać przebiegi czasowe parametrów napędu i śledzić polecenia w sieci za pomocą narzędzia diagnostycznego wbudowanego w Automation Studio.

Dołączone dokumenty

TM441 – Sterowanie Napędami: Funkcje Wielu Osi

Oprócz funkcji jednoosiowych, standard PLCopen oferuje także funkcje dla skoordynowanego ruchu wielu osi w danej grupie.

Cel i treści

  • Informacje ogólne i charakterystyka połączeń napędu
  • Połączenie z odniesieniem pozycji i dynamiczne przesunięcie fazowe
  • Tworzenie i wykorzystanie elektronicznych profili krzywek
  • Funkcje połączeń i pierwotnie zdefiniowane operacje łączące
  • Struktura i funkcjonalność Automatu Profili Krzywek
  • Wykonanie Automatu Profili Krzywek
  • Informacje ogólne dot. różnych typów przekładni kompensującej
  • Ćwiczenia i przykłady

Nazwa

Numer modelu

TM441 – Sterowanie Napędem: Funkcje Wieloosiowe

TM441TRE.00-ENG

TM441TRE.00-ENG

TM450 – Strojenie Serwonapędu ACOPOS

Sterowniki zintegrowane w ACOPOS oferują wiele opcji konfiguracji i optymalizacji. Osiągnięcie maksymalnego poziomu jakości sterowania możliwe jest poprzez ustawienie idealnych parametrów sterownika. Ten moduł szkoleniowy zapewnia informacje jak to osiągnąć.

Cel i treści

  • Podstawy sterowania ze sprzężeniem zwrotnym
  • Opis generatora wartości zadanej, kontrolera pozycji, kontrolera prędkości i kontrolera prądu
  • Obliczanie parametrów dla kontrolerów prędkości i pozycji
  • Definiowanie parametrów
  • Zapisywanie obliczonych parametrów kontrolerów

Nazwa

Numer modelu

TM450 – ACOPOS: Koncepcja Sterowania i Konfiguracja

TM450TRE.25-ENG

TM210TRE.25-ENG

TM460 – Uruchamianie Silników

Przed użyciem silnika, należy najpierw sprawdzić kompatybilność elektronicznych układów zasilania. Dopiero wtedy możliwe będzie wprowadzenie i obliczenie danych wymaganych do konfiguracji systemu napędowego. Proces ten jest zakończony poprzez wstępny rozruch silnika.

Cel i treści

  • Kryteria doboru i kompatybilność elementów
  • Przygotowanie i informacje dot. instalacji
  • Identyfikacja i konfiguracja parametrów
  • Silniki, kodery, czujniki temperatury i hamulec samoczynny
  • Obliczanie przesunięcia komunikacyjnego - Fazowanie
  • Wprowadzanie krzywej charakterystyki temperaturowej
  • Konfiguracja kodera
  • Konfiguracja hamulca samoczynnego
  • Lista czynności rozruchowych dla poszczególnych elementów
  • Przykłady i ćwiczenia

Nazwa

Numer modelu

TM460 – Wstępny Rozruch Silników

TM460TRE.00-ENG

TM460TRE.00-ENG

Wymagania

SEM210.4a – Szkolenie Automation Studio: Przyspieszony kurs Podstawy Sterowania i Wizualizacji
  • Będziesz w stanie wykorzystywać oprogramowanie narzędziowe Automation Studio 4 i jego system pomocy.
  • Nauczysz się konfigurować funkcje sprzętu i ustawiać symulację CPU.
  • Nauczysz się tworzyć, kompilować i przenosić projekt w miejsce docelowe. Diagram Drabinki będzie podstawowym językiem programowania na szkoleniu podstawowym, ale instruktor może wykorzystywac też Structured Text lub ANSI C.
  • Nauczysz się zapisać kod projektu w miejscu docelowym.
  • Nauczysz się wykorzystywać standardowe funkcje( n.p. porównywanie i liczenie) oraz bloki funkcyjne(n.p. zegary i liczniki) w Diagramie Drabinki i tworzyć własne funkcje i bloki funkcyjne.
  • Nauczysz się integrować wizualizację w projekcie sterowania przy użyciu szablonu komponentów wizualizacji (Visual Components)
  • Nauczysz się wyświetlać wizualizację poprzez klienta VNC, nie tylko na panelu.
  • Nauczysz się wyświetlać i konwertować skalowaną jednostkę w wizualizacji.
  • Nauczysz się wyświetlać język i aktualizację tłumaczenia w runtime.
  • Nauczysz się wykorzystywać funkcje Automation Runtime, takie jak regulacja czasu cyklu.
  • Nauczysz się korzystać z Runtime Utility Center i Automation Studio w celu rozwiązywania problemów i debugowania.
  • Nauczysz się wyświetlać i na bieżąco aktualizować przebiegi czasowe danych na wizualizacji.
  • Nauczysz się wyświetlić Managera Diagnostyki Systemu (System Diagnostic Manager).
  • Nauczysz się wyświetlać dokumenty HTML, takie jak instrukcja użytkownika w formacie HTML, w wizualizacji.
  • Nauczysz się aktywować kalibrację ekranu dotykowego przy użyciu programu do wizualizacji.
SEM250.3A – Szkolenie Automation Studio: Sterowanie i Wizualizacja dla średnio zaawansowanych
  • Będziesz w stanie pracować w edytorach języków tekstowych Automation Studio 4. Structured Text albo ANSI C będzie językiem do wyboru dla średniozaawansowanych kursów.
  • Nauczysz się tworzyć różne typy zmiennych, zmienne dynamiczne, tablice i struktury w Automation Studio oraz optymalnie przydzielać pamięć.
  • Nauczysz się wyświetlać własne alarmy i sprawdzać potwierdzenie alarmu.
  • Nauczysz się zaimplementować rejestrację danych do plików tekstowych lokalnie lub poprzez sieć.
  • Nauczysz się odczytywać/zapisywać zmienne na sterowniku poprzez dostęp do serwera OPC.
  • Nauczysz się programować i automatycznie nastroić regulator PID oraz zaimplementować PWM.
  • Nauczysz się korzystać z narzędzia w Automation Studio do analizy wydajności systemu.
  • Nauczysz się wykorzystywać zaawansowane funkcje Automation Runtime, takie jak optymalizacja zegara systemowego, synchronizacja danych czy zarządzanie obsługą sieci.
  • Nauczysz się tworzyć własne biblioteki niezależne od języka programowania.
  • Nauczysz się wyświetlić stan aplikacji w System Diagnostic Manager i połączyć wyświetlacz z własnymi stronami internetowymi.
  • Nauczysz się aktywować i monitorować postęp kalibracji ekranu dotykowego z poziomu aplikacji.
  • Nauczysz się tworzyć dynamiczne wyświetlanie grafiki i tekstu.
Numer modelu

SEM441.2A

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R Online (US), Eastern Time Zone

Remote Training
Stany Zjednoczone

Organizator

Training
1250 Northmeadow Parkway
30076 Roswell
Stany Zjednoczone

Tel.:
+1 / 770 772 - 0400

Informacje dodatkowe

Od: 17/02/2025
Start: 08:00


Do: 18/02/2025
Koniec: 17:00


Status rezerwacji:
Czas trwania: 2 Dni

Język: Angielski