Opis

This seminar covers the basics of controlling an axis with mapp Motion.

Learning objectives and contents

  • Participants will be able to configure servo hardware and initialize motion parameters.
  • Participants will be able to diagnose axis errors and auto-tune the axis using the motion test environment built into Automation Studio.
  • Participants will be able to set up drive and motor simulation.
  • Participants will be able to use the latest motion library provided in Automation Studio to quickly start axis movement.
  • Participants will be able to understand the motion control concept by following a state diagram.

Dołączone dokumenty

TM440 – Sterowanie Napędami: Podstawy

Ogólnie rzecz ujmując, sterowanie napędem obejmuje szeroki zakres elementów służących do procedur sterowania napędem. W informacjach ogólnych, przedstawimy różne rodzaje silników, koderów a także niezbędnych elementów elektronicznych i oprogramowania.

Cel i treści

  • Główne aspekty mechatronicznego rozwiązania napędowego
  • Podstawowe wymagania systemu napędowego
  • Silniki elektryczne
  • Kodery pozycji
  • Falowniki
  • Mechanika napędu i przenoszenie mocy
  • Rozwiązanie napędowe B&R
  • Typowe topologie, informacje ogólne o produktach, dostęp programowy, wytyczne dot. podejmowania decyzji
  • Wprowadzenie do zagadnienia wymiarowania napędu

Nazwa

Numer modelu

TM400 – Wprowadzenie do Sterowania Napędem

TM400TRE.00-GER

TM400TRE.00-ENG

TM415 – Introduction to mapp Axis

TM415 - Introduction to mapp Axis

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Navigating in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • TM415TRE.492-GER
  • TM415TRE.492-ENG
TM416 - Programming mapp Axis

TM416 - Programming mapp Axis

Learning objectives and content

  • Navigating Automation Help
  • mapp Technology - Motion control: Basic functions
  • PLCopen - Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application
  • TM416TRE.492-GER
  • TM416TRE.492-ENG

Wymagania

SEM210.4a – Szkolenie Automation Studio: Przyspieszony kurs Podstawy Sterowania i Wizualizacji
  • Będziesz w stanie wykorzystywać oprogramowanie narzędziowe Automation Studio 4 i jego system pomocy.
  • Nauczysz się konfigurować funkcje sprzętu i ustawiać symulację CPU.
  • Nauczysz się tworzyć, kompilować i przenosić projekt w miejsce docelowe. Diagram Drabinki będzie podstawowym językiem programowania na szkoleniu podstawowym, ale instruktor może wykorzystywac też Structured Text lub ANSI C.
  • Nauczysz się zapisać kod projektu w miejscu docelowym.
  • Nauczysz się wykorzystywać standardowe funkcje( n.p. porównywanie i liczenie) oraz bloki funkcyjne(n.p. zegary i liczniki) w Diagramie Drabinki i tworzyć własne funkcje i bloki funkcyjne.
  • Nauczysz się integrować wizualizację w projekcie sterowania przy użyciu szablonu komponentów wizualizacji (Visual Components)
  • Nauczysz się wyświetlać wizualizację poprzez klienta VNC, nie tylko na panelu.
  • Nauczysz się wyświetlać i konwertować skalowaną jednostkę w wizualizacji.
  • Nauczysz się wyświetlać język i aktualizację tłumaczenia w runtime.
  • Nauczysz się wykorzystywać funkcje Automation Runtime, takie jak regulacja czasu cyklu.
  • Nauczysz się korzystać z Runtime Utility Center i Automation Studio w celu rozwiązywania problemów i debugowania.
  • Nauczysz się wyświetlać i na bieżąco aktualizować przebiegi czasowe danych na wizualizacji.
  • Nauczysz się wyświetlić Managera Diagnostyki Systemu (System Diagnostic Manager).
  • Nauczysz się wyświetlać dokumenty HTML, takie jak instrukcja użytkownika w formacie HTML, w wizualizacji.
  • Nauczysz się aktywować kalibrację ekranu dotykowego przy użyciu programu do wizualizacji.
Numer modelu

SEM415.1A

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

Customer's choice of B&R location

To Be Determined
Stany Zjednoczone

Organizator

Training
1250 Northmeadow Parkway
30076 Roswell
Stany Zjednoczone

Tel.:
+1 / 770 772 - 0400

Informacje dodatkowe

Od: 22/11/2024
Start: 09:00


Do: 22/11/2024
Koniec: 17:00


Status rezerwacji:
Czas trwania: 7 Godziny

Język: Angielski