Opis
Rozwiązania napędowe B&R są konfigurowane, uruchamiane i diagnozowane za pomocą Automation Studio. Jednorodne interfejsy programowe oparte na PLCopen ułatwiają programowanie i łączenie różnorodnych elementów napędowych w maszynie.
- Elementy mechatronicznego rozwiązania napędowego
- Konfiguracja rozwiązania napędowego B&R
- Środowisko testowe dla rozruchu eksploatacyjnego napędu
- Korzystanie z narzędzi diagnostycznych
- Podstawowe funkcje kontroli ruchu - PLCopenPLCopen jest niezależną organizacją działającą w dziedzinie przemysłowych technologii sterowania. Zajmuje się ona opracowywaniem standardów mających na celu zwiększenie wydajności rozwoju aplikacji oraz zmniejszenie kosztów utrzymania finalnego oprogramowania.(Źródło: de.wikipedia.org)
- Strukturalne programowanie sekwencji ruchu
- Opcje symulacji
- Wykorzystanie aplikacji przykładowych
Dołączone dokumenty
TM440 – Sterowanie Napędami: Podstawy
Ogólnie rzecz ujmując, sterowanie napędem obejmuje szeroki zakres elementów służących do procedur sterowania napędem. W informacjach ogólnych, przedstawimy różne rodzaje silników, koderów a także niezbędnych elementów elektronicznych i oprogramowania.
Cel i treści
- Główne aspekty mechatronicznego rozwiązania napędowego
- Podstawowe wymagania systemu napędowego
- Silniki elektryczne
- Kodery pozycji
- Falowniki
- Mechanika napędu i przenoszenie mocy
- Rozwiązanie napędowe B&R
- Typowe topologie, informacje ogólne o produktach, dostęp programowy, wytyczne dot. podejmowania decyzji
- Wprowadzenie do zagadnienia wymiarowania napędu
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
TM400 – Wprowadzenie do Sterowania Napędem | TM400TRE.00-GER TM400TRE.00-ENG |
TM410 –Zintegrowany System Napędów
Automation Studio łączy produkty dot. sterowania napędem tak samo jak inne elementy. Jedno narzędzie umożliwia konfigurację napędu, programowanie, rozruch i diagnostykę. Uzupełnieniem tych funkcji jest wysokiej jakości środowisko symulacyjne.
Cel i treści
- Wiedza dot. sprzętu i oprogramowania napędu
- Umieszczanie i konfiguracja napędów w projektach Automation Studio
- Sekcje konfiguracji napędu
- Środowisko rozruchu i diagnostyki
- Interfejs poleceń
- Zarządzanie parametrami
- Zapis danych napędu w czasie rzeczywistym
- Informacje ogólne dot. rozruchu
- Symulacja napędu i silnika
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
TM410 – Praca ze Zintegrowanym Sterowaniem Napędem | TM410TRE.30-ENG TM410TRE.30-ENG |
TM440 – Sterowanie Napędami: Podstawy
Standard PLCopen wykorzystywany jest do programowania funkcji napędu. Bloki funkcyjne zawarte w standardzie mogę być użyte dla każdego z elementów napędu B&R.
Cel i treści
- Informacje ogólne dot. standardu PLCopen
- Biblioteka ACP10_MC
- Informacje ogólne dot. grup funkcji
- Integracja funkcji w programie sterującym
- Informacje podstawowe o wykorzystaniu funkcji
- Informacje ogólne dot. stanów napędu, oceny błędów i diagnostyki
- Definiowanie i konfiguracja osi okresowych
- Definiowanie struktur sterowania i oceny błędów w oknie aplikacji
- Wykorzystanie programów przykładowych
- Zarządzanie parametrami napędu
- Inicjalizacja i cykliczne przekazywanie parametrów
- Sterowanie wieloma osiami pojedynczymi
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
TM440 – Sterowanie Napędem: Funkcje Podstawowe | TM440TRE.00-ENG TM440TRE.00-ENG |
TM450 – Strojenie Serwonapędu ACOPOS
Sterowniki zintegrowane w ACOPOS oferują wiele opcji konfiguracji i optymalizacji. Osiągnięcie maksymalnego poziomu jakości sterowania możliwe jest poprzez ustawienie idealnych parametrów sterownika. Ten moduł szkoleniowy zapewnia informacje jak to osiągnąć.
Cel i treści
- Podstawy sterowania ze sprzężeniem zwrotnym
- Opis generatora wartości zadanej, kontrolera pozycji, kontrolera prędkości i kontrolera prądu
- Obliczanie parametrów dla kontrolerów prędkości i pozycji
- Definiowanie parametrów
- Zapisywanie obliczonych parametrów kontrolerów
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
TM450 – ACOPOS: Koncepcja Sterowania i Konfiguracja | TM450TRE.25-ENG TM210TRE.25-ENG |
TM460 – Uruchamianie Silników
Przed użyciem silnika, należy najpierw sprawdzić kompatybilność elektronicznych układów zasilania. Dopiero wtedy możliwe będzie wprowadzenie i obliczenie danych wymaganych do konfiguracji systemu napędowego. Proces ten jest zakończony poprzez wstępny rozruch silnika.
Cel i treści
- Kryteria doboru i kompatybilność elementów
- Przygotowanie i informacje dot. instalacji
- Identyfikacja i konfiguracja parametrów
- Silniki, kodery, czujniki temperatury i hamulec samoczynny
- Obliczanie przesunięcia komunikacyjnego - Fazowanie
- Wprowadzanie krzywej charakterystyki temperaturowej
- Konfiguracja kodera
- Konfiguracja hamulca samoczynnego
- Lista czynności rozruchowych dla poszczególnych elementów
- Przykłady i ćwiczenia
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
TM460 – Wstępny Rozruch Silników | TM460TRE.00-ENG TM460TRE.00-ENG |
Wymagania
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
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
SEM410.3
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
Chiny
Organizator
B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
Chiny
Tel.:
+86 / 21 54644800
Informacje dodatkowe
Od: 12/08/2024
Start: 09:00
Do: 14/08/2024
Koniec: 15:00
Status rezerwacji:
Czas trwania:
3 Dni
Język: Chiński