Opis
The IEC 61131-3 programming languages provide standardized access to PLC programming. Simple yet powerful language constructs facilitate the programming of a variety of control systems.
Learning objectives and content
- Overview of programming languages based on IEC 61131-3IEC 61131-3 is the only valid international standard for programming languages used on PLCs. In addition to Sequential Function Chart, it defines other programming languages such as Ladder Diagram, Instruction List, Structured Text and Function Block Diagram.
- Differences between textual and graphical programming languages
- Working with Structured Text (ST)
- Basic constructs
- Decisions
- Loops
- Working with arrays
- Step switching mechanisms
- Calling function blocks
- Calling actions
- Creating simple programs independently
- Working with another programming language (optional)
Documents provided
TM246 – Strukturierter Text (ST) TM240 – Kontaktplan (LD) - optional TM241 - Funktionsplan (FBD) - optional TM242 – Ablaufsprache (SFC) - optional TM231 – B&R Coding Guidelines - optional |
Wymagania
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
- Prezentacja firmy B&R
- Filozofia firmy i produkty
- Praca z Automation Studio
- Korzystanie z wbudowanego systemu pomocy
- Ustanawianie połączenia online ze sterownikiem
- Wstępna instalacja sterownika
- Konfiguracja sprzętu
- Praca z edytorami tekstu i tabel
- Funkcje i opcje Automation RuntimeAutomation Runtime to system operacyjny działający w sterownikach B&R.
- Opcje konfiguracji Automation Studio
- Zachowanie sterownika podczas wykonywania i uruchamiania
- Wykorzystanie zintegrowanych opcji diagnostycznych
- Przegląd dostępnych języków programowania
Numer modelu
SEM246.1
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Biel/Bienne
Grenchenstrasse 5D
2504 Biel / Bienne
Szwajcaria
Organizator
Training Biel
Grenchenstrasse 5D
2504 Biel/Bienne
Szwajcaria
Tel.:
+41 / 32 31500 - 80
Informacje dodatkowe
Od: 12/12/2024
Start: 09:00
Do: 12/12/2024
Koniec: 17:00
Czas trwania:
7 Godziny
Język: Francuski