Witamy w Education Network

Ciągły rozwój zawodowy staje się dziś coraz ważniejszy. Otwartość na nowości i chęć uczenia się są ważnymi elementami w drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego i pewności zatrudnienia. Jako zespół Education Network promujemy edukację i jesteśmy dostępni dla instytucji dydaktycznych, badawczych, a także dla studentów i uczniów, jako bezpośredni kontakt.

Wyposażamy laboratoria

Postrzegamy to jako naszą społeczną odpowiedzialność, aby zainteresować młodych ludzi technologią. Dlatego chcemy, aby szkolenie w zakresie technologii automatyzacji było jak najbardziej trafne i ekscytujące. Nasze kompletne portfolio materiałów dydaktycznych, od prostych ćwiczeń PLC (Programmable Logic Controller) po zestawy do robotyki zasiliło już wiele laboratoriów.

Wspieramy Twoje projekty

Oczywiście chętnie porozmawiamy o każdym projekcie - czy to praca dyplomowa, projekt studencki, projekt finansowany ze środków publicznych czy wewnętrzny projekt instytutowy. U nas znajdziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu otwartej i zamkniętej pętli oraz sterowania ruchem, a także komunikacji w czasie rzeczywistym.

Zapewniamy oprogramowanie i materiały do ​​nauki

Chcemy maksymalnie ułatwić Ci rozpoczęcie pracy z technologią i automatyzacją B&R: w naszym Education Network możesz znaleźć więcej informacji na temat naszego modelu licencjonowania dla instytucji dydaktycznych, liczne materiały do samodzielnej ​​nauki oraz bezpośrednią Osobę kontaktową w Twoim regionie.

Zostań częścią B&R Education Network Kontakt

Q&A

Czym jest Education Network?
  • Education Network jest programem, który wspiera edukację oraz współpracę pomiędzy technicznymi ośrodkami szkoleniowymi, technikami, uniwersytetami a firmą B&R.
Co promuje Education Network?
  • Dostarczamy najnowocześniejsze technologie w dziedzinie automatyki.
  • Wspólnie opracowujemy koncepcje nauczania i uczenia się.
  • Wspieramy kadry w placówkach oświatowych i studentów przy projektach, takich jak prace dyplomowe/licencjackie i magisterskie.
  • Oferujemy studentom i nauczycielom obszerne portfolio do samodzielnej nauki.
Kim są ludzie stojący za Education Network?
  • Każdy kraj, w którym B&R prowadzi działalność, ma własny zespół Education Network, który wspiera instytucje oświatowe i studentów – swój zespół znajdziesz tutaj
Kto może zostać członkiem Education Network?
  • Instytucje oświatowe i badawcze
  • Studenci i uczniowie
Jak mogę stać się częścią Education Network?
  • Wysyłając zapytanie e-mailem lub telefonicznie – bezpośrednio do Osoby kontaktowej w Twoim regionie

Oprogramowanie i licencjonowanie
Dowiedz się więcej o pakietach oprogramowania B&R — Automation Studio lub mapp Technology i licencjonowaniu

Materiały do ​​nauczania i nauki samodzielnej
Tutaj znajdziesz przegląd naszych materiałów dydaktycznych oraz aktualnego wyposażenia laboratoriów – dla instytucji edukacyjnych materiały dydaktyczne są bezpłatne

Kontakt
Education Network działa na całym świecie – tutaj znajdziesz osobę kontaktową w swoim regionie

Wybierz kraj i język

B&R Logo