Omschrijving

Geïntegreerde veiligheidstechnieken bieden aanzienlijke voordelen boven conventionele oplossingen met bedrade componenten. De aandacht gaat hieruit naar de mogelijkheden van het uitbreiden en onderhouden van deze oplossingen op een machine.

B&R veiligheidstechnologie is nu volledig geïntegreerd in mapp technologie. mapp Safety maakt het eenvoudiger dan ooit om veiligheidstoepassingen te ontwerpen, te onderhouden en problemen op te lossen. Bovendien communiceert mapp Safety automatisch met andere mapp-componenten, zoals de gebruikersrol en auditsystemen.

  • Inleiding "Smart Safe Reaction"
  • mapp Safety concept
  • De veiligheidstoepassing configureren in Automation Studio
  • De veiligheidstoepassing configureren in SafeDESIGNER SafeDESIGNER is een functie in Automation Studio om veiligheidstoepassingen te maken en te configureren.
  • Veiligheidsprincipes
  • Werken met veiligheidsfuncties
  • Berekening van de veiligheidsreactietijd
  • Eenvoudige veiligheidstoepassingen programmeren
  • De veiligheidsapplicatie integreren in de functionele applicatie
  • Een veiligheidsapplicatie in bedrijf stellen en testen

Vereisten

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Automation Studio is used to configure and program all B&R controller components. Core issues such as getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and being familiar with the options for integrated configuration and diagnostics are decisive.
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
SEM515.2

Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.

Plaats

B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Nederland

Organisator

B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Nederland

Telefoon:
+31 / 76 5715303

Aanvullende informatie

Van: 26-11-2024
Start: 09:00


Tot: 27-11-2024
Einde: 16:00


Boekingsstatus:
Duur: 2 Dagen

Taal: Nederlands