The option board for condition monitoring provides early detection of impending faults on mobile equipment.
Higher machine availability with mobile X90 control system
The modular X90 control and I/O system can now be equipped with condition monitoring functions. Problems can be detected in their early stages and corrected before they result in unplanned downtime. Condition-based predictive maintenance can maximize machine availability and save the considerable cost of outages and unplanned service calls.
Predictive maintenance
The X90 module allows operators to continuously monitor the status of mobile equipment. The results help determine exactly which components require maintenance and when. Typical applications include continuous monitoring of rotating machine components such as hydraulic assemblies, belts, gears and motors. The processed sensor data is also available for further use in the application.
The option board for condition monitoring provides early detection of impending faults on mobile equipment.
1600x1067
-
(150 KB)
Overeenkomst betreffende het gebruik van beeldmateriaal.
Belangrijke informatie betreffende het gebruik van beeldmateriaal
Door de hieronder gelinkte afbeelding te kopiëren of op enigerlei wijze te gebruiken, geeft u aan dat u de volgende overeenkomst betreffende het gebruik van afbeeldingen, die het gebruik van beeldmateriaal regelt, hebt gelezen en goedgekeurd. Indien u de voorwaarden van de overeenkomst niet aanvaardt, is het u niet toegestaan de afbeelding te kopiëren of te gebruiken in welke hoedanigheid dan ook, zonder schriftelijke toestemming van B&R.
Gebruikersovereenkomst:
In overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst is de afbeelding alleen beschikbaar voor redactionele doeleinden voor leden van de pers of specialisten uit de sector. Het gebruiksrecht is beperkt tot u alleen en kan niet aan derden worden overgedragen. De afbeelding mag niet worden gebruikt om reclame te maken voor een product of technologie of om een dergelijk product of technologie te verkopen (b.v. gebruik in advertenties, brochures, boekomslagen, beeldbanken, t-shirts of ander promotiemateriaal). De afbeelding mag op geen enkele wijze worden gewijzigd, noch in zijn geheel, noch gedeeltelijk. B&R is en blijft te allen tijde de enige eigenaar van het beeld. Het is u op geen enkele wijze toegestaan de bij het beeld behorende legenda of beschrijvingen te verwijderen, te wijzigen of te verbergen.
B&R levert het beeld zoals het is en zonder enige garantie. U, en niet B&R, bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van de afbeelding. B&R is ofwel de eigenaar ofwel de licentiehouder van de afbeelding en geen tussenpersoon van de eigenaar. Door gebruik te maken van het beeldmateriaal bent u verplicht om "Copyright B&R" op een geschikte plaats in de publicatie af te drukken. Bovendien moet een proefexemplaar van elke gedrukte publicatie waarin de afbeelding voorkomt, aan B&R worden toegezonden.