Omschrijving
IEC 61131-3 programming languages provide a standardized approach to control programming. Simple yet powerful language constructs facilitate programming a wide variety of control systems.
Remote lectures are held online. Participants will receive an invitation to the virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.
Participants need a PC with a web browser, microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.
A live session is planned every day. Participants will receive exercises afterwards. A tutor will be available in the chat at agreed times. The chat provides an opportunity to share experiences with other participants. Schedule about 2-3 hours per day.
Responsibilities include
- Use high-level textual languages.
- Implement programs according to IEC 61131-3.
- Program sequences for machine controls.
- Implement enhancements in existing programs.
Verstrekte trainingsdocumenten
TM246 – Structured Text (ST)
TM246 - Structured Text (ST)
Learning objectives and content
- Properties and editor functions of Structured Text
- Expressions, assignments and keywords
- Boolean and arithmetic operators
- Comparison operators and decisions
- State machines with CASE statement
- Calling functions and function blocks
- Calling actions
- Pointers, references and preprocessor
- Diagnostic functions and debugger
- TM246TRE.001-GER
- TM246TRE.001-ENG
Vereisten
SRL210.4 - Training op afstand: Automation Studio 4 Basistraining en ST
Automation Studio wordt gebruikt voor het configureren en programmeren van alle elementen van een B&R-sturing. Van doorslaggevend belang zijn zaken als het verkrijgen van een duidelijk overzicht van alle productgroepen, de eerste inbedrijfstelling van een controller, inzicht in de functies van de runtime-omgeving en vertrouwd zijn met de mogelijkheden voor geïntegreerde configuratie en diagnostiek.
Deze training legt de basis voor een aantal andere trainingen
Deze training op afstand zal online worden gehouden. U ontvangt een uitnodiging voor een virtueel klaslokaal via Microsoft Teams. Hiervoor kan een aanvullende aanmelding van de deelnemers nodig zijn.
Deelnemers hebben een PC met webbrowser, een microfoon en luidsprekers (bv. USB-headset) nodig. Een tweede scherm en een webcam worden aanbevolen, maar zijn niet verplicht. Een stabiele internetverbinding is vereist.
Alle oefeningen worden uitgevoerd in een Automation Runtime Simulation (ArSim). Gebruik van een ETA Light System (ETAL210.1050-1 met toebehoren) is een voordeel.
Elke dag is er een live sessie gepland. De deelnemers krijgen na afloop oefeningen. Een begeleider zal op afgesproken tijden in de chat beschikbaar zijn. De chat biedt de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. Plan ongeveer 2-3 uur per dag IN.
Doelen en inhoud
- B&R-filosofie en producten
- Werken met Automation Studio
- Het gebruik van het krachtige geïntegreerde help systeem
- Totstandbrenging van een online verbinding met het besturingssysteem
- Werken met de tekst en tabel editor
- Project engineering voor de hardwareconfiguratie
- Werken met de tekst- en tabeleditors
- uncties en opties in Automation RuntimeTheAutomation Runtime is het besturingssysteem dat op alle B&R besturingen draait. Werken met de tekst- en tabeleditors
- Configuratieopties in Automation Runtime
- Runtime en opstartgedrag van de controller
- Gebruik van de geïntegreerde diagnoseopties
Uw verantwoordelijkheden omvatten
- Deelnemers maken projecten en configureren besturingscomponenten. Gebruik van de geïntegreerde diagnoseopties
- Deelnemers maken programma's voor automatiseringstoepassingen.
- De deelnemers simuleren processen en zetten ze vervolgens in werking.
- Deelnemers voeren diagnostiek uit op besturingscomponenten en programma's. De deelnemers simuleren processen en zetten ze vervolgens in werking.
Modelnummer
SRL246.2
Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.
Plaats
B&R Online (ES)
Remote Lecture
Spanje
Organisator
B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Spanje
Aanvullende informatie
Van: 23-09-2024
Start: 09:00
Tot: 24-09-2024
Einde: 13:00
Duur:
2 Dagen
Taal: Spaans