Omschrijving
The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for coupling drives electronically. This makes it possible to implement highly dynamic, synchronous couplings for linear and non-linear movements.
High-performance drive control solutions from B&R ensure that coupled movements are performed with the highest degree of precision.
Their use is simplified by the use of PLCopen-compliant mapp Motion components, making it quick and easy to implement drive couplings.
![](/fileadmin/1507663180471-en-html-1.1.jpg)
- Basics of axis couplings
- Basics of axis groups
- Using virtual axes
- Linear coupling and dynamic phase shift
- Creating and using electronic cams
- Structure and functionality of the cam automat
- Overview of the different types of compensation gears
- Implementation and modification using mapp function blocks
- Diagnosis of couplings
- Exercises and examples
Verstrekte trainingsdocumenten
TM417 – Axis coupling: mapp Axis
TM417 - Axis coupling mapp Axis
Learning objectives and content
- Basics of axis couplings
- Basics of axis groups
- Using virtual axes
- Linear coupling and dynamic phase shift
- Creating and using electronic cams
- Structure and functionality of the cam automat
- Overview of the different types of compensation gears
- Implementation and modification using mapp function blocks
- Diagnosis of couplings
- Exercises and examples
- TM417TRE.434-GER
- TM417TRE.434-ENG
Vereisten
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio is used to configure and program all B&R controller components. Core topics such as getting an overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and using the options for integrated configuration and diagnostics will be shown.
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
SEM415.3 - Training Geïntegreerde motion control: mapp Axis
De B&R-aandrijfoplossing biedt flexibele, krachtige hulpmiddelen voor het aansturen van drives. Deze oplossingen worden geconfigureerd, in gebruik genomen en gediagnosticeerd met behulp van Automation Studio.
Er zijn verschillende aandrijfcomponenten en -functies beschikbaar.
Dankzij het gebruik van PLCopen-compatibele mapp Motion-componenten worden ze naadloos geïntegreerd in de machinetoepassing.
- Het concept achter de B&R-aandrijfoplossing
- Bedrading en diagnose
- Begeleiding in Automation Help
- Testomgevingen en inbedrijfstelling
- Controleconcepten en autotuning
- Simulatie-opties voor een drive
- Voorbereiding van informatie voor ondersteuningsaanvragen
- Navigeren Automation Help
- mapp Technologie - Motion control: Basisfuncties
- Motion control: Basisfuncties - PLCopen
- Bewegingssequenties programmeren
- PLCopen-toestandsdiagram
- Foutafhandeling in de applicatie
![](/fileadmin/1597914060615-nl-html-1.0.jpg)
Modelnummer
SEM417.2
Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.
Plaats
B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday
77700 Serris
Frankrijk
Organisator
Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Frankrijk
Telefoon:
+33 / 4 72793850
Aanvullende informatie
Van: 26-09-2024
Start: 09:00
Tot: 27-09-2024
Einde: 15:00
Duur:
2 Dagen
Taal: Frans